手持式移动数据终端
CT47
CT47 移动计算机基于 Mobility Edge™ 平台,是一款超坚固的多功能生产力设备,可确保物流、仓库和现场一线移动工作人员获得可靠的性能、5G 数据连接和通信
功能
- 应用
- 运输和物流、仓库、制造、现场运营
尺寸
- 整体尺寸
- 170 毫米 x 79 毫米 x 19.2 毫米
Scanning Specifications
- 解码能力
- 标准范围引擎 S0703(一维/二维条码类型) 霍尼韦尔 FlexRange™ N6803 霍尼韦尔 FlexRange™ XLR S0803
Network
- WLAN 规格
- Wi-Fi 认证;Wi-Fi 6E 认证 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax,2x2 MU-MIMO;Wi-Fi™ 6E (801.11ax);双频同步 (DBS);IPv4,IPv6 WLAN 安全:OPEN、WEP、WPA/WPA2/WPA3(个人和企业) 支持的 EAP:兼容 TLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP、CCX
- WWAN 规格
- WWAN 无线电 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) 符合 AT&T FirstNet 标准 支持 LTE Advanced:最高 390 Mbps CAT13 LTE 下行链路。最高 75Mbps CAT5 LTE 上行链路 5G FR1:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、14、20、25、28、30、38、40、41、48、66、71、77、78、79 LTE:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32、38、39、40、41、42、43、66、71 UMTS/HSPA+ (3G):频段 1、2、4、5、6、8、9、19 GSM:850、900、1800、1900(四频段) 支持 4X4 MIMO:5G:n7、n38、n41、n48、n77、n78、n79。4G:B7、B41、B42、B43、B48
- 蓝牙规格
- 5.2
- 计算机无线通信
- 5G 和 WiFi 6E
Software & Firmware
- 操作系统
- 搭载 Android 12 系统,保证支持 Android 15
Memory & Data
- 内存
- 6GB DDR4x RAM,128GB UFS 闪存 8GB DDR4x RAM,128GB UFS 闪存 用户可插拔的 microSD 卡,最高可支持 2TB(兼容 SDXC/SDHC/SDIO)
Hardware
- 显示屏尺寸
- 14 厘米(5.5 英寸)
- 处理器
- 高通 QCS6490/QCM6490 八核,2.7GHz
Electrical
- 电池类型
- 标准和无线
- 锂离子电池
Environmental
- 工作温度
- -20°C 至 +50°C(-4°F 至 +122°F)
- 存储温度范围
- -30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 符合 IEC 60068-2-32 规范,可承受超过 2,000 次从 1 米(3.28 英尺)高处的滚落 符合 IEC 60068-2-32 规范,可承受超过 3,500 次从 0.5 米(1.64 英尺)高处的滚落
- 跌落规格
- 符合 MIL-STD-810H 标准,可承受多次从 2.45 米(8 英尺)高处到水泥地面的跌落 符合 MIL-STD-810H 标准,在有保护套保护的情况下,可承受多次从 2.75 米(9 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 防护等级
- IP65 和 IP68 防护等级认证
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
其他
- 平台
- Mobility Edge™
- 操作系统类型
- Android
功能
- 应用
- 运输和物流、仓库、制造、现场运营
尺寸
- 整体尺寸
- 170 毫米 x 79 毫米 x 19.2 毫米
Scanning Specifications
- 解码能力
- 标准范围引擎 S0703(一维/二维条码类型) 霍尼韦尔 FlexRange™ N6803 霍尼韦尔 FlexRange™ XLR S0803
Network
- WLAN 规格
- Wi-Fi 认证;Wi-Fi 6E 认证 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax,2x2 MU-MIMO;Wi-Fi™ 6E (801.11ax);双频同步 (DBS);IPv4,IPv6 WLAN 安全:OPEN、WEP、WPA/WPA2/WPA3(个人和企业) 支持的 EAP:兼容 TLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP、CCX
- WWAN 规格
- WWAN 无线电 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) 符合 AT&T FirstNet 标准 支持 LTE Advanced:最高 390 Mbps CAT13 LTE 下行链路。最高 75Mbps CAT5 LTE 上行链路 5G FR1:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、14、20、25、28、30、38、40、41、48、66、71、77、78、79 LTE:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32、38、39、40、41、42、43、66、71 UMTS/HSPA+ (3G):频段 1、2、4、5、6、8、9、19 GSM:850、900、1800、1900(四频段) 支持 4X4 MIMO:5G:n7、n38、n41、n48、n77、n78、n79。4G:B7、B41、B42、B43、B48
- 蓝牙规格
- 5.2
- 计算机无线通信
- 5G 和 WiFi 6E
Software & Firmware
- 操作系统
- 搭载 Android 12 系统,保证支持 Android 15
Memory & Data
- 内存
- 6GB DDR4x RAM,128GB UFS 闪存 8GB DDR4x RAM,128GB UFS 闪存 用户可插拔的 microSD 卡,最高可支持 2TB(兼容 SDXC/SDHC/SDIO)
Hardware
- 显示屏尺寸
- 14 厘米(5.5 英寸)
- 处理器
- 高通 QCS6490/QCM6490 八核,2.7GHz
Electrical
- 电池类型
- 标准和无线
- 锂离子电池
Environmental
- 工作温度
- -20°C 至 +50°C(-4°F 至 +122°F)
- 存储温度范围
- -30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 符合 IEC 60068-2-32 规范,可承受超过 2,000 次从 1 米(3.28 英尺)高处的滚落 符合 IEC 60068-2-32 规范,可承受超过 3,500 次从 0.5 米(1.64 英尺)高处的滚落
- 跌落规格
- 符合 MIL-STD-810H 标准,可承受多次从 2.45 米(8 英尺)高处到水泥地面的跌落 符合 MIL-STD-810H 标准,在有保护套保护的情况下,可承受多次从 2.75 米(9 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 防护等级
- IP65 和 IP68 防护等级认证
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
其他
- 平台
- Mobility Edge™
- 操作系统类型
- Android
- 应用 : 运输和物流、仓库、制造、现场运营
- 整体尺寸 : 170 毫米 x 79 毫米 x 19.2 毫米
- 解码能力 : 标准范围引擎 S0703(一维/二维条码类型) 霍尼韦尔 FlexRange™ N6803 霍尼韦尔 FlexRange™ XLR S0803
- WLAN 规格 : Wi-Fi 认证;Wi-Fi 6E 认证 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax,2x2 MU-MIMO;Wi-Fi™ 6E (801.11ax);双频同步 (DBS);IPv4,IPv6 WLAN 安全:OPEN、WEP、WPA/WPA2/WPA3(个人和企业) 支持的 EAP:兼容 TLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP、CCX
- WWAN 规格 : WWAN 无线电 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) 符合 AT&T FirstNet 标准 支持 LTE Advanced:最高 390 Mbps CAT13 LTE 下行链路。最高 75Mbps CAT5 LTE 上行链路 5G FR1:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、14、20、25、28、30、38、40、41、48、66、71、77、78、79 LTE:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32、38、39、40、41、42、43、66、71 UMTS/HSPA+ (3G):频段 1、2、4、5、6、8、9、19 GSM:850、900、1800、1900(四频段) 支持 4X4 MIMO:5G:n7、n38、n41、n48、n77、n78、n79。4G:B7、B41、B42、B43、B48
- 蓝牙规格 : 5.2
- 计算机无线通信 : 5G 和 WiFi 6E
- 操作系统 : 搭载 Android 12 系统,保证支持 Android 15
- 内存 : 6GB DDR4x RAM,128GB UFS 闪存 8GB DDR4x RAM,128GB UFS 闪存 用户可插拔的 microSD 卡,最高可支持 2TB(兼容 SDXC/SDHC/SDIO)
- 显示屏尺寸 : 14 厘米(5.5 英寸)
- 处理器 : 高通 QCS6490/QCM6490 八核,2.7GHz
- 电池类型 : 标准和无线|锂离子电池
- 工作温度 : -20°C 至 +50°C(-4°F 至 +122°F)
- 存储温度范围 : -30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
- 滚动规格 : 符合 IEC 60068-2-32 规范,可承受超过 2,000 次从 1 米(3.28 英尺)高处的滚落 符合 IEC 60068-2-32 规范,可承受超过 3,500 次从 0.5 米(1.64 英尺)高处的滚落
- 跌落规格 : 符合 MIL-STD-810H 标准,可承受多次从 2.45 米(8 英尺)高处到水泥地面的跌落 符合 MIL-STD-810H 标准,在有保护套保护的情况下,可承受多次从 2.75 米(9 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 防护等级 : IP65 和 IP68 防护等级认证
- 保修期限 : 1 年
- 平台 : Mobility Edge™
- 操作系统类型 : Android