称重传感器
霍尼韦尔生产各种拉伸、压缩和通用测量称重传感器,用于工业自动化、石油和天然气、运输和航空航天等行业的力和重量监测应用。
霍尼韦尔生产专为工业应用设计的全系列拉伸、压缩和通用测量称重传感器。我们的称重传感器以其坚固的结构而闻名,采用不锈钢制成,增强了耐用性和可靠性,还提供碳钢和铝制选项,以满足特定的应用需求。利用先进的粘合箔和半导体技术,我们的称重传感器能够测量低至 25 g 至 3,000,000 磅的力。霍尼韦尔称重传感器因提供卓越的精度而受到认可,其性能范围为满量程的 0.05% 至 0.5%,使它们成为市场上最精确的产品之一。它们经过精心设计,可在极端温度环境下运行,在 -51°C 至 160°C(-60°F 至 320°F)的范围内有效运行,定制传感器可用于超出这些限制的应用。我们的称重传感器提供多种输出选项,包括 1.5 mV/V、2 mV/V、15 mV/V、20 mV/V 和 1 mV/V/gm,可与各种系统兼容。此外,我们还提供集成板载放大器(0 V 至 5 V 或 4 mA 至 20 mA)以及 RS-232 和 RS-485 等数字输出,以实现无缝数据传输和通信。为了满足不同的需求,我们提供多种尺寸的称重传感器,包括微型和超小型型号,以及各种连接器类型,例如潜水和水下电缆连接。
我们坚固耐用且高精度的微型和超小型称重传感器专为在空间有限的恶劣环境中使用而设计。这些称重传感器非常适合拉伸、压缩以及拉伸/压缩组合应用,可在有限或具有挑战性的条件下提供精确的测量。我们的微型称重传感器的负载范围为 50 g 至 30,000 lb,精度为 0.15%,具有多种外形尺寸,可满足不同的操作要求。
30 Product Results
相关关键词
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
Copyright © 2025 Honeywell International Inc