桌面标签打印机
PC43T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
PC43T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
PC 系列台式打印机易于安装与使用,非常适合空间有限的场合。它们为运输和快递、医疗保健、零售和酒店市场以及中小企业提供量身定制的解决方案。
- 易于使用和维护,方便单手进行介质重装。
- 灵活的用户可安装的连接升级和附件。
- 这款智能打印机可在打印机中运行应用程序;您可以添加键盘、扫描仪或其他 USB 外围设备来提高效率。
- 支持 10 种语言的 LCD 或直观的图标式图形化用户界面。
- 全面的打印机指令语言支持,包括 ZSim2,让升级更加简单。
PC 系列台式打印机旨在设定新的易用性和灵活性标准。该 PC 系列其汇集了台式打印机的最广泛功能,因此毫无疑问成为轻质、桌面标签任务的常用选择。PC 系列打印机拥有众多大型、更贵打印机的常见功能,其采用多语言 LCD 或图标用户界面、用户可安装连接选项以及附件,以及快速标签打印。PC 系列打印机的设计旨在实现快速设置和无故障使用。这些打印机拥有各种安置方案,包括壁挂式和电池供电,可适应各自的环境并进行完美匹配。无需浪费时间解码闪烁的 LED:其采用 10 种语言的彩色 LCD 或通用图标界面,以实现实时通知,确保最大程度减少培训和支持。您无需电脑,只需通过 USB 主机端口–即可配置和更新您的 PC 系列打印机。单侧滴落式介质使补充装载更为轻松。
功能
- 应用
- 快递
- 零售
- 酒店业
- 交通运输
- 医疗
- 兼容软件
- 霍尼韦尔SmartSystems Foundation
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- 兼容驱动程序
- 适用于 Linux 的 CUPS
- 霍尼韦尔指纹应用程序生成器
- InterDriver Windows
- 用于 SAP 的霍尼韦尔设备类型
Printing Specifications
- 打印速度
- 4 ips
- 分辨率
- 203 dpi
- 300 dpi
- 字符集
- 拉丁语扩展
- 西里尔语
- 土耳其语
- 泰语
- 希腊语
- WorldType 布局引擎 (WTLE)
- 越南语
- 阿拉伯语
- 英语
- Monotype 通用字体缩放技术 (UFST)
- 波罗的海沿岸语
- 希伯来语
- 波罗的海语
- 打印方法
- 热转印
- 二维码
- Micro PDF417
- Code 16K
- Dot Code
- Code 49
- MaxiCode
- Aztec
- Grid Matrix
- PDF417
- 二维码
- Data Matrix
- 可下载字体类型
- TrueType
- OpenType
- 一维条码
- UCC 128
- RSS-14
- MSI(经修改的 Plessey)
- HIBC 39
- POSTNET
- HIBC 128
- PLANET
- EAN
- EAN-8
- Plessey
- EAN-13
媒体
- 最大色带长度
- 984
- 300
Network
- 无线通信
- WiFi
- 蓝牙
- 网络规格
- 蓝牙 v2.1
- 802.11 b/g/n
- RFID 规格
- RFID
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- ESim (EPL)
- DP
- DSim (DPL)
- ZSim2 (ZPL-II)
- IPL
Memory & Data
- 内存
- 128 MB 闪存/128 MB RAM
Electrical
- 工作电压
- 100 - 240 V AC
- 工作频率
- 50-60 Hz
Environmental
- 工作温度
- 40 - 104 °F
- 5 - 40 °C
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
功能
- 应用
- 快递
- 零售
- 酒店业
- 交通运输
- 医疗
- 兼容软件
- 霍尼韦尔SmartSystems Foundation
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- 兼容驱动程序
- 适用于 Linux 的 CUPS
- 霍尼韦尔指纹应用程序生成器
- InterDriver Windows
- 用于 SAP 的霍尼韦尔设备类型
Printing Specifications
- 打印速度
- 4 ips
- 分辨率
- 203 dpi
- 300 dpi
- 字符集
- 拉丁语扩展
- 西里尔语
- 土耳其语
- 泰语
- 希腊语
- WorldType 布局引擎 (WTLE)
- 越南语
- 阿拉伯语
- 英语
- Monotype 通用字体缩放技术 (UFST)
- 波罗的海沿岸语
- 希伯来语
- 波罗的海语
- 打印方法
- 热转印
- 二维码
- Micro PDF417
- Code 16K
- Dot Code
- Code 49
- MaxiCode
- Aztec
- Grid Matrix
- PDF417
- 二维码
- Data Matrix
- 可下载字体类型
- TrueType
- OpenType
- 一维条码
- UCC 128
- RSS-14
- MSI(经修改的 Plessey)
- HIBC 39
- POSTNET
- HIBC 128
- PLANET
- EAN
- EAN-8
- Plessey
- EAN-13
媒体
- 最大色带长度
- 984
- 300
Network
- 无线通信
- WiFi
- 蓝牙
- 网络规格
- 蓝牙 v2.1
- 802.11 b/g/n
- RFID 规格
- RFID
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- ESim (EPL)
- DP
- DSim (DPL)
- ZSim2 (ZPL-II)
- IPL
Memory & Data
- 内存
- 128 MB 闪存/128 MB RAM
Electrical
- 工作电压
- 100 - 240 V AC
- 工作频率
- 50-60 Hz
Environmental
- 工作温度
- 40 - 104 °F
- 5 - 40 °C
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 应用 : 快递|零售|酒店业| 交通运输|医疗
- 兼容软件 : 霍尼韦尔SmartSystems Foundation|Wavelink Avalanche|PrintSet
- 兼容驱动程序 : 适用于 Linux 的 CUPS|霍尼韦尔指纹应用程序生成器|InterDriver Windows|用于 SAP 的霍尼韦尔设备类型
- 打印速度 : 4 ips
- 分辨率 : 203 dpi|300 dpi
- 字符集 : 拉丁语扩展|西里尔语|土耳其语|泰语|希腊语|WorldType 布局引擎 (WTLE)|越南语|阿拉伯语|英语|Monotype 通用字体缩放技术 (UFST)|波罗的海沿岸语|希伯来语|波罗的海语
- 打印方法 : 热转印
- 二维码 : Micro PDF417|Code 16K|Dot Code|Code 49|MaxiCode|Aztec|Grid Matrix|PDF417|二维码|Data Matrix
- 可下载字体类型 : TrueType|OpenType
- 一维条码 : UCC 128|RSS-14|MSI(经修改的 Plessey)|HIBC 39|POSTNET|HIBC 128|PLANET|EAN|EAN-8|Plessey|EAN-13
- 最大色带长度 : 984|300
- 无线通信 : WiFi|蓝牙
- 网络规格 : 蓝牙 v2.1|802.11 b/g/n
- RFID 规格 : RFID
- 打印机命令语言 : ESim (EPL)|DP|DSim (DPL)|ZSim2 (ZPL-II)|IPL
- 内存 : 128 MB 闪存/128 MB RAM
- 工作电压 : 100 - 240 V AC
- 工作频率 : 50-60 Hz
- 工作温度 : 40 - 104 °F|5 - 40 °C
- 保修期限 : 1 年