商用及民用气体探测
IR-F9 Manning AirScan
借助扩散设计传感器可持续监控所有探测点。 • 规格一览 • Long-Lasting Performance • ATMOSTM Technology • SensorCheckTM Technology • Superior EMIRFI shielding
产品概述
应用
Manning AirScan™ iR 传感器可对浓度范围在 0-3000 ppm 的制冷剂做出响应,并采用 SensorCheck™ 技术,可持续监控传感器性能。
Manning AirScan™ iR 红外传感器是一种经济实惠、基于微处理器的传感器,对制冷剂具有选择性,由于其设计平台稳定,因此在使用多年后准确性和可靠性仍可保持最高水平。此多功能传感器采用独特的 SensorCheck™ 技术,可持续监控传感器性能,因而可使其在整个使用寿命期内提供无忧服务。
与样品抽吸系统不同,作为一款真正采用“扩散”设计的传感器,Manning AirScan™ iR 传感器不需要任何泵或过滤器就可不间断监控所有探测点。这种多功能传感器装在一个重型金属台结构中,保证了设备的热稳定性并使其不受振动影响。
其他特点和优点 应用
- 香蕉生产室
- 饮料厂
- 化工厂
- 密闭空间作业
- 食物处理
- 气体装瓶工厂
- 溜冰场
- 产品冷却器
- 堆积仓库
- 制冷系统
- 超市
- 酿酒厂
针对制冷剂定制
- 可对制冷剂(包括 R-404a, R-22, R-507, R514A, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, NH3, CO2, HFO1234YF, HFO1234ZE, HFO1233ZD)做出响应
- 可对 4/20 mA 循环电路进行内部监控 持续性
扩散设计传感器
- 无运动部件,无需泵或 过滤器
- 可以经济实惠的方式持续监控所有 探测点
多功能性
- 可与任何型号的 Honeywell Analytics 读出器共用
- 标准探测范围为 0-3000 ppm,可重新调整为 更低的触发点
- 提供 4/20 mA 的线性输出,受 制冷剂浓度影响
- 简单、实时的校准消除了维护造成的 停机时间
- 可自动适应温度波动
性能持久
- 独特的内部参考通道可补偿 灰尘颗粒、火源分解物、湿气 和温度波动、食物气味、化学 清洁剂等
ATMOS™ 技术
- 可运行于 -60°F 低温和有冷凝水 的潮湿环境或冲洗过程中
- 自动适应其环境并 在最恶劣环境下提供准确且可靠的 性能
SensorCheck™ 技术
- 检查传感器的工作参数并发送 通知输出信号(如果识别出异常情况)
- 每隔 24 小时测试传感器的电活性
- 可通过 Manning 气体监控器 或 PLC 探测相关迹象
外壳
- 重型金属台可提供结构和 热稳定性以及更好的抗振性
- 卓越的 EMI/RFI 屏蔽功能
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
AirScan iR Instruction and Installation Manual
application/pdf 1.03 MB
5/25/2021
1.03 MB
IR-F9 Manning AirScan Instruction and Installation Manual
application/pdf 1.68 MB
5/25/2021
1.68 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
IR-F9 Manning AirScan Wiring Details Map
application/pdf 275.33 KB
5/25/2021
275.33 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
IR-F9 Manning AirScan Brochure
application/pdf 4.49 MB
5/25/2021
4.49 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
IR-F9 Manning AirScan Specification Sheet
application/pdf 159.48 KB
5/25/2021
159.48 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
IR-F9 Manning AirScan Wiring Details Map
275.33 KB
5/25/2021
275.33 KB
IR-F9 Manning AirScan Specification Sheet
159.48 KB
5/25/2021
159.48 KB
AirScan iR Instruction and Installation Manual
1.03 MB
5/25/2021
1.03 MB
IR-F9 Manning AirScan Instruction and Installation Manual
1.68 MB
5/25/2021
1.68 MB
Image
SKU
Description
M-600393
M-700138
IR-F9红外冷媒探测器, R134A, 0/1000ppm, 商用外壳
M-700087
M-700067
M-700410
M-700408
M-700407
M-700406
M-700405
M-700404