超小型微动开关
ZX 系列
单刀双掷。额定电流:3 A ac & 0.2 A dc(UL、cUL、ENEC 和 CQC 认证)。多种执行器、触力、端子和触点,6.5 mm 中心侧装
ZX 系列可用于控制从逻辑电平/基于计算机的电路到功率电路开关的一系列电气负载(最大 3 A/125 Vac)。ZX 系列超小型开关封装可用于焊接端子或各类不同样式的印刷电路板(PCB)端子,以满足电气连接要求。
超小型微动开关
ZX 系列可用于控制从逻辑电平/基于计算机的电路到功率电路开关的一系列电气负载(最大 3 A/125 Vac)。ZX 系列超小型开关封装可用于焊接端子或各类不同样式的印刷电路板(PCB)端子,以满足电气连接要求。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc