車載端末
Thor VM3 車載端末
Thor VM3 車載端末
- Windows 10対応
- 簡単にメンテナンス可能:フロントパネルを現場で交換可能。使用に伴うダメージを受けやすい箇所を誰でも簡単に交換でき、修理に出す時間と費用を節約します。
- Smart Dock(スマートドック):ケーブルを一切用いずに、Thor VM3を移動するだけで他の車両に簡単に載せ替え可能。また、電源管理を設定できるイグニッション制御機能は、起動時間の短縮によって車両のバッテリー寿命を延長し、効率と稼働時間を最大化します。
- ディスプレイ:屋外視認性に優れた12.1インチXGAディスプレイは、指先、手袋装着およびスタイラスペンでの操作を選択可能。オプションで低温環境での画面への霜付きを防ぐデフロスター機能も追加できます。
- 耐久性&堅牢性:動作温度は-30〜50℃、アメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD-810F, composite wheeled vehicles)耐振動性、MIL-STD-810g-4.6.6耐衝撃性および、IP66防水防塵規格に準拠
機能
- 用途
- 製造業
- 流通
- 機能
- 汎用性
- スマートドック
- 頑丈な
寸法
- 外形寸法
- 31.8 x 26 x 6.2cm
- 12.5 x 10.3 x 2.4インチ
Network
- Bluetooth仕様
- バージョン2.0
Software & Firmware
- OS
- Windows Embedded コンパクト
- Windows Embedded 標準
- Windows 7
- Windows 10 IoT エンタープライズ
Memory & Data
- メモリ
- 4 GB RAM
Hardware
- 画面解像度
- 1024 x 768
- ディスプレイのサイズ
- 12.1インチ
- 30.7cm
- プロセッサー
- 1.5 GHz Dual Core Intel Atom E3826
- 接続インターフェイス
- CANbus
- USB
- 音声
- RS-232
- RF アンテナ
Environmental
- 動作温度
- -22~122°F
- -30~50°C
- 保管温度範囲
- -30~50°C
- -22~122°F
- 保冷貯蔵
- 画面霜付き防止デフロスタ
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
Standards & Approvals
- 耐振動性
- MIL-STD-810F
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
その他
- タッチスクリーンのタイプ
- 静電容量方式
- 抵抗膜方式およびスタイラスペン
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- ネットワーク
- WLAN/WWAN
機能
- 用途
- 製造業
- 流通
- 機能
- 汎用性
- スマートドック
- 頑丈な
寸法
- 外形寸法
- 31.8 x 26 x 6.2cm
- 12.5 x 10.3 x 2.4インチ
Network
- Bluetooth仕様
- バージョン2.0
Software & Firmware
- OS
- Windows Embedded コンパクト
- Windows Embedded 標準
- Windows 7
- Windows 10 IoT エンタープライズ
Memory & Data
- メモリ
- 4 GB RAM
Hardware
- 画面解像度
- 1024 x 768
- ディスプレイのサイズ
- 12.1インチ
- 30.7cm
- プロセッサー
- 1.5 GHz Dual Core Intel Atom E3826
- 接続インターフェイス
- CANbus
- USB
- 音声
- RS-232
- RF アンテナ
Environmental
- 動作温度
- -22~122°F
- -30~50°C
- 保管温度範囲
- -30~50°C
- -22~122°F
- 保冷貯蔵
- 画面霜付き防止デフロスタ
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
Standards & Approvals
- 耐振動性
- MIL-STD-810F
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
その他
- タッチスクリーンのタイプ
- 静電容量方式
- 抵抗膜方式およびスタイラスペン
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- ネットワーク
- WLAN/WWAN
- 用途 : 製造業 |流通
- 機能 : 汎用性|スマートドック|頑丈な
- 外形寸法 : 31.8 x 26 x 6.2cm|12.5 x 10.3 x 2.4インチ
- Bluetooth仕様 : バージョン2.0
- OS : Windows Embedded コンパクト|Windows Embedded 標準|Windows 7|Windows 10 IoT エンタープライズ
- メモリ : 4 GB RAM
- 画面解像度 : 1024 x 768
- ディスプレイのサイズ : 12.1インチ|30.7cm
- プロセッサー : 1.5 GHz Dual Core Intel Atom E3826
- 接続インターフェイス : CANbus|USB|音声|RS-232|RF アンテナ
- 動作温度 : -22~122°F|-30~50°C
- 保管温度範囲 : -30~50°C|-22~122°F
- 保冷貯蔵 : 画面霜付き防止デフロスタ
- 動作湿度 : 5 ~ 95%
- 耐振動性 : MIL-STD-810F
- 保証期間 : 1年間
- タッチスクリーンのタイプ : 静電容量方式|抵抗膜方式およびスタイラスペン
- キーボード : タッチスクリーンのみ
- ネットワーク : WLAN/WWAN