デジタル/誘導センサ
デジタル/誘導
オープンループ電流センサは、電流が動作ポイントを越えた時にVccから0.4Vに変化するデジタル出力を提供します。過電流による損傷がありません。
各ハネウェルCSシリーズデジタル電流センサは、検出された電流が動作点を超えたときに、およそVcc〜0.4ボルトに変化するロジックレベルの出力を提供します。各デジタルセンサは、acまたはdc電流で動作しますが、交流電流を感知すると、出力がすべてのゼロ交差点でオフになります。
デジタル/誘導センサ
各ハネウェルCSシリーズデジタル電流センサは、検出された電流が動作点を超えたときに、およそVcc〜0.4ボルトに変化するロジックレベルの出力を提供します。各デジタルセンサは、acまたはdc電流で動作しますが、交流電流を感知すると、出力がすべてのゼロ交差点でオフになります。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc