電流センサ
電源管理に役立つ正確で迅速な応答。シリーズには可変リニア、ゼロバランス、デジタル、リニア電流センサがあります。
過去、未来、および現在で優秀さを発揮。ハネウェルは、交流(ac)または直流(dc)を監視する電流センサを幅広く提供しています。数百mAを検出するデジタル出力ディテクタから1,000 Aを超えるリニアセンサまで、ハネウェルの包括的な製品ラインは、低コストで優れた性能をもたらします。
経験豊富なプロバイダから、期待される以下の利点も活用していただけます。
- エンジニアリングにおける数十年にわたる専門知識
- スルーホール設計
- 素早い応答時間
- 入力からの出力電圧絶縁
- 最小エネルギー損失
- 調整可能な性能と、内蔵の温度補正による高い信頼性
検索
製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc