電気自動車(EV)用センサ
CSHVシリーズ
電流センサ ・ 各種電気自動車(EV、HEV、PHEV、BEV)のBMS(バッテリー制御システム)電流測定用途 ・ バッテリー充電システム内のリーク電流検出と故障の隔離
- ホールセンサ技術を用いるアクティブなオープンループセンサ
- 高精度 & 低温度ドリフト
- 動作温度 -40℃ 〜 125℃
- アナログ電圧出力
- CEおよびUKCA認証取得済、REACH および RoHS準拠
- AEC-Q100準拠、高い信頼性
- 精度:ホールセンサと安定した増幅回路により、動作温度範囲内での精度を向上
- 耐磁性能:最適化した磁気回路により、さまざまな磁場環境でも優れた性能を発揮
- 柔軟性:用途固有の要件にあわせてカスタマイズ可能
- 精度:バッテリー状況のより精密な測定を可能にする設計により、ユーザーの使い勝手を向上。正確な電流センシングにより、モータを精確かつスムーズに制御
- 高速応答:重大な損害に至る前に故障を検知し資産を保護
- 使いやすい:耐磁性能により、異なる磁場環境にも簡単に装着可能
- システム統合が簡単:アナログ電圧出力をBMS(バッテリー制御システム)での利用も可能(設計による)
- 各種電気自動車(EV、HEV、PHEV、BEV)のBMS(バッテリー制御システム)電流測定
- バッテリー充電システム内のリーク電流検出と故障の隔離
- 蓄電池システムの電流測定
- 大型産業機械の故障検知