/content/sps/jp/ja/search-results.html
- 製品
- Advanced Sensing Technologies
- インダストリアルセンシング
- Industrial Sensors
- 磁気センサ
- リニアおよび角度センサIC
リニアおよび角度センサIC
アナログ出力ホール効果または異方性磁気抵抗(AMR)センサIC。
リニアセンサICは、いずれかの磁極への近接により動作し、強い磁場では増大し弱い磁場では減少する連続電圧出力を提供します。APS00B角度センサICは、磁気飽和磁場センシング用に設計された角度またはロータリー変位を有します。センサICの表面上を通過する磁束の向きに応じて変化するアナログ出力電圧を生成します。これには、角度測定が180度までという幅広い範囲を提供するため、直交(サインおよびコサイン)信号を生成するデュアル飽和モードのホイートストンブリッジが含まれています。
Reset Filters
高解像度の磁気抵抗変位 SOIC-8パッケージ 磁場角変化対応デュアルアナログ電圧を出力
APS00B角度センサIC
ホール効果 SOT-23, flat TO-92-style, SOT-89B packages. リニアソース出力
SS39ET、SS49E、SS59ETリニアセンサIC
ホール効果 フラットなTO-92スタイルのパッケージ リニアシンクまたはソース出力
SS490シリーズ リニアセンサIC
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc