温度プローブ
衝撃、振動、湿度、腐食の環境下で動作。気体、液体、固体の温度センシング用カスタムパッケージ。
これらの機能強化された応答性センサが、空気ガス、液体浸漬、固体表面温度センシングにとって理想的な場合がよくあります。ハネウェルの温度プローブは、お客様のアプリケーションニーズに応じて、様々なハウジング材料およびスタイル、終端およびR-T曲線タイプで提供されています。
ハネウェルのパッケージ化温度プローブアセンブリには、NTC(負の温度係数)、KTY(シリコンベースの正の温度係数,)またはRTD(抵抗温度検知器)出力タイプを組み込むこともできます。
Reset Filters
空気ガス/表面 NTC フェノールサーモスタットタイプのパッケージ
6655シリーズ
空気ガス NTC 露出型サーミスタ 真ちゅう オーバーモールド成型コネクタ
ES110シリーズ
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc