- 製品
- Advanced Sensing Technologies
- インダストリアルセンシング
- Industrial Switches
- ベーシックスイッチ
- サブミニチュアベーシックスイッチ
サブミニチュアベーシックスイッチ
超小型サイズと0.1A~16Aの範囲を持つハネウェルのベーシックスイッチは、さまざまな終端および作動スタイル、および高温オプションを提供します。
The package size of the MICRO SWITCH subminiature switch is ideal for applications where space on the equipment is at a premium. 全長は約20 mm [0.78インチ]です。In keeping with the Honeywell tradition of offering a broad range of products, MICRO SWITCH submins are available with a number of electrical (0.1 A to 16 A), operating force (0.04 oz to 7.16 oz), termination (quick connect, solder, PCB, and leadwire), and actuation (pin, straight, roller, simulated roller, and specialty) options, as well high temperature choices. これらのスイッチは、さまざまな用途に適合させることができます。
関連製品カテゴリ
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc