加算増幅器
安定化ブリッジ励起電圧を供給します。mV信号を0 Vdc~10 Vdcの増幅信号に変換します。精度±0.25%FSS
ハネウェル加算インライン増幅器は小さいプラスティックパッケージに入っており、トランスデューサと読み出し器/UIをコンピュータで接続します。加算インライン増幅器は、トランスデューサ用に高調整ブリッジ励起電圧を供給し、トランスデューサのミリボルト信号を0 Vdc~10 Vdcの増幅信号に変換します。加算インライン増幅器は、自動励起電圧、プログラマブルゲイン設定、幅広いスパンの範囲、オフセット値の機能が含まれています。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
関連製品カテゴリ
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。