温度監視システム
高精度。非接触型ワイヤレステレメトリー テクノロジー。デジタルコードテレメトリー伝送。6チャネル以下。プログラム可能警報設定点
ハネウェルのアナログテレメトリー ロータリートルクシステムは、超大型モータ( 350 HP以上)の監視に使用されます。危険な廃棄物処理のための大型石灰回収、セメント、アルミナ窯、産業用乾燥機、焼却炉などにあるような回転窯など、様々なアプリケーションにおいて極めて重要な内部温度データを測定および監視するようにも設計されています。モデル1400シリーズの特長は、配線や電池を使用することなく、回転中の機器からのデータを絶え間なく監視し転送する、回転表面の外部に取り付けられたデジタルトランスミッタです。
モデル1700シリーズは、ロータ巻線または始動バーに取り付けられた最大6個の抵抗温度装置(RTD)または熱電対をスキャンし、モータの温度状態の微小な変化についてのデータを提供します。過熱は切迫した問題の兆候であるため、温度のモニタリングは重要です。システムのシャットダウンやメンテナンスプランニングができるプログラム可能なアラームを設定できます。詳しい情報について、あるいは特定のアプリケーションに関するカスタマイズソリューションのご相談は、ハネウェルまでお問い合わせください。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
関連製品カテゴリ
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。