/content/sps/jp/ja/search-results.html
- 製品
- Advanced Sensing Technologies
- インダストリアルセンシング
- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- ロードセル
- キャニスタースタイルロードセル
キャニスタースタイルロードセル
荷重測定容量が最大2,000,000lbのカーボンスチール&ステンレススチールモデル
ハネウェルは、外部の屈曲およびサイドからの荷重力に対して高い耐性を備え、最大1500000Nの容量を実現する、カーボンスチール構造のキャニスタースタイルのロードセルを提供しています。耐疲労設計は、ひずみゲージでの曲げひずみをほぼすべて排除し、ロードセルの故障の主な原因を最小限に抑えます。フィードバック制御と冗長性を実現するためのデュアルブリッジオプションが提供されています。
ステンレススチールモデルは、超高精度および高信頼性を提供し、狭いスペースにフィットする小型フットプリントで5lb~50000lbsまたは8トン~1000トン(15000lbs~2000000lbs)の範囲の圧縮ロードフォースを測定します。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc