- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- ロードセル
- S&Zビーム型ロードセル
S&Zビーム型ロードセル
経済的なデザインにコンパクトな形状と高い精度を組合わせた、優れた張力フトランスデューサです。20kg~1000kg、1000kg~20000kg。
ハネウェルのSおよびZ型ロードセルは、コンパクトな形状と高精度の両方を併せ持ち、優れた張力トランスデューサを提供しています。1ピースS字型設計は、1ピースのニッケルメッキ合金スチールで構成され、最大非線形性0.02%または0.03%(20kg~20000kgの荷重範囲)を実現します。
独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。