/content/sps/jp/ja/search-results.html
- 製品
- Advanced Sensing Technologies
- インダストリアルセンシング
- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- LVDT
- ロングストロークLVDT
ロングストロークLVDT
スタティックおよびダイナミック変位トランスデューサ。AC-ACまたはDC-DC。 範囲 ±0.5 in~18.5 in
ハネウェル ロングストローク変位トランスデューサ(LVDT)は、選択したモデルに応じて±0.5inから±18.5inまでのスタティックおよびダイナミック変位を測定するよう設計されています。過酷な産業環境での耐久性を追求したステンレススチールで構成されており、困難な0.25%のフルスケール非線形性を達成します。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
関連製品カテゴリ
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc