- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- LVDT
- ショートストロークLVDT
ショートストロークLVDT
小型スタティックおよびダイナミック変位トランスデューサ。AC-ACまたはDC-DC。 範囲±0.1 in~±0.4 in
ハネウェルミニチュア変位トランスデューサは、スペースが限られたマルチポイントのアプリケーション向けに、大型で高価なユニットの低価格な代替品として最適です。これらのLVDTモデルは、ひずみゲージ読み取り用のデータロギング装置、あるいは他のトランスデューサに対応します。フリーのガイド無しまたはキャプティブガイド付きのどちらかの電機子をお選びください。