反応トルクトランスデューサ
結合型、歪みゲージテクノロジー。容量:0.18Nm~271KNm。シャフト対シャフト、フランジ対フランジ、シャフト対フランジ取付け
ハネウェルのリアクショントルクセンサは、結合された歪みゲージテクノロジーを利用し、25oz-in(0,18Nm)~200000ft-lb(271000Nm)の範囲のトルク測定ができます。提供されている様々な取付け構成には、ローレンジモデルでのシャフトツーシャフト、フランジツーフランジ、シャフトツーフランジなどがあります。ハネウェルは、超低トルクを測定する複数のトルク監視ゲージに加えて、ミニチュア、スクエアドライブ、特殊構成も提供しています。ハネウェルのすべてのトルクセンサは、ステンレススチールから加工され、ねじれたわみが低減されるよう温度硬化が施されるほか、温度補正によって長期安定性を確保します。
Reset Filters
フランジ付き反力トルク センサ 容量:225.97Nm~271K Nm、0.1%の非線形性とヒステリシス
モデル 2110シリーズ
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc