組込型バーコードスキャナ
HF560 定置・組込型スキャナ
HF560 定置・組込型スキャナ
- 液晶画面の読取に特化:独自のインジケーター灯を搭載、広い視野角と高い読取性能で、印字した1Dバーコードや2Dコードのほか、液晶画面に表示されたQRクーポン、会員用バーコードやモバイルチケットもスムーズに読み取ります。
- シンプルなコンパクト設計:セルフレジや自動改札機など、狭小スペースにも組み込める小型ボディ。本体底面のねじ穴(M3)に簡単に取り付けられます。
- 耐久性:動作温度は-20℃~60℃、IP54防水防塵性能を備え、ホコリや湿気を有す幅広い温度帯の用途に適しています。
- ホストインターフェース:USBまたはRS232を選べるほか、変換アダプタ(別売品)経由でmicroUSBにも対応します。
機能
- 機能
- 超広角読取
寸法
- 外形寸法
- 76mm×56mm×42.45mm
Scanning Specifications
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- デコード能力
- 1D/2D、PDF
- スキャン範囲
- 標準範囲(SR)
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- USB, RS232
Environmental
- 保管温度範囲
- -40℃~70℃
- 動作湿度
- 0%~95%(結露なきこと)
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP54
その他
- 用途
- 定置・組込スキャナ
- 動作電流
- 400 mA
- 動作温度
- -20℃〜60℃
- 保証期間
- 1年(ケーブルを除く)
機能
- 機能
- 超広角読取
寸法
- 外形寸法
- 76mm×56mm×42.45mm
Scanning Specifications
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- デコード能力
- 1D/2D、PDF
- スキャン範囲
- 標準範囲(SR)
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- USB, RS232
Environmental
- 保管温度範囲
- -40℃~70℃
- 動作湿度
- 0%~95%(結露なきこと)
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP54
その他
- 用途
- 定置・組込スキャナ
- 動作電流
- 400 mA
- 動作温度
- -20℃〜60℃
- 保証期間
- 1年(ケーブルを除く)
- 機能 : 超広角読取
- 用途 : 定置・組込スキャナ
- 外形寸法 : 76mm×56mm×42.45mm
- スキャン パターン : エリアイメージ
- デコード能力 : 1D/2D、PDF
- スキャン範囲 : 標準範囲(SR)
- ホストシステムのインターフェイス : USB, RS232
- 動作電流 : 400 mA
- 保管温度範囲 : -40℃~70℃
- 動作湿度 : 0%~95%(結露なきこと)
- 動作温度 : -20℃〜60℃
- 保護定格 : IP54
- 保証期間 : 1年(ケーブルを除く)