組込型バーコードスキャナ
HF800 組込型スキャナ
産業・工業用途で高い読取性能と堅牢性を発揮するHF800 組込型スキャナ。製造ラインや物流センターでのコンベア搬送、自動化が進むFA産業でのロボット輸送やダイレクトパーツマーキング(DPM)など、幅広い用途に適した1D/2Dスキャナです。
- 読取性能:高速移動読取に加え、解像度50万画素および60fps/秒のイメージセンサと赤色LED光源で、ダイレクトパーツマーキング(DPM)コードも強力に解析。
- コンパクトな形状:小型で狭小スペースに縦横どちらの向きにも設置可能
- 過酷環境対応:物流や製造ラインでの運用に耐える高堅牢性設計。動作温度は0℃〜50℃、IP65防水防塵性能を備えています。
- 通信インターフェース:Ethernet(DHCP・固定IP)、RC232、RS485ネットワークポートを統合、I/Oポート出力にも対応
- LEDインジケータ:機器の状態を瞬時に把握可能
- 便利なソフトウェア:DataMaxソフトウェアおよび自動学習機能(AutoLearn)でボタンを1回押すだけで設定可能
- 選べる各種モデル:0°または 90°バージョンおよび、スキャン範囲はHD、SR、ERの3種
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
Electrical
- 動作電流
- 最大 5A
- 入力電圧
- 10〜30 VDC
- 待機電流
- 5mA
Scanning Specifications
- スキャン範囲
- 22-480 mm
- デコード能力
- DPM
- Aztec
- 2D
- 1D
- QRコード
- DataMatrix
- PDF417
- MaxiCode
- モーション トレランス
- 2.5 m/秒
- スキャン パターン
- エリアイメージ
Environmental
- 動作湿度
- 90%未満
- 動作温度
- 0˚C〜50˚C
- 保管温度範囲
- -20˚C〜70˚C
機能
- フォームファクタ
- 小型産業用スキャナ
- 用途
- 業務用スキャン
- 組込型スキャナ
- 機能
- LED照明内蔵
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- Ethernet
- RS485
- RS-232
- エンジンのタイプ
- 2D
寸法
- 外形寸法
- 54.5mm x 52.5mm x 29mm
その他
- 電源コネクタ
- 100V AC 〜 240V AC, 50Hz 〜 60Hz RS-232
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
Electrical
- 動作電流
- 最大 5A
- 入力電圧
- 10〜30 VDC
- 待機電流
- 5mA
Scanning Specifications
- スキャン範囲
- 22-480 mm
- デコード能力
- DPM
- Aztec
- 2D
- 1D
- QRコード
- DataMatrix
- PDF417
- MaxiCode
- モーション トレランス
- 2.5 m/秒
- スキャン パターン
- エリアイメージ
Environmental
- 動作湿度
- 90%未満
- 動作温度
- 0˚C〜50˚C
- 保管温度範囲
- -20˚C〜70˚C
機能
- フォームファクタ
- 小型産業用スキャナ
- 用途
- 業務用スキャン
- 組込型スキャナ
- 機能
- LED照明内蔵
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- Ethernet
- RS485
- RS-232
- エンジンのタイプ
- 2D
寸法
- 外形寸法
- 54.5mm x 52.5mm x 29mm
その他
- 電源コネクタ
- 100V AC 〜 240V AC, 50Hz 〜 60Hz RS-232
- 保証期間 : 3年間
- 動作電流 : 最大 5A
- スキャン範囲 : 22-480 mm
- デコード能力 : DPM|Aztec|2D|1D|QRコード|DataMatrix|PDF417|MaxiCode
- モーション トレランス : 2.5 m/秒
- 動作湿度 : 90%未満
- 動作温度 : 0˚C〜50˚C
- フォームファクタ : 小型産業用スキャナ
- 保管温度範囲 : -20˚C〜70˚C
- ホストシステムのインターフェイス : Ethernet|RS485|RS-232
- 用途 : 業務用スキャン|組込型スキャナ
- 入力電圧 : 10〜30 VDC
- 待機電流 : 5mA
- 電源コネクタ : 100V AC 〜 240V AC, 50Hz 〜 60Hz RS-232
- エンジンのタイプ : 2D
- 外形寸法 : 54.5mm x 52.5mm x 29mm
- スキャン パターン : エリアイメージ
- 機能 : LED照明内蔵