組込型バーコードスキャナ
HF810 定置・組込型スキャナ
HF810 定置・組込型スキャナ
ハネウェルの最新エンコードおよびデコード技術を搭載したHF810 定置・組込型2D産業用スキャナ。ダイレクトパーツマーキング(DPM)読取に対応、コンパクトな形状でパワフルな性能を発揮します。ネットワーク機能を備え、工場や倉庫全体をつなぐ管理ソリューションの構築を可能にします。
- 解像度50万画素 / スキャン範囲 1〜1000mm / オートフォーカス
- 金属表面のコードも安定した読取:偏光フィルタで金属下地の反射によるハレーションを除去し、最適な画像を検出。印字の状態に合わせて最適なLED(赤/青/白色)光源で読み取ります。
- オートチューニング機能:露光時間、ゲイン、明るさ、バーコードの種類やフォーカスポイントを自動的に最適化
- ネットワーク機能:複数台の親/子接続に対応、効率性を向上
- 自由な位置に設置可能:ケーブル端子の位置を本体下側から背面に0〜90°調整可能。配線の取り回しがしやすく、スペースを有効に活用できます。
機能
- 用途
- 産業用組込型
- 併用例
- ハンディスキャナのセカンダリ
- 機能
- ネットワーク機能
- フォームファクタ
- スロットスキャナ
寸法
- 外形寸法
- (H x W x D): 70 mm x 55 mm x 45 mm
Scanning Specifications
- デコード能力
- DPM
- 2D (QRコード、DataMatrix, Maxicode, Aztec)
- PDF417
- 1D
- 輝度
- 0〜100000ルクス
- 読み取り深度
- 0〜1000 mm
- スキャン パターン
- 2Dイメージャ
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- RS232
- Ethernet
- RS485
- ワイヤレス
- 非対応
Electrical
- 入力電圧
- 10〜26.5 V
Environmental
- 動作湿度
- 0~95%RH(結露なきこと)
- 動作温度
- 0℃〜50℃
- 保管温度範囲
- -20˚C〜70˚C
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP65
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- M12
- Communication Protocols
- RS232
- RS485
- フィールドバス(Profinet、 EtherNet/IP, Modbus TCP)
- TCP/IP
機能
- 用途
- 産業用組込型
- 併用例
- ハンディスキャナのセカンダリ
- 機能
- ネットワーク機能
- フォームファクタ
- スロットスキャナ
寸法
- 外形寸法
- (H x W x D): 70 mm x 55 mm x 45 mm
Scanning Specifications
- デコード能力
- DPM
- 2D (QRコード、DataMatrix, Maxicode, Aztec)
- PDF417
- 1D
- 輝度
- 0〜100000ルクス
- 読み取り深度
- 0〜1000 mm
- スキャン パターン
- 2Dイメージャ
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- RS232
- Ethernet
- RS485
- ワイヤレス
- 非対応
Electrical
- 入力電圧
- 10〜26.5 V
Environmental
- 動作湿度
- 0~95%RH(結露なきこと)
- 動作温度
- 0℃〜50℃
- 保管温度範囲
- -20˚C〜70˚C
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP65
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- M12
- Communication Protocols
- RS232
- RS485
- フィールドバス(Profinet、 EtherNet/IP, Modbus TCP)
- TCP/IP
- 用途 : 産業用組込型
- 併用例 : ハンディスキャナのセカンダリ
- 機能 : ネットワーク機能
- フォームファクタ : スロットスキャナ
- 外形寸法 : (H x W x D): 70 mm x 55 mm x 45 mm
- デコード能力 : DPM|2D (QRコード、DataMatrix, Maxicode, Aztec)|PDF417|1D
- 輝度 : 0〜100000ルクス
- 読み取り深度 : 0〜1000 mm
- スキャン パターン : 2Dイメージャ
- ホストシステムのインターフェイス : RS232|Ethernet|RS485
- ワイヤレス : 非対応
- 入力電圧 : 10〜26.5 V
- 動作湿度 : 0~95%RH(結露なきこと)
- 動作温度 : 0℃〜50℃
- 保管温度範囲 : -20˚C〜70˚C
- 保護定格 : IP65
- 保証期間 : 3年間
- 電源コネクタ : M12
- Communication Protocols : RS232|RS485|フィールドバス(Profinet、 EtherNet/IP, Modbus TCP)|TCP/IP