ハンディスキャナ
MS5145 ECLIPSE スキャナ
MS5145 ECLIPSE スキャナ
コンパクトなデザインに多くの機能を搭載した5145 Eclipse(MS5145)ハンディレーザースキャナ。1Dバーコード向け、CCDスキャナに代わる手頃な有線ハンディスキャナです。
- CodeGate機能(特許取得済):読み取りたいコードにレーザーを照射してからトリガーを引くことでコードを読み取る機能。コード表などのバーコードが密集する場面でも目的のコードをピンポイントで読み取ります。
- バーコード自動検知機能:コードを検知すると自動的にスタンバイ状態から読取可能状態に移行。トリガーボタンを押すだけで読取を実行します。
- 軽量ボディ:本体重量はわずか100g。長時間の作業者への負担を最小限にし、操作性にこだわったオリジナルデザインです。
- 旧来のCCDスキャナに比べて、より広いスキャン範囲
- POS接続:OPOS/JPOSに対応。様々なシステムと互換性があり、幅広い用途をサポートします。