ハンディスキャナ
Hyperion 1300g 軽工業用スキャナ
Hyperion 1300g 軽工業用スキャナ
457mmの距離からバーコードを瞬時に読み取れる Hyperion 1300g 軽工業用スキャナ。270/秒の高速スキャン性能をはじめ、読取性能、高い堅牢性と操作性をバランス良く兼ね備えた有線1Dハンディバーコードスキャナです。
- 13 mil(0.33 mm)を457mmの距離から読取可能
- 270スキャン/秒の高速読取:手ブレに強く、高分解能から最小分解能0.0762mmまで、色褪せや破損した印字精度の低いバーコードもストレスなく読み取れます。
- 自動インターフェース設定:複数のインターフェースに対応。時間のかかるプログラミングバーコードのスキャン作業に代わり、自動的にインターフェースを検出し設定します。
- データフォーマット(データ編集)機能:読み取ったバーコードデータを指定のフォーマットに編集して出力
- 軽快な操作性&エルゴノミックデザイン:人間工学に基づいたボディ設計と作業性を重視した独自のデザインを採用。非常に見やすい鮮明なエイミング(照準)ラインで小さなコードを読み取りやすく、長時間の作業もストレスなく行えます。
- 堅牢性&耐久性:可動部分が無いため、1.5mの高さからコンクリート面へ50回の耐落下性を持つ、釘を打てるほどの強靭ボディ。一般業務用では最高クラスの耐久性を持ちます。
Hyperion 1300gは倉庫、店舗や工場など、堅牢さが求められる幅広い軽工業用途に適しています。
機能
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- 自動インターフェイス検出機能
寸法
- 外形寸法
- 15 x 11.2 x 7.9cm
- 5.9 x 4.4 x 3.1インチ
Scanning Specifications
- スキュー
- 65
- スキャン パターン
- シングル スキャン ライン
- モーション トレランス
- 51cm/秒(20インチ/秒)
- デコード能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 輝度
- 0~70000ルクス
- 印字コントラスト
- 20
- 読み取り深度
- 0.5~26インチ
- ピッチ
- 65
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
Network
- Bluetooth仕様
- 該当なし
- ブルートゥース
- 番号
Hardware
- エンジンのタイプ
- 1Dイメージャ
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-485
- RS-232C
- RS-232
- USB
- KBW
- ワイヤレス
- 番号
Electrical
- 動作電力
- 1 W
- 入力電圧
- 5V DC
- 待機電力
- 0.63
Environmental
- 動作温度
- 32~122°F
- 0~50°C
- 保管温度範囲
- -40~140°F
- -40~60°C
- 動作湿度
- 0~95%
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP41
- 落下仕様
- 1.5m(5フィート)からコンクリート面への50回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 5年間
機能
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- 自動インターフェイス検出機能
寸法
- 外形寸法
- 15 x 11.2 x 7.9cm
- 5.9 x 4.4 x 3.1インチ
Scanning Specifications
- スキュー
- 65
- スキャン パターン
- シングル スキャン ライン
- モーション トレランス
- 51cm/秒(20インチ/秒)
- デコード能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 輝度
- 0~70000ルクス
- 印字コントラスト
- 20
- 読み取り深度
- 0.5~26インチ
- ピッチ
- 65
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
Network
- Bluetooth仕様
- 該当なし
- ブルートゥース
- 番号
Hardware
- エンジンのタイプ
- 1Dイメージャ
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-485
- RS-232C
- RS-232
- USB
- KBW
- ワイヤレス
- 番号
Electrical
- 動作電力
- 1 W
- 入力電圧
- 5V DC
- 待機電力
- 0.63
Environmental
- 動作温度
- 32~122°F
- 0~50°C
- 保管温度範囲
- -40~140°F
- -40~60°C
- 動作湿度
- 0~95%
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP41
- 落下仕様
- 1.5m(5フィート)からコンクリート面への50回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 5年間
- フォームファクタ : 銃の形
- 機能 : 自動インターフェイス検出機能
- 外形寸法 : 15 x 11.2 x 7.9cm|5.9 x 4.4 x 3.1インチ
- スキュー : 65
- スキャン パターン : シングル スキャン ライン
- モーション トレランス : 51cm/秒(20インチ/秒)
- デコード能力 : 1D|GS1 DataBar
- 輝度 : 0~70000ルクス
- 印字コントラスト : 20
- 読み取り深度 : 0.5~26インチ
- ピッチ : 65
- スキャン範囲 : フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- Bluetooth仕様 : 該当なし
- ブルートゥース : 番号
- エンジンのタイプ : 1Dイメージャ
- ホストシステムのインターフェイス : RS-485|RS-232C|RS-232|USB|KBW
- ワイヤレス : 番号
- 動作電力 : 1 W
- 入力電圧 : 5V DC
- 待機電力 : 0.63
- 動作温度 : 32~122°F|0~50°C
- 保管温度範囲 : -40~140°F|-40~60°C
- 動作湿度 : 0~95%
- 保護定格 : IP41
- 落下仕様 : 1.5m(5フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 保証期間 : 5年間