ハンディスキャナ
SG20T テザースキャナ
SG20T テザースキャナ
流通、オフィス、図書館、軽工業のカウンタートップ スキャン アプリケーション用に–:人間工学的に設計されたSG20ハンディ型スキャナで、お客様の’:チェックアウト エクスペリエンスを高速化します。
- 2Dイメージング技術により、高い応答性で信頼性の高いスキャンを実現します。
- 独特の人間工学に基づいたスタイルにより、快適さを最大限に高め、カウンタートップのスペースを節約します。
- POSシステム、iOSおよびAndroid™デバイス、パーソナルコンピュータ、および一般的なソフトウェア ソリューションとシームレスに統合します。
- スキャンニーズに合わせたオプションの選択:1Dまたは2Dスキャンエンジン、レーザーまたはLEDベースの照準器、テザーまたはBluetoothワイヤレス
- 大型のLEDインジケータは、効果的で視覚的な操作フィードバックを提供します。
SG20シリーズは、競合デバイスよりもモーション トレランスが高く、すべての一般的な1Dおよび2Dバーコードを簡単かつ一貫してスキャンできます。SG20シリーズ&apos:のアーチ形状は、狭いスペースに最適です。大型の多色LEDライトパイプは、ノイズの多い環境で役に立つ、–:スキャンの成功を確認するための明るい視覚的合図を提供します。オプションもたくさんあります。1D(1D)、レーザー照準器付き2D、または顧客対応アプリケーションに最適なLED照準器付き2Dのいずれかから、ニーズに合ったスキャン エンジンをお選びください。さまざまなアプリケーションに適したソリューションを提供すると同時に、操作全体にわたって単一のスキャナ ファミリーで標準化できるようになりました。特別な衛生要件のある医療またはフード サービス アプリケーションでは、SG20シリーズには医療用構成もあります。殺菌洗浄可能ハウジングが備えられており、頻繁な化学薬品による拭き取りによる有害な影響にも耐えることができます。&apos:また、この医療用モデルには、患者向けアプリケーションに最適なLEDベースの照準器も含まれています。また、構成に関係なく、SG20ライン全体は手頃さと価値を提供する価格設定となっています。SG20シリーズには、ハンズフリー スキャンを可能にするスキャン スタンドやホルダーなどのマッチング アクセサリも用意されています。それらは、カウンターやデスクトップのスペースも解放します。
機能
- 機能
- マルチカラーLEDライトパイプ
寸法
- 外形寸法
- 20 x 6.1 x 6.5cm
- 7.9 x 2.4 x 2.6インチ
Scanning Specifications
- 印字コントラスト
- 20
- デコード能力
- 1D
- 2D
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~13m(6インチ~40フィート)
- 輝度
- 0~100000ルクス
Network
- ブルートゥース
- 有
- Bluetooth仕様
- v2.1
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- USB
- エンジンのタイプ
- 2D
- ワイヤレス
- 番号
Environmental
- 保管温度範囲
- -20~60°C
- -4~140°F
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.2m(4フィート)からコンクリート面への複数回の落下
- 保護定格
- IP30
その他
- フォームファクタ
- 曲面
- 動作温度
- 0~50°C
- 32~122°F
- 保証期間
- 5年間
- ブランド
- ハネウェル
機能
- 機能
- マルチカラーLEDライトパイプ
寸法
- 外形寸法
- 20 x 6.1 x 6.5cm
- 7.9 x 2.4 x 2.6インチ
Scanning Specifications
- 印字コントラスト
- 20
- デコード能力
- 1D
- 2D
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~13m(6インチ~40フィート)
- 輝度
- 0~100000ルクス
Network
- ブルートゥース
- 有
- Bluetooth仕様
- v2.1
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- USB
- エンジンのタイプ
- 2D
- ワイヤレス
- 番号
Environmental
- 保管温度範囲
- -20~60°C
- -4~140°F
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.2m(4フィート)からコンクリート面への複数回の落下
- 保護定格
- IP30
その他
- フォームファクタ
- 曲面
- 動作温度
- 0~50°C
- 32~122°F
- 保証期間
- 5年間
- ブランド
- ハネウェル
- 機能 : マルチカラーLEDライトパイプ
- フォームファクタ : 曲面
- 外形寸法 : 20 x 6.1 x 6.5cm|7.9 x 2.4 x 2.6インチ
- 印字コントラスト : 20
- デコード能力 : 1D|2D
- スキャン範囲 : フルレンジ(150mm~13m(6インチ~40フィート)
- 輝度 : 0~100000ルクス
- ブルートゥース : 有
- Bluetooth仕様 : v2.1
- ホストシステムのインターフェイス : KBW|RS-232|USB
- エンジンのタイプ : 2D
- ワイヤレス : 番号
- 保管温度範囲 : -20~60°C|-4~140°F
- 動作湿度 : 5 ~ 95%
- 動作温度 : 0~50°C|32~122°F
- 落下仕様 : 1.2m(4フィート)からコンクリート面への複数回の落下
- 保護定格 : IP30
- 保証期間 : 5年間
- ブランド : ハネウェル