/content/sps/jp/ja/search-results.html

ハンディスキャナ

Voyager 1202g-bf バッテリーフリースキャナ

Voyager 1202g-bf バッテリーフリースキャナ

製品概要
バッテリー非搭載で軽量のVoyager 1202g bf バッテリーフリーハンディスキャナ。印字がかすれたバーコードでも優れた読取性能を発揮するBluetooth®ワイヤレス1Dレーザースキャナです。
世界で初めてスーパーキャパシタを採用したシングルラインレーザースキャナ。バッテリを搭載しないため非常に軽く、バッテリの充電、交換や廃棄の必要もないためコストを抑えられる、環境に優しいグリーンな製品です。
  • 約35秒の充電で100 回以上のバーコードを読取
  • ワイヤレス通信:Bluetooth Class 2 v2.1搭載。通信ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業を行えます。
  • ページング(呼び出し)機能:スキャナが見当たらない時は、音と光で所在を通知します。複数のスキャナや通信ベースユニットが混在する環境でも、ページングボタン操作で通信接続中のスキャナを特定できます。
  • 最大分解能は0.089mmで、低い印字精度、色褪せや破損した1Dバーコードも瞬時に読取。JANコードは254mmの距離から読取可能、作業の効率化をサポートします。
  • 自動インターフェース設定:1台で複数のインターフェースに対応。時間のかかるプログラミングバーコードのスキャン作業に代わり、自動的にインターフェースを検出し設定します。
  • すぐに使えるプラグアンドプレイ:スタンドは工具を使わずにすぐに組立可能、自動でスタンドとインターフェースを検出し、設定を行います。
  • CodeGate機能(特許取得済):読み取りたいコードにレーザーを照射してからトリガーを引くことでコードを読み取る機能。コード表などのバーコードが密集する場面でも目的のコードをピンポイントで読み取ります。
仕様

機能

  • 機能
    • CodeGateテクノロジー
    • バッテリー⾮搭載
    • 被写体検出

寸法

  • 外形寸法
    • 180mm x 66mm x 92mm / 7.1 x 2.6 x 3.6インチ

Scanning Specifications

  • デコード能力
    • 1D
    • GS1 DataBar
  • 輝度
    • 0~70000ルクス
  • ピッチ
    • 60°
  • スキャン パターン
    • シングルスキャンライン
  • 読み取り深度
    • 0mm〜367mm / 0~14.4インチ
  • スキャン範囲
    • 標準範囲(SR)
  • スキュー
    • 60°
  • スキャン数
    • 100
  • 印字コントラスト
    • 最小反射率差10%

Network

  • ブルートゥース
  • Bluetooth仕様
    • v2.1

Hardware

  • エンジンのタイプ
    • 1Dレーザー
  • ワイヤレス
  • ホストシステムのインターフェイス
    • USB、RS-232C、キーボードウェッジ、IBM 46xx(RS485)

Electrical

  • バッテリのタイプ
    • スーパーキャパシタ

Environmental

  • 動作湿度
    • 0%~95%(結露なきこと)
  • 保管温度範囲
    • -20℃〜60℃

Standards & Approvals

  • 保護定格
    • IP42

その他

  • フォームファクタ
    • 曲面
  • 動作温度
    • 0℃〜50℃
  • 保証期間
    • 3年間

機能

  • 機能
    • CodeGateテクノロジー
    • バッテリー⾮搭載
    • 被写体検出

寸法

  • 外形寸法
    • 180mm x 66mm x 92mm / 7.1 x 2.6 x 3.6インチ

Scanning Specifications

  • デコード能力
    • 1D
    • GS1 DataBar
  • 輝度
    • 0~70000ルクス
  • ピッチ
    • 60°
  • スキャン パターン
    • シングルスキャンライン
  • 読み取り深度
    • 0mm〜367mm / 0~14.4インチ
  • スキャン範囲
    • 標準範囲(SR)
  • スキュー
    • 60°
  • スキャン数
    • 100
  • 印字コントラスト
    • 最小反射率差10%

Network

  • ブルートゥース
  • Bluetooth仕様
    • v2.1

Hardware

  • エンジンのタイプ
    • 1Dレーザー
  • ワイヤレス
  • ホストシステムのインターフェイス
    • USB、RS-232C、キーボードウェッジ、IBM 46xx(RS485)

Electrical

  • バッテリのタイプ
    • スーパーキャパシタ

Environmental

  • 動作湿度
    • 0%~95%(結露なきこと)
  • 保管温度範囲
    • -20℃〜60℃

Standards & Approvals

  • 保護定格
    • IP42

その他

  • フォームファクタ
    • 曲面
  • 動作温度
    • 0℃〜50℃
  • 保証期間
    • 3年間
  • フォームファクタ : 曲面
  • 機能 : CodeGateテクノロジー|バッテリー⾮搭載|被写体検出
  • 外形寸法 : 180mm x 66mm x 92mm / 7.1 x 2.6 x 3.6インチ
  • デコード能力 : 1D|GS1 DataBar
  • 輝度 : 0~70000ルクス
  • ピッチ : 60°
  • スキャン パターン : シングルスキャンライン
  • 読み取り深度 : 0mm〜367mm / 0~14.4インチ
  • スキャン範囲 : 標準範囲(SR)
  • スキュー : 60°
  • スキャン数 : 100
  • 印字コントラスト : 最小反射率差10%
  • ブルートゥース : 有
  • Bluetooth仕様 : v2.1
  • エンジンのタイプ : 1Dレーザー
  • ワイヤレス : 有
  • ホストシステムのインターフェイス : USB、RS-232C、キーボードウェッジ、IBM 46xx(RS485)
  • バッテリのタイプ : スーパーキャパシタ
  • 動作湿度 : 0%~95%(結露なきこと)
  • 動作温度 : 0℃〜50℃
  • 保管温度範囲 : -20℃〜60℃
  • 保護定格 : IP42
  • 保証期間 : 3年間
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Voyager 1202g General Duty Scanner Data Sheet
application/pdf 1.03 MB
7/20/2023
1.03 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Voyager 1202g General Duty Scanner Data Sheet
1.03 MB
7/20/2023
1.03 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Voyager 1202g General Duty Scanner Data Sheet
1.03 MB
7/20/2023