ハンディスキャナ
Voyager 1202g 一般業務用スキャナ
Voyager XP 1202g 一般業務用スキャナ
- ワイヤレス通信:Bluetooth Class 2 v2.1搭載。通信ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業を行えます。
- ページング(呼び出し)機能:スキャナが見当たらない時は、音と光で所在を通知します。複数のスキャナや通信ベースユニットが混在する環境でも、ページングボタン操作で通信接続中のスキャナを特定できます。
- 最大分解能は0.089mmで、低い印字精度、色褪せや破損した1Dバーコードも瞬時に読取。JANコードは254mmの距離から読取可能、作業の効率化をサポートします。
- 卓上でもクラス最高の読取性:ハンズフリーモードでは、スタンドに置くだけで赤外線センサーがバーコードをすばやく検知。自動的にトリガーをオンにして読取を行います。2種類の検知深度を設定でき、POS等のカウンター業務で抜群の操作性を発揮します。
- 自動インターフェース設定:1台で複数のインターフェースに対応。時間のかかるプログラミングバーコードのスキャン作業に代わり、自動的にインターフェースを検出し設定します。
- 堅牢性&耐久性:耐衝撃構造に加え、スキャナ上面のトリガーボタンにはゴム一体成形を採用。IP42防水防塵性能や傷つきにくい強化ガラス製スキャンウィンドウを備えた、長くつかえる耐久設計。
機能
- 機能
- 被写体検出
- CodeGate™テクノロジー
- フォームファクタ
- 曲面
寸法
- 外形寸法
- 18 x 6.6 x 9.2cm
- 7.1 x 2.6 x 3.6インチ
Scanning Specifications
- スキャン数
- 45000
- 輝度
- 0~70000ルクス
- ピッチ
- 60
- デコード能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 読み取り深度
- 0~14.4インチ
- 印字コントラスト
- 10
- スキュー
- 70
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- スキャン パターン
- シングル スキャン ライン
Network
- ブルートゥース
- 有
- Bluetooth仕様
- v2.1
Hardware
- ワイヤレス
- 有
- エンジンのタイプ
- 1Dレーザー
- 照準器のタイプ
- LED
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-485
- RS-232
- USB
Electrical
- バッテリのタイプ
- 超コンデンサ
Environmental
- 動作温度
- 5~40°C
- 41~104°F
- 保管温度範囲
- -5~35°C
- 23~95°F
- 動作湿度
- 0~95%
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.5m(5フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格
- IP42
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
機能
- 機能
- 被写体検出
- CodeGate™テクノロジー
- フォームファクタ
- 曲面
寸法
- 外形寸法
- 18 x 6.6 x 9.2cm
- 7.1 x 2.6 x 3.6インチ
Scanning Specifications
- スキャン数
- 45000
- 輝度
- 0~70000ルクス
- ピッチ
- 60
- デコード能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 読み取り深度
- 0~14.4インチ
- 印字コントラスト
- 10
- スキュー
- 70
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- スキャン パターン
- シングル スキャン ライン
Network
- ブルートゥース
- 有
- Bluetooth仕様
- v2.1
Hardware
- ワイヤレス
- 有
- エンジンのタイプ
- 1Dレーザー
- 照準器のタイプ
- LED
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-485
- RS-232
- USB
Electrical
- バッテリのタイプ
- 超コンデンサ
Environmental
- 動作温度
- 5~40°C
- 41~104°F
- 保管温度範囲
- -5~35°C
- 23~95°F
- 動作湿度
- 0~95%
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.5m(5フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格
- IP42
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
- 機能 : 被写体検出|CodeGate™テクノロジー
- フォームファクタ : 曲面
- 外形寸法 : 18 x 6.6 x 9.2cm|7.1 x 2.6 x 3.6インチ
- スキャン数 : 45000
- 輝度 : 0~70000ルクス
- ピッチ : 60
- デコード能力 : 1D|GS1 DataBar
- 読み取り深度 : 0~14.4インチ
- 印字コントラスト : 10
- スキュー : 70
- スキャン範囲 : フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- スキャン パターン : シングル スキャン ライン
- ブルートゥース : 有
- Bluetooth仕様 : v2.1
- ワイヤレス : 有
- エンジンのタイプ : 1Dレーザー
- 照準器のタイプ : LED
- ホストシステムのインターフェイス : KBW|RS-485|RS-232|USB
- バッテリのタイプ : 超コンデンサ
- 動作温度 : 5~40°C|41~104°F
- 保管温度範囲 : -5~35°C|23~95°F
- 動作湿度 : 0~95%
- 落下仕様 : 1.5m(5フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格 : IP42
- 保証期間 : 3年間
- 電源コネクタ : コードレス