ハンディスキャナ
Voyager 1250g 一般業務用スキャナ
Voyager 1250g 一般業務用スキャナ
スキャン範囲を拡張し、より離れた距離から1Dバーコードを読み取れるVoyager 1250g高性能レーザーハンディスキャナ。手持ちまたはハンズフリーで使える有線モデルで、鮮明な赤色レーザーによりバーコードを狙いやすく、小売店舗、医療機関や倉庫での入出荷作業など、様々な現場で優れた操作性を発揮します。
- スキャン範囲:分解能0.331mmのバーコードを最大447mmの距離から読取可能。低い印字精度、色褪せや破損した1Dバーコードも瞬時に読み取れるため手入力ミスなどのエラーを防ぎ、生産性や作業効率の改善に貢献します。
- 自動インターフェース設定:USB、キーボードウェッジ、RS232C(±12V)などの複数のインターフェースに対応。時間のかかるプログラミングバーコードのスキャン作業に代わり、自動的にインターフェースを検出し設定します。
- 軽快な操作性&エルゴノミックデザイン:人間工学に基づいたボディ設計と、作業性を重視した独自のデザイン。長時間の作業でもストレスなく運用できます。
- CodeGate機能(特許取得済):読み取りたいコードにレーザーを照射してからトリガーを引くことでコードを読み取る機能。コード表などのバーコードが密集する場面でも目的のコードをピンポイントで読み取ります。
- すぐに使えるプラグアンドプレイ:スタンドは工具を使わずにすぐに組立可能、自動でスタンドとインターフェースを検出し、設定を行います。
- 堅牢性&耐久性:1.5mから30回の耐落下性
機能
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- 拡大された読取深度
- 自動インターフェイス検出機能
- 人間工学的設計
寸法
- 外形寸法
- 6 x 16.8 x 7.4cm
- 2.3 x 6.6 x 2.9インチ
Scanning Specifications
- ピッチ
- 60
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- スキャン パターン
- シングル スキャン ライン
- デコード能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 読み取り深度
- 0~17.6インチ
- 輝度
- 0~75000ルクス
- 印字コントラスト
- 20
- スキュー
- 60
Network
- ブルートゥース
- 番号
- Bluetooth仕様
- 該当なし
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-232
- USB
- RS-485
- KBW
- RS-232C
- エンジンのタイプ
- 1Dレーザー
- ワイヤレス
- 番号
Electrical
- 待機電力
- 0.43
- 入力電圧
- 5V DC
- 動作電力
- 0.7W
Environmental
- 動作温度
- 32~104°F
- 0~40°C
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
- 保管温度範囲
- -4~140°F
- -20~60°C
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP41
- 落下仕様
- 1.5m(5フィート)からコンクリート面への30回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 5年間
機能
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- 拡大された読取深度
- 自動インターフェイス検出機能
- 人間工学的設計
寸法
- 外形寸法
- 6 x 16.8 x 7.4cm
- 2.3 x 6.6 x 2.9インチ
Scanning Specifications
- ピッチ
- 60
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- スキャン パターン
- シングル スキャン ライン
- デコード能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 読み取り深度
- 0~17.6インチ
- 輝度
- 0~75000ルクス
- 印字コントラスト
- 20
- スキュー
- 60
Network
- ブルートゥース
- 番号
- Bluetooth仕様
- 該当なし
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-232
- USB
- RS-485
- KBW
- RS-232C
- エンジンのタイプ
- 1Dレーザー
- ワイヤレス
- 番号
Electrical
- 待機電力
- 0.43
- 入力電圧
- 5V DC
- 動作電力
- 0.7W
Environmental
- 動作温度
- 32~104°F
- 0~40°C
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
- 保管温度範囲
- -4~140°F
- -20~60°C
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP41
- 落下仕様
- 1.5m(5フィート)からコンクリート面への30回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 5年間
- フォームファクタ : 銃の形
- 機能 : 拡大された読取深度|自動インターフェイス検出機能|人間工学的設計
- 外形寸法 : 6 x 16.8 x 7.4cm|2.3 x 6.6 x 2.9インチ
- ピッチ : 60
- スキャン範囲 : フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- スキャン パターン : シングル スキャン ライン
- デコード能力 : 1D|GS1 DataBar
- 読み取り深度 : 0~17.6インチ
- 輝度 : 0~75000ルクス
- 印字コントラスト : 20
- スキュー : 60
- ブルートゥース : 番号
- Bluetooth仕様 : 該当なし
- ホストシステムのインターフェイス : RS-232|USB|RS-485|KBW|RS-232C
- エンジンのタイプ : 1Dレーザー
- ワイヤレス : 番号
- 待機電力 : 0.43
- 入力電圧 : 5V DC
- 動作電力 : 0.7W
- 動作温度 : 32~104°F|0~40°C
- 動作湿度 : 5 ~ 95%
- 保管温度範囲 : -4~140°F|-20~60°C
- 保護定格 : IP41
- 落下仕様 : 1.5m(5フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保証期間 : 5年間