ハンディスキャナ
Voyager 1602g ポケットスキャナ
Voyager 1602g ポケットスキャナ
Bluetooth® に対応した手のひらサイズのワイヤレス小型 Voyager 1602g ポケットスキャナ。タブレットなどの携帯機器と連携し、自由に移動しながら接客や仕分け業務などを行えます。
- 手にフィットし、しっかりと握れる大きさ。大型のスキャンボタンで、手袋装着時でもスムーズに作業可能
- バッテリーフル充電で、12時間/2,250回の連続読取可能
- 柔軟に運用可能:ライセンスを追加することで、導入後に1Dから2Dスキャナにアップグレード可能。新たな2D機器やソフトウェアの購入が不要なため、大幅にコストを抑えることができます。
- ワイヤレス通信:Bluetooth Class 2 v2.1搭載。通信ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業を行えます。
- iOS、Android端末やBluetooth対応パソコンと接続可能、MFi認証済みで、Apple社製品と安心して連携できます。
- 360°全方向から、ほとんどの1Dバーコードおよび2Dコードを読取可能(2Dはライセンス追加の場合)。低い印字精度、色褪せや破損した印字コードやスマートフォンなどに表示されるモバイルクーポンや決済アプリコードなどのデジタルコードも瞬時に読み取ります。
- ハネウェルの高性能エリアイメージングエンジンを搭載し、小型ながらハンディスキャナと同等の読取性能を発揮
小売店舗ではレジカウンターに加え、自由な場所での接客と決済を可能にする他、タブレットを用いる現場で在庫管理や物流業務の自動化をサポートします。
機能
- フォームファクタ
- ポケットサイズ
- 機能
- 携帯電話読み取り
寸法
- 外形寸法
- 4.7 x 1.9 x 0.9インチ
- 12 x 4.8 x 2.2cm
Scanning Specifications
- モーション トレランス
- 最適焦点にて13ミル UPCで最大10cm/秒(4インチ/秒)
- デコード能力
- 2D
- 1D
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- スキャン数
- 2250
- 印字コントラスト
- 35
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 輝度
- 0~100000ルクス
- 読み取り深度
- 1.3~11.5インチ
Network
- Bluetooth仕様
- v2.1
- ブルートゥース
- 有
Hardware
- 照準器のタイプ
- LED
- エンジンのタイプ
- 1Dアップグレード可能
- 2D
- ワイヤレス
- 有
Environmental
- 動作湿度
- 0~95%
- 動作温度
- 32~122°F
- 0~50°C
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.4m(4フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格
- IP52
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
機能
- フォームファクタ
- ポケットサイズ
- 機能
- 携帯電話読み取り
寸法
- 外形寸法
- 4.7 x 1.9 x 0.9インチ
- 12 x 4.8 x 2.2cm
Scanning Specifications
- モーション トレランス
- 最適焦点にて13ミル UPCで最大10cm/秒(4インチ/秒)
- デコード能力
- 2D
- 1D
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- スキャン数
- 2250
- 印字コントラスト
- 35
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 輝度
- 0~100000ルクス
- 読み取り深度
- 1.3~11.5インチ
Network
- Bluetooth仕様
- v2.1
- ブルートゥース
- 有
Hardware
- 照準器のタイプ
- LED
- エンジンのタイプ
- 1Dアップグレード可能
- 2D
- ワイヤレス
- 有
Environmental
- 動作湿度
- 0~95%
- 動作温度
- 32~122°F
- 0~50°C
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.4m(4フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格
- IP52
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
- フォームファクタ : ポケットサイズ
- 機能 : 携帯電話読み取り
- 外形寸法 : 4.7 x 1.9 x 0.9インチ|12 x 4.8 x 2.2cm
- モーション トレランス : 最適焦点にて13ミル UPCで最大10cm/秒(4インチ/秒)
- デコード能力 : PDF|2D|1D
- スキャン範囲 : 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- スキャン数 : 2250
- 印字コントラスト : 35
- スキャン パターン : エリアイメージ
- 輝度 : 0~100000ルクス
- 読み取り深度 : 1.3~11.5インチ
- Bluetooth仕様 : v2.1
- ブルートゥース : 有
- 照準器のタイプ : LED
- エンジンのタイプ : 1Dアップグレード可能|2D
- ワイヤレス : 有
- 動作湿度 : 0~95%
- 動作温度 : 32~122°F|0~50°C
- 落下仕様 : 1.4m(4フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格 : IP52
- 保証期間 : 3年間
- 電源コネクタ : コードレス