ハンディスキャナ
Voyager XP 1470g 一般業務用スキャナ
Voyager XP 1470g 一般業務用スキャナ
店舗業務や軽作業向けの高堅牢1D/2DエリアイメージャーVoyager XP 1470g一般業務用スキャナ。スマートフォンなどに表示されたデジタルコードと値札などの印字コードの両方に対応し、汚れやかすれのある難読コードも瞬時に読み取れる高精度の読取機能と頑丈な堅牢設計で、日々のレジ業務や作業を支えます。
有線およびコードレスモデルをご用意、それぞれ5年間および3年間の保証期間が付いています。
- 高精度の読取性能で360°全方向から瞬時に読取可能、コードの方向に関係なく、汚損した印字コードも素早く読み取り。スキャン範囲も広く、離れた位置のコードも認識できるため、カウンター越しなど商品を手元に近づけなくてもスキャンでき、作業をスピードアップします。
- スマートフォンに表示されたバーコード、モバイルクーポンや決済アプリコードと、値札などの印字コードの読取に機能を最適化。レジ業務を効率化し、顧客満足度の向上をサポートします。
- Honeywell Scanner Management Utility(SMU)ソフトウェアで、お客様環境のスキャナ導入と更新を自動化
- Honeywell Operational Intelligence ソフトウェアは読取データを解析して業務の最適化を提案。生産性とスループットの向上をサポートします。
旧モデルから耐久性と読取性能をさらにパワーアップしたVoyager XP 1470シリーズ。1Dバーコード/2Dコードに対応し、より堅牢で高い信頼性が求められる小売店舗業務のニーズをかなえるハンディスキャナです。
Bluetooth® による広範囲の通信性能で、臨時レジカウンターでもスムーズに運用可能。より柔軟な店舗オペレーションを可能にします。
1.8mから50回の耐落下性と0.5mから2,000回の耐転倒性を備えた堅牢設計で、あらゆる用途環境で高い信頼性を発揮します。
また、スタンド等のアクセサリは前機種と互換性を有すため、お持ちのVoyager 1450gのアクセサリをそのままご使用いただくことができ、導入コストを抑えることができます。
機能
- 機能
- ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
- ハネウェル Operational Intelligence
- フォームファクタ
- 銃の形
- 用途
- ポイント オブ セールス
- 小売業
寸法
- 外形寸法
- 6.2 x 16.9 x 8.2cm
- 2.4 x 6.6 x 3.2インチ
Scanning Specifications
- 読み取り深度
- 0.2~15.8インチ
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- モーション トレランス
- 最適焦点にて13ミルのUPCを最大70cm/秒(27.6インチ/秒)でスキャン
- 輝度
- 0~100000ルクス
- ピッチ
- 65
- デコード能力
- DotCode
- 1D
- 2D
- スキュー
- 70
Network
- ブルートゥース
- 番号
- Bluetooth仕様
- 該当なし
Hardware
- エンジンのタイプ
- 2D
- ワイヤレス
- 番号
- 照準器のタイプ
- LED
- ホストシステムのインターフェイス
- USB
- RS-485
- KBW
- RS-232
Electrical
- 入力電圧
- 4~5.5V DC
- 動作電力
- 2W
- 待機電力
- 0.45
Environmental
- 動作温度
- 32~122°F
- 0~50°C
- 動作湿度
- 0~95%
- 保管温度範囲
- -40~140°F
- -40~60°C
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)からの1,000回の転倒
- 落下仕様
- 1.8m(6フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格
- IP52
Service Terms
- 保証期間
- 5年間
その他
- 電源コネクタ
- Corded
機能
- 機能
- ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
- ハネウェル Operational Intelligence
- フォームファクタ
- 銃の形
- 用途
- ポイント オブ セールス
- 小売業
寸法
- 外形寸法
- 6.2 x 16.9 x 8.2cm
- 2.4 x 6.6 x 3.2インチ
Scanning Specifications
- 読み取り深度
- 0.2~15.8インチ
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- モーション トレランス
- 最適焦点にて13ミルのUPCを最大70cm/秒(27.6インチ/秒)でスキャン
- 輝度
- 0~100000ルクス
- ピッチ
- 65
- デコード能力
- DotCode
- 1D
- 2D
- スキュー
- 70
Network
- ブルートゥース
- 番号
- Bluetooth仕様
- 該当なし
Hardware
- エンジンのタイプ
- 2D
- ワイヤレス
- 番号
- 照準器のタイプ
- LED
- ホストシステムのインターフェイス
- USB
- RS-485
- KBW
- RS-232
Electrical
- 入力電圧
- 4~5.5V DC
- 動作電力
- 2W
- 待機電力
- 0.45
Environmental
- 動作温度
- 32~122°F
- 0~50°C
- 動作湿度
- 0~95%
- 保管温度範囲
- -40~140°F
- -40~60°C
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)からの1,000回の転倒
- 落下仕様
- 1.8m(6フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格
- IP52
Service Terms
- 保証期間
- 5年間
その他
- 電源コネクタ
- Corded
- 機能 : ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)|ハネウェル Operational Intelligence
- フォームファクタ : 銃の形
- 用途 : ポイント オブ セールス|小売業
- 外形寸法 : 6.2 x 16.9 x 8.2cm|2.4 x 6.6 x 3.2インチ
- 読み取り深度 : 0.2~15.8インチ
- スキャン パターン : エリアイメージ
- スキャン範囲 : フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- モーション トレランス : 最適焦点にて13ミルのUPCを最大70cm/秒(27.6インチ/秒)でスキャン
- 輝度 : 0~100000ルクス
- ピッチ : 65
- デコード能力 : PDF|DotCode|1D|2D
- スキュー : 70
- ブルートゥース : 番号
- Bluetooth仕様 : 該当なし
- エンジンのタイプ : 2D
- ワイヤレス : 番号
- 照準器のタイプ : LED
- ホストシステムのインターフェイス : USB|RS-485|KBW|RS-232
- 入力電圧 : 4~5.5V DC
- 動作電力 : 2W
- 待機電力 : 0.45
- 動作温度 : 32~122°F|0~50°C
- 動作湿度 : 0~95%
- 保管温度範囲 : -40~140°F|-40~60°C
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.6フィート)からの1,000回の転倒
- 落下仕様 : 1.8m(6フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格 : IP52
- 保証期間 : 5年間
- 電源コネクタ : Corded