ハンディスキャナ
Voyager XP 1472g 一般業務用スキャナ
Voyager XP 1472g 一般業務用スキャナ
店舗業務や軽作業向けの高堅牢1D/2Dワイヤレス エリアイメージャー Voyager XP 1472g一般業務用スキャナ。スマートフォンなどに表示されたデジタルコードと値札などの印字コードの両方に対応し、汚れやかすれのある難読コードも瞬時に読み取れる高精度の読取機能と頑丈な堅牢設計で、日々のレジ業務や作業を支えます。
- 高精度の読取性能で瞬時に読取可能、コードの方向に関係なく、汚損した印字コードも素早く読み取り。スキャン範囲も広く、離れた位置のコードも認識できるため、カウンター越しなど商品を手元に近づけなくてもスキャンでき、作業をスピードアップします。
- スマートフォンに表示されたバーコード、モバイルクーポンや決済アプリコードと、値札などの印字コードの読取に機能を最適化。レジ業務を効率化し、顧客満足度の向上をサポートします。
- Honeywell Scanner Management Utility(SMU)ソフトウェアで、お客様環境のスキャナ導入と更新を自動化
- Honeywell Operational Intelligence ソフトウェアは読取データを解析して業務の最適化を提案。生産性とスループットの向上をサポートします。
旧モデルから耐久性と読取性能をさらにパワーアップしたVoyager XP 1470シリーズ。1Dバーコード/2Dコードに対応し、より堅牢で高い信頼性が求められる小売店舗業務のニーズをかなえるハンディスキャナです。
Bluetooth®経由でiOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続でき、広範囲の通信性能で臨時レジカウンターでもスムーズに運用可能。より柔軟な店舗オペレーションを可能にします。
1.8mから50回の耐落下性、0.5mから2,000回の耐転倒性とIP42防水防塵性能を備えた堅牢設計で、あらゆる用途環境で高い信頼性を発揮します。
また、スタンド等のアクセサリは前機種と互換性を有すため、お持ちのVoyager 1452gのアクセサリをそのままご使用いただくことができ、導入コストを抑えることができます。
機能
- 機能
- ハネウェル Operational Intelligence
- ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
寸法
- 外形寸法
- 2.4 x 6.8 x 3.2インチ
- 6.2 x 17.3 x 8.2cm
Scanning Specifications
- モーション トレランス
- 最適焦点にて13ミルのUPCを最大70cm/秒(27.6インチ/秒)でスキャン
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 読み取り深度
- 0.2~15.8インチ
- デコード能力
- 1D
- 2D
- DotCode
- スキャン数
- 50000
- スキュー
- 70
- ピッチ
- 65
- 輝度
- 0~100000ルクス
Network
- ブルートゥース
- 有
- Bluetooth仕様
- v4.2
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB
- 照準器のタイプ
- LED
- ワイヤレス
- 有
Environmental
- 保管温度範囲
- - 20~35°C
- - 4~95°F
- 動作湿度
- 0~95%
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)からの1,000回の転倒
- 落下仕様
- 1.8m(6フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格
- IP52
その他
- フォームファクタ
- 銃の形
- 用途
- ポイント オブ セールス
- 小売業
- 動作温度
- 41~104°F
- 5~40°C
- 保証期間
- 3年間
- ブランド
- ハネウェル
- 電源コネクタ
- コードレス
機能
- 機能
- ハネウェル Operational Intelligence
- ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
寸法
- 外形寸法
- 2.4 x 6.8 x 3.2インチ
- 6.2 x 17.3 x 8.2cm
Scanning Specifications
- モーション トレランス
- 最適焦点にて13ミルのUPCを最大70cm/秒(27.6インチ/秒)でスキャン
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 読み取り深度
- 0.2~15.8インチ
- デコード能力
- 1D
- 2D
- DotCode
- スキャン数
- 50000
- スキュー
- 70
- ピッチ
- 65
- 輝度
- 0~100000ルクス
Network
- ブルートゥース
- 有
- Bluetooth仕様
- v4.2
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB
- 照準器のタイプ
- LED
- ワイヤレス
- 有
Environmental
- 保管温度範囲
- - 20~35°C
- - 4~95°F
- 動作湿度
- 0~95%
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)からの1,000回の転倒
- 落下仕様
- 1.8m(6フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格
- IP52
その他
- フォームファクタ
- 銃の形
- 用途
- ポイント オブ セールス
- 小売業
- 動作温度
- 41~104°F
- 5~40°C
- 保証期間
- 3年間
- ブランド
- ハネウェル
- 電源コネクタ
- コードレス
- 機能 : ハネウェル Operational Intelligence|ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
- フォームファクタ : 銃の形
- 用途 : ポイント オブ セールス|小売業
- 外形寸法 : 2.4 x 6.8 x 3.2インチ|6.2 x 17.3 x 8.2cm
- モーション トレランス : 最適焦点にて13ミルのUPCを最大70cm/秒(27.6インチ/秒)でスキャン
- スキャン パターン : エリアイメージ
- 読み取り深度 : 0.2~15.8インチ
- デコード能力 : 1D|2D|DotCode|PDF
- スキャン数 : 50000
- スキュー : 70
- ピッチ : 65
- 輝度 : 0~100000ルクス
- ブルートゥース : 有
- Bluetooth仕様 : v4.2
- ホストシステムのインターフェイス : KBW|RS-232|RS-485|USB
- 照準器のタイプ : LED
- ワイヤレス : 有
- 保管温度範囲 : - 20~35°C|- 4~95°F
- 動作湿度 : 0~95%
- 動作温度 : 41~104°F|5~40°C
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.6フィート)からの1,000回の転倒
- 落下仕様 : 1.8m(6フィート)からコンクリート面への30回の落下
- 保護定格 : IP52
- 保証期間 : 3年間
- ブランド : ハネウェル
- 電源コネクタ : コードレス