ハンディスキャナ
Xenon Ultra 1962LIスキャナ
1962LI ワイヤレスBluetoothハンドハンディスキャナ: バーコードの複雑化に伴い、読み取りが困難なバーコードを迅速かつ正確に読み取ることができる高性能バーコードスキャナが必要とされています。
さらに、Xenon Ultra 1962LIは、1.8mの高さから50回の落下、および0.5mでの2,000回の転倒に耐え、また防塵・防水機能はIP52を備えています。
全モデルに、耐消毒性のハウジングを採用しており、さまざまな洗浄液に対応しています。互換性のある洗浄剤については、ハネウェルのウェブサイトにある承認洗浄剤リストを参照してください。
特長と利点
改良されたハウジングにより防塵・防水性能が向上しました。また、改良されたオプションの磁気吸着機構により、移動中でもスキャナとCCBを安全に接続できます。
IR機能の追加により、煩わしい誤作動が減少し、必要なときだけ照明が点灯します。また、ポイントモードとハンズフリーモードの間の敏捷性のギャップも減少します。
軽工業用途向けに設計されたXenon Ultraは、バーコードのサイズ、表面の材質、マーキング方法、コントラストに関わらず、ほとんどの超高密度バーコードを読みとる革新的な照明システムを備えています。
照準機能を大幅に強化し、読み取り精度を向上させるグリーンドットエイマーに加え、新たに設計された革新的なスキャン・プラットフォームにより、高速スキャンが可能です。
個別に設定可能な2つの充電リマインダが、スキャナを充電ベースに戻すようオペレータに警告するため、バッテリーの消耗による操作中断を回避できます。