ハンディスキャナ
Xenon XP 1950g 一般業務用スキャナ
Xenon XP 1950g 一般業務用スキャナ
レジ業務などの流通業のニーズに特化し設計されたXenon XP 1950g 一般業務用スキャナ。汚れやかすれのある難読コードも瞬時に読み取れる高い読取性能で、買い物客を待たせないスムーズでストレスフリーなチェックアウト業務と、顧客サービスの向上に貢献します。
- 耐久性に優れた有線バーコードスキャナ。1.8mから50回の耐落下性、0.5mから2,000回の耐転倒性とIP52防水防塵性能を備え、あらゆる用途環境で高い信頼性を発揮。修理に要する時間やコストを大幅に低減し、また長期間にわたり使用できることから、トータルコストの削減にも貢献します。
- スマートフォンなどの液晶画面に表示されたQRコードなどのデジタルコードおよび、値札などの印字コードの読取に機能を最適化。レジ業務を効率化し、顧客満足度の向上をサポートします。
- モーショントーレランス:グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレに対応。移動体なども瞬時に読み取り、作業効率を向上します。
- Honeywell Scanner Management Utility(SMU)ソフトウェアで、お客様環境のスキャナ導入と更新を自動化
- Honeywell Operational Intelligence ソフトウェアは読取データを解析して業務の最適化を提案。生産性とスループットの向上をサポートします。
- 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードでもすばやく正確に読取。より進化した手ブレ耐性で、1秒も無駄にしない業務を可能にします。
1Dバーコード/2Dコード、EIAJコードやQRコードの読取に加え、OCRや画像撮影機能の追加も可能です。詳しくはお問い合わせください。
機能
- 用途
- ポイント オブ セールス
- 流通センター
- 小売業
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
寸法
- 外形寸法
- 3.9 x 2.5 x 6.5インチ
- 9.9 x 6.4 x 16.5cm
Scanning Specifications
- スキャン数
- 該当なし
- ピッチ
- 45
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- スキュー
- 65
- モーション トレランス
- 最適焦点にて13ミル UPCで最大400cm/秒(157インチ/秒)
- 印字コントラスト
- 20
- 読み取り深度
- 0~34.2インチ
- 輝度
- 0~100000ルクス
- デコード能力
- Postal Digimarc
- 1D
- 2D
- OCR
- DOTコード
Network
- Bluetooth仕様
- 該当なし
- ブルートゥース
- 番号
Hardware
- エンジンのタイプ
- 2D
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-485
- RS-232
- KBW
- USB
- 照準器のタイプ
- バー
- ワイヤレス
- 番号
Electrical
- 動作電力
- 2.5 W
- 入力電圧
- 4.4~5.5V DC
Environmental
- 保管温度範囲
- - 40~70°C
- -40~158°F
- 動作湿度
- 0~95%
- 動作温度
- 32~122°F
- 0~50°C
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.8m(6フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 保護定格
- IP41
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)からの2,000回の転倒
Service Terms
- 保証期間
- 5年間
その他
- 電源コネクタ
- Corded
機能
- 用途
- ポイント オブ セールス
- 流通センター
- 小売業
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
寸法
- 外形寸法
- 3.9 x 2.5 x 6.5インチ
- 9.9 x 6.4 x 16.5cm
Scanning Specifications
- スキャン数
- 該当なし
- ピッチ
- 45
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- スキュー
- 65
- モーション トレランス
- 最適焦点にて13ミル UPCで最大400cm/秒(157インチ/秒)
- 印字コントラスト
- 20
- 読み取り深度
- 0~34.2インチ
- 輝度
- 0~100000ルクス
- デコード能力
- Postal Digimarc
- 1D
- 2D
- OCR
- DOTコード
Network
- Bluetooth仕様
- 該当なし
- ブルートゥース
- 番号
Hardware
- エンジンのタイプ
- 2D
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-485
- RS-232
- KBW
- USB
- 照準器のタイプ
- バー
- ワイヤレス
- 番号
Electrical
- 動作電力
- 2.5 W
- 入力電圧
- 4.4~5.5V DC
Environmental
- 保管温度範囲
- - 40~70°C
- -40~158°F
- 動作湿度
- 0~95%
- 動作温度
- 32~122°F
- 0~50°C
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.8m(6フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 保護定格
- IP41
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)からの2,000回の転倒
Service Terms
- 保証期間
- 5年間
その他
- 電源コネクタ
- Corded
- 用途 : ポイント オブ セールス|流通センター|小売業
- フォームファクタ : 銃の形
- 機能 : ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
- 外形寸法 : 3.9 x 2.5 x 6.5インチ|9.9 x 6.4 x 16.5cm
- スキャン数 : 該当なし
- ピッチ : 45
- スキャン範囲 : 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- スキャン パターン : エリアイメージ
- スキュー : 65
- モーション トレランス : 最適焦点にて13ミル UPCで最大400cm/秒(157インチ/秒)
- 印字コントラスト : 20
- 読み取り深度 : 0~34.2インチ
- 輝度 : 0~100000ルクス
- デコード能力 : Postal Digimarc|PDF|1D|2D|OCR|DOTコード
- Bluetooth仕様 : 該当なし
- ブルートゥース : 番号
- エンジンのタイプ : 2D
- ホストシステムのインターフェイス : RS-485|RS-232|KBW|USB
- 照準器のタイプ : バー
- ワイヤレス : 番号
- 動作電力 : 2.5 W
- 入力電圧 : 4.4~5.5V DC
- 保管温度範囲 : - 40~70°C|-40~158°F
- 動作湿度 : 0~95%
- 動作温度 : 32~122°F|0~50°C
- 落下仕様 : 1.8m(6フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 保護定格 : IP41
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.6フィート)からの2,000回の転倒
- 保証期間 : 5年間
- 電源コネクタ : Corded