ヘルスケア
Xenon XP 1952h ヘルスケアスキャナ
Xenon XP 1952h ヘルスケアスキャナ
耐薬品性特殊プラスチックにより、何度でも消毒が出来るヘルスケア・医療環境向けのXenon XP 1952hコードレススキャナ。Xenon XP 1952シリーズの高い読取性能と耐久性はそのままに、白色で薬品に強いハウジングにより医療現場の生産性・安全性向上、及びトータルコストの低減に貢献します。
- ボディ(ハウジング)には消毒薬耐性に優れたプラスチック材料と、薬品の影響を防ぐ耐久設計を採用
- 患者の快適さと医療従事者の生産性を両立する各種モード:サイレント、バイブレーション、スキャンランプ
- Honeywell Scanner Management Utility(SMU)ソフトウェアで、お客様環境のスキャナ導入と更新を自動化
- Honeywell Operational Intelligence ソフトウェアは読取データを解析して業務の最適化を提案。生産性とスループットの向上をサポートします。
- 1Dバーコードおよび2Dコードに対応、汚れやかすれのある難読コードも瞬時に読み取れる高い読取性能。スキャンし直す手間と時間のムダをなくします。
Xenon XP 1952hヘルスケアスキャナは、優れた読取性能、堅牢性、耐久性と耐薬品性で患者IDのスキャン作業などを迅速かつ簡単にすることで、より患者の治療や看護に集中できる環境を可能にします。
1.8mから50回の耐落下性、0.5mから2,000回の耐転倒性とIP52防水防塵性能を備え、医療環境で高い信頼性を発揮。修理に要する時間やコストを大幅に低減し、また長期間にわたり使用できることから、トータルコストの削減にも貢献します。
高い耐薬品性を備えたXenon XP 1952hヘルスケアスキャナは、医療機関のほか、感染を引き起こす細菌・ウイルス対策が求められる食品加工業などの幅広い現場で、日々の消毒や拭き取り作業を安心して行える業務環境づくりをお手伝いします。
1Dバーコード/2Dコード、EIAJコードやQRコードの読取に加え、OCRや画像撮影機能の追加も可能です。詳しくはお問い合わせください。
機能
- 機能
- 患者操作禁止モード、バイブレーション モード、スキャン ランプ モード
- ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
- フォームファクタ
- 銃の形
- 用途
- ヘルスケア
寸法
- 外形寸法
- 3.9 x 2.5 x 6.5インチ
- 9.9 x 6.4 x 16.5cm
Scanning Specifications
- デコード能力
- DOTコード
- 1D
- Postal Digimarc
- 2D
- OCR
- スキュー
- 65
- スキャン数
- 50000
- 読み取り深度
- 0~34.2インチ
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- モーション トレランス
- 最適焦点にて13ミル UPCで最大400cm/秒(157インチ/秒)
- ピッチ
- 45
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 印字コントラスト
- 20
- 輝度
- 0~100000ルクス
Network
- Bluetooth仕様
- v4.2
- ブルートゥース
- 有
Hardware
- 照準器のタイプ
- バー
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-485
- KBW
- RS-232
- USB
- ワイヤレス
- 有
- エンジンのタイプ
- 2D
Electrical
- バッテリのタイプ
- 超コンデンサ
Environmental
- 動作温度
- 32~122°F
- 0~50°C
- 動作湿度
- 0~95%
- 保管温度範囲
- - 40~70°C
- -40~158°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP41
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)からの2,000回の転倒
- 落下仕様
- 1.8m(6フィート)からコンクリート面への50回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
機能
- 機能
- 患者操作禁止モード、バイブレーション モード、スキャン ランプ モード
- ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
- フォームファクタ
- 銃の形
- 用途
- ヘルスケア
寸法
- 外形寸法
- 3.9 x 2.5 x 6.5インチ
- 9.9 x 6.4 x 16.5cm
Scanning Specifications
- デコード能力
- DOTコード
- 1D
- Postal Digimarc
- 2D
- OCR
- スキュー
- 65
- スキャン数
- 50000
- 読み取り深度
- 0~34.2インチ
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- モーション トレランス
- 最適焦点にて13ミル UPCで最大400cm/秒(157インチ/秒)
- ピッチ
- 45
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 印字コントラスト
- 20
- 輝度
- 0~100000ルクス
Network
- Bluetooth仕様
- v4.2
- ブルートゥース
- 有
Hardware
- 照準器のタイプ
- バー
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-485
- KBW
- RS-232
- USB
- ワイヤレス
- 有
- エンジンのタイプ
- 2D
Electrical
- バッテリのタイプ
- 超コンデンサ
Environmental
- 動作温度
- 32~122°F
- 0~50°C
- 動作湿度
- 0~95%
- 保管温度範囲
- - 40~70°C
- -40~158°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP41
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)からの2,000回の転倒
- 落下仕様
- 1.8m(6フィート)からコンクリート面への50回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
- 機能 : 患者操作禁止モード、バイブレーション モード、スキャン ランプ モード|ハネウェル スキャナ管理ユーティリティ(SMU)
- フォームファクタ : 銃の形
- 用途 : ヘルスケア
- 外形寸法 : 3.9 x 2.5 x 6.5インチ|9.9 x 6.4 x 16.5cm
- デコード能力 : PDF|DOTコード|1D|Postal Digimarc|2D|OCR
- スキュー : 65
- スキャン数 : 50000
- 読み取り深度 : 0~34.2インチ
- スキャン範囲 : 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- モーション トレランス : 最適焦点にて13ミル UPCで最大400cm/秒(157インチ/秒)
- ピッチ : 45
- スキャン パターン : エリアイメージ
- 印字コントラスト : 20
- 輝度 : 0~100000ルクス
- Bluetooth仕様 : v4.2
- ブルートゥース : 有
- 照準器のタイプ : バー
- ホストシステムのインターフェイス : RS-485|KBW|RS-232|USB
- ワイヤレス : 有
- エンジンのタイプ : 2D
- バッテリのタイプ : 超コンデンサ
- 動作温度 : 32~122°F|0~50°C
- 動作湿度 : 0~95%
- 保管温度範囲 : - 40~70°C|-40~158°F
- 保護定格 : IP41
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.6フィート)からの2,000回の転倒
- 落下仕様 : 1.8m(6フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 保証期間 : 3年間
- 電源コネクタ : コードレス