工業用ハンディスキャナ
Granit 1280i 産業用フルレンジスキャナ
Granit 1280i 産業用フルレンジスキャナ
最大16.5m離れた距離から読み取れるGranit 1280i有線レーザースキャナ。ほとんどの1Dバーコードに対応した産業用スキャナです。堅牢性に加え、暗所や周囲音が大きい場所でも音、光や触覚で認識をサポートし、作業しやすくする機能を備えています。
- スキャン範囲:最大16.5m離れた距離で読取可能(回帰反射型バーコード 分解能2.54mm)。0.190mmの高密度バーコードなども8.9cmの距離で読み取れます。
- 低い印字精度、色褪せや破損した1Dバーコードも瞬時に読み取れるため手入力ミスなどのエラーを防ぎ、生産性や作業効率の改善に貢献します。
- フィードバック機能:高輝度LED、大音量のビープ音、バイブレーションや視認性を高めた表示器機能で、暗い所や機械音が大きい場所でも迅速にフィードバックし、スキャンし直す手間と時間を低減します。
- 堅牢性&耐久性:-30℃で1mから5,000回の耐転倒性、2mから50回の耐落下性と、IP65防水防塵性能を備えた独自仕様のハウジング。故障によるダウンタイムやメンテナンス費用を低減します。
- 産業用ケーブル(オプション品):-30℃で90°屈曲試験300,000回および27kgの負荷で通信の継続を検証済
機能
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- ケーブル交換用シングル スクリュー リリース
- オプションの産業グレードのケーブル
寸法
- 外形寸法
- 5.2 x 2.9 x 7.7インチ
- 13.3 x 7.5 x 19.5cm
Scanning Specifications
- 読み取り深度
- 3.5~183.5インチ
- ピッチ
- 65
- 印字コントラスト
- 35
- スキャン パターン
- シングル スキャン ライン
- 輝度
- 0~70000ルクス
- スキュー
- 65
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- デコード能力
- 2D
- 1D
- GS1 DataBar
Network
- Bluetooth仕様
- 該当なし
- ブルートゥース
- 番号
Hardware
- 照準器のタイプ
- レーザー
- エンジンのタイプ
- 1Dレーザー
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-232
- ワイヤレス
- 番号
Electrical
- 入力電圧
- 4~5.5V DC
- 待機電力
- 0.75
- 動作電力
- 1.8W
Environmental
- 動作温度
- -22~122°F
- -30~50°C
- 保管温度範囲
- - 40~70°C
- -40~158°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 落下仕様
- 温度範囲全体で2m(6.5フィート)の高さからコンクリート面への50回の落下
- 保護定格
- IP65
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- 有線
機能
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- ケーブル交換用シングル スクリュー リリース
- オプションの産業グレードのケーブル
寸法
- 外形寸法
- 5.2 x 2.9 x 7.7インチ
- 13.3 x 7.5 x 19.5cm
Scanning Specifications
- 読み取り深度
- 3.5~183.5インチ
- ピッチ
- 65
- 印字コントラスト
- 35
- スキャン パターン
- シングル スキャン ライン
- 輝度
- 0~70000ルクス
- スキュー
- 65
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- デコード能力
- 2D
- 1D
- GS1 DataBar
Network
- Bluetooth仕様
- 該当なし
- ブルートゥース
- 番号
Hardware
- 照準器のタイプ
- レーザー
- エンジンのタイプ
- 1Dレーザー
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-232
- ワイヤレス
- 番号
Electrical
- 入力電圧
- 4~5.5V DC
- 待機電力
- 0.75
- 動作電力
- 1.8W
Environmental
- 動作温度
- -22~122°F
- -30~50°C
- 保管温度範囲
- - 40~70°C
- -40~158°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 落下仕様
- 温度範囲全体で2m(6.5フィート)の高さからコンクリート面への50回の落下
- 保護定格
- IP65
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- 有線
- フォームファクタ : 銃の形
- 機能 : ケーブル交換用シングル スクリュー リリース|オプションの産業グレードのケーブル
- 外形寸法 : 5.2 x 2.9 x 7.7インチ|13.3 x 7.5 x 19.5cm
- 読み取り深度 : 3.5~183.5インチ
- ピッチ : 65
- 印字コントラスト : 35
- スキャン パターン : シングル スキャン ライン
- 輝度 : 0~70000ルクス
- スキュー : 65
- スキャン範囲 : フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- デコード能力 : 2D|1D|GS1 DataBar
- Bluetooth仕様 : 該当なし
- ブルートゥース : 番号
- 照準器のタイプ : レーザー
- エンジンのタイプ : 1Dレーザー
- ホストシステムのインターフェイス : RS-232
- ワイヤレス : 番号
- 入力電圧 : 4~5.5V DC
- 待機電力 : 0.75
- 動作電力 : 1.8W
- 動作温度 : -22~122°F|-30~50°C
- 保管温度範囲 : - 40~70°C|-40~158°F
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 落下仕様 : 温度範囲全体で2m(6.5フィート)の高さからコンクリート面への50回の落下
- 保護定格 : IP65
- 保証期間 : 3年間
- 電源コネクタ : 有線