工業用ハンディスキャナ
Granit 1910i 産業用スキャナ
Granit 1910i 産業用スキャナ
最速移動読取 6.1m/秒(UPC 100%)、-30℃~50℃で動作する過酷環境向けGranit 1910i 2D有線スキャナ。寒冷環境から重工業まで幅広い現場の効率化をサポートします。
- 堅牢性&耐久性:動作温度-30℃~50℃。IP65防水防塵性能を備えた独自仕様のハウジングは、-30℃で2mから50回の耐落下性と1mから5,000回の耐転倒性を備え、故障によるダウンタイムやメンテナンス費用を低減します。
- スキャン範囲:最大16.5m離れた距離で読取可能(回帰反射型バーコード 分解能2.54mm)。0.190mmの高密度バーコードなども8.9cmの距離で読み取れます。
- 高速読取:6.1m/秒(UPC 100%)で移動体を高精度で認識。手ブレを防止し、各種シンボルを360°全方向から高速で読み取ります。
- 低い印字精度、色褪せや破損したコードも瞬時に読み取れるため手入力ミスなどのエラーを防ぎ、生産性や作業効率の改善に貢献します。
- フィードバック機能:高輝度LED、大音量ブザー、バイブレーションや視認性を高める表示器機能で、暗い所や機械音が大きい場所でも迅速にフィードバックし、スキャンし直す手間と時間を低減します。
- 産業グレードケーブル(オプション品):-30℃で90°屈曲300,000回、約27kgの負荷で通信の継続を検証済
1Dバーコード/2Dコード、EIAJコードやQRコードの読取に加え、OCR機能の追加も可能です。詳しくはお問い合わせください。
機能
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- Adaptus™ 6.0イメージング テクノロジー
- 振動する触覚反応
- 超高輝度LED
- 強化されたビーパー ボリューム
寸法
- 外形寸法
- 5.2 x 2.9 x 7.6インチ
- 13.3 x 7.5 x 19.5cm
Scanning Specifications
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- 輝度
- 0~100000ルクス
- スキュー
- 65
- ピッチ
- 45
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 印字コントラスト
- 20
- デコード能力
- 2D
- 1D
- 読み取り深度
- 0.6~29.5インチ
- モーション トレランス
- 13ミルのUPCに対し、16.5cm(6.5インチ)で610cm/秒(240インチ/秒)、25cm(10インチ)で381cm/秒(150インチ/秒)でスキャンします
Network
- ブルートゥース
- 番号
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- USB
- KBW
- RS-232
- ワイヤレス
- 番号
- エンジンのタイプ
- 1Dアップグレード可能
- 2D
- 照準器のタイプ
- レーザー
Electrical
- 動作電力
- 2.35W
- 待機電力
- 0.5
- 入力電圧
- 4~5.5V DC
Environmental
- 保管温度範囲
- -40~158°F
- - 40~70°C
- 動作温度
- -30~50°C
- -22~122°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP65
- 落下仕様
- -30°C(-22°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- 有線
機能
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- Adaptus™ 6.0イメージング テクノロジー
- 振動する触覚反応
- 超高輝度LED
- 強化されたビーパー ボリューム
寸法
- 外形寸法
- 5.2 x 2.9 x 7.6インチ
- 13.3 x 7.5 x 19.5cm
Scanning Specifications
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- 輝度
- 0~100000ルクス
- スキュー
- 65
- ピッチ
- 45
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 印字コントラスト
- 20
- デコード能力
- 2D
- 1D
- 読み取り深度
- 0.6~29.5インチ
- モーション トレランス
- 13ミルのUPCに対し、16.5cm(6.5インチ)で610cm/秒(240インチ/秒)、25cm(10インチ)で381cm/秒(150インチ/秒)でスキャンします
Network
- ブルートゥース
- 番号
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- USB
- KBW
- RS-232
- ワイヤレス
- 番号
- エンジンのタイプ
- 1Dアップグレード可能
- 2D
- 照準器のタイプ
- レーザー
Electrical
- 動作電力
- 2.35W
- 待機電力
- 0.5
- 入力電圧
- 4~5.5V DC
Environmental
- 保管温度範囲
- -40~158°F
- - 40~70°C
- 動作温度
- -30~50°C
- -22~122°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP65
- 落下仕様
- -30°C(-22°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- 有線
- フォームファクタ : 銃の形
- 機能 : Adaptus™ 6.0イメージング テクノロジー|振動する触覚反応|超高輝度LED|強化されたビーパー ボリューム
- 外形寸法 : 5.2 x 2.9 x 7.6インチ|13.3 x 7.5 x 19.5cm
- スキャン範囲 : 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- 輝度 : 0~100000ルクス
- スキュー : 65
- ピッチ : 45
- スキャン パターン : エリアイメージ
- 印字コントラスト : 20
- デコード能力 : 2D|1D
- 読み取り深度 : 0.6~29.5インチ
- モーション トレランス : 13ミルのUPCに対し、16.5cm(6.5インチ)で610cm/秒(240インチ/秒)、25cm(10インチ)で381cm/秒(150インチ/秒)でスキャンします
- ブルートゥース : 番号
- ホストシステムのインターフェイス : USB|KBW|RS-232
- ワイヤレス : 番号
- エンジンのタイプ : 1Dアップグレード可能|2D
- 照準器のタイプ : レーザー
- 動作電力 : 2.35W
- 待機電力 : 0.5
- 入力電圧 : 4~5.5V DC
- 保管温度範囲 : -40~158°F|- 40~70°C
- 動作温度 : -30~50°C|-22~122°F
- 保護定格 : IP65
- 落下仕様 : -30°C(-22°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 保証期間 : 3年間
- 電源コネクタ : 有線