工業用ハンディスキャナ
Granit 1920i 産業用 DPM エリアイメージングスキャナ
Granit 1920i 産業用 DPMエリアイメージングスキャナ
DPM専用、最小分解能 0.06mmで極小コードも読取可能なGranit 1920i 2D有線スキャナ。自動車、製薬、防衛、航空宇宙などの産業のほか、医療器具の管理や、電子部品・金属およびプラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
- 難読マークも正確に読み取れるハネウェルのDPMデコード技術を搭載。一般的な1Dバーコード/2Dコードや極小のDataMatrixも読取可能で、1台で幅広いスキャン用途に対応。
- マルチイルミネーション:反射しやすい金属素材や基板上のマーキングでも、対象物に最適な照明を自動調整し、素早く正確に読取可能。[例:鏡面/打刻、鋳肌/打刻、梨地/レーザーマーキング、ICパッケージ/レーザーマーキング、ヘアライン/レーザーマーキング、鋳肌/インクジェット など]
- 使いやすさを強化:読取対象のコードに照準を合わせやすい視認性に優れたレーザースポットエイマー(照準器)、360°全方向読取、マルチイルミネーションなど
- フィードバック機能:高輝度LED、大音量ブザー、バイブレーションや視認性を高める表示器機能で、暗い所や機械音が大きい場所でも迅速にフィードバックし、スキャンし直す手間と時間を低減します。
- 堅牢性&耐久性:動作温度は-30℃~50℃(保管温度 -40℃~70℃)。独自仕様のハウジングは、-30℃で1mからの5,000回の耐転倒性、2mから50回の耐落下性と、IP65防水防塵性能を備えた堅牢さでメンテナンス費用を低減します。
- 産業グレードケーブル(オプション品):-30℃で90°屈曲300,000回、約27kgの負荷で通信の継続を検証済
1Dバーコード/2Dコード、EIAJコードやQRコードの読取に加え、OCR機能の追加も可能です。詳しくはお問い合わせください。
機能
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- マルチ照明システム
- 自動照明モードサイクル
寸法
- 外形寸法
- 5.27 x 2.93 x 7.6インチ
- 13.4 x 7.45 x 19.3cm
Scanning Specifications
- スキュー
- 45
- ピッチ
- 45
- デコード能力
- 2D
- GS1 DataBar
- 1D
- 郵便
- 印字コントラスト
- 20
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- 輝度
- 0~100000ルクス
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 読み取り深度
- 0~6.4インチ
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- USB
- RS-232
- エンジンのタイプ
- DPM 2D
- ワイヤレス
- 番号
- 照準器のタイプ
- レーザー
Electrical
- 入力電圧
- 4~5.5V DC
- 動作電力
- 2.35W
Environmental
- 動作温度
- -22~122°F
- -30~50°C
- 保管温度範囲
- -40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 落下仕様
- -30°C(-22°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 保護定格
- IP65
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- 有線
機能
- フォームファクタ
- 銃の形
- 機能
- マルチ照明システム
- 自動照明モードサイクル
寸法
- 外形寸法
- 5.27 x 2.93 x 7.6インチ
- 13.4 x 7.45 x 19.3cm
Scanning Specifications
- スキュー
- 45
- ピッチ
- 45
- デコード能力
- 2D
- GS1 DataBar
- 1D
- 郵便
- 印字コントラスト
- 20
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- 輝度
- 0~100000ルクス
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 読み取り深度
- 0~6.4インチ
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- USB
- RS-232
- エンジンのタイプ
- DPM 2D
- ワイヤレス
- 番号
- 照準器のタイプ
- レーザー
Electrical
- 入力電圧
- 4~5.5V DC
- 動作電力
- 2.35W
Environmental
- 動作温度
- -22~122°F
- -30~50°C
- 保管温度範囲
- -40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 落下仕様
- -30°C(-22°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 保護定格
- IP65
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- 有線
- フォームファクタ : 銃の形
- 機能 : マルチ照明システム|自動照明モードサイクル
- 外形寸法 : 5.27 x 2.93 x 7.6インチ|13.4 x 7.45 x 19.3cm
- スキュー : 45
- ピッチ : 45
- デコード能力 : 2D|GS1 DataBar|1D|郵便
- 印字コントラスト : 20
- スキャン範囲 : 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- 輝度 : 0~100000ルクス
- スキャン パターン : エリアイメージ
- 読み取り深度 : 0~6.4インチ
- ホストシステムのインターフェイス : KBW|USB|RS-232
- エンジンのタイプ : DPM 2D
- ワイヤレス : 番号
- 照準器のタイプ : レーザー
- 入力電圧 : 4~5.5V DC
- 動作電力 : 2.35W
- 動作温度 : -22~122°F|-30~50°C
- 保管温度範囲 : -40~158°F|- 40~70°C
- 落下仕様 : -30°C(-22°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 保護定格 : IP65
- 保証期間 : 3年間
- 電源コネクタ : 有線