工業用ハンディスキャナ
Granit 1981i 産業用フルレンジスキャナ
Granit 1981i 産業用フルレンジスキャナ
オートフォーカスで15cm~16mの距離から読取可能、遠距離読取用途向けに設計されたフルレンジのGranit 1981iワイヤレススキャナ。Bluetooth®経由で通信ベースから100mのエリア内で作業が行え、フォークリフト上での作業など、遠い場所から1Dバーコード/2Dコードを読み取れます。
- ワイヤレス通信:Bluetooth Class 1 v2.1搭載。通信ベースユニットから100mの範囲で自由に移動しながら読取作業を行えます。1台の通信ベースにはスキャナを最大7台接続できます。
- エイマー(照準器)にはレーザーポインターを採用、読取対象を捉えやすく、最大16mの遠距離から1Dバーコードと2Dコードを読取可能。
- 近距離(15cm~30cm)では0.05mm高分解能コードに対応。細かいバーコードの読み取りにも優れ、1台でさまざまな条件のスキャンを行えます。
- 使いやすさを強化:手ブレに強く、非常に早いレスポンスで、360°全方向から1Dバーコードと2Dコードを読取可能。汚損または印字精度の低いバーコードもストレスなく読み取れます。
- フィードバック機能:高輝度LED、大音量ブザー、バイブレーションや視認性を高める表示器機能で、暗い所や機械音が大きい場所でも迅速にフィードバックし、スキャンし直す手間と時間を低減します。
- 堅牢性&耐久性:動作温度は-30℃~50℃(保管温度 -40℃~70℃)。独自仕様のハウジングは、1mから5,000回の耐転倒性、-20℃で2mから50回の耐落下性とIP65防水防塵性能を備えた堅牢さでメンテナンス費用を低減します。
- 産業グレードケーブル(オプション品):-30℃で90°屈曲300,000回、約27kgの負荷で通信の継続を検証済
冷凍倉庫から屋外まで、さまざまな現場で読取作業プロセスを改善し、生産性の向上に貢献します。
1Dバーコード/2Dコード、EIAJコードやQRコードの読取に加え、OCR機能の追加も可能です。詳しくはお問い合わせください。
機能
- 機能
- 自動イルミネーション付き統合レーザー ポインタ照準システム
- フォームファクタ
- 銃の形
寸法
- 外形寸法
- 5.2 x 2.9 x 7.6インチ
- 13.3 x 7.5 x 19.5cm
Scanning Specifications
- スキャン数
- 7200
- スキュー
- 80
- デコード能力
- 2D
- 1D
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- 読み取り深度
- 3.9 ~406.5インチ
- 輝度
- 0~100000ルクス
- ピッチ
- 70
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 印字コントラスト
- 40
Network
- Bluetooth仕様
- v2.1
- ブルートゥース
- 有
Hardware
- エンジンのタイプ
- 2D 長距離
- 照準器のタイプ
- レーザー
- ワイヤレス
- 有
- ホストシステムのインターフェイス
- USB
- KBW
- RS-232
Electrical
- 入力電圧
- 5V DC
Environmental
- 動作湿度
- 0~95%
- 動作温度
- -4~122°F
- -20~50°C
- 保管温度範囲
- - 40~70°C
- -40~158°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 保護定格
- IP65
- 落下仕様
- -20°C(-4°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
機能
- 機能
- 自動イルミネーション付き統合レーザー ポインタ照準システム
- フォームファクタ
- 銃の形
寸法
- 外形寸法
- 5.2 x 2.9 x 7.6インチ
- 13.3 x 7.5 x 19.5cm
Scanning Specifications
- スキャン数
- 7200
- スキュー
- 80
- デコード能力
- 2D
- 1D
- スキャン範囲
- フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- 読み取り深度
- 3.9 ~406.5インチ
- 輝度
- 0~100000ルクス
- ピッチ
- 70
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 印字コントラスト
- 40
Network
- Bluetooth仕様
- v2.1
- ブルートゥース
- 有
Hardware
- エンジンのタイプ
- 2D 長距離
- 照準器のタイプ
- レーザー
- ワイヤレス
- 有
- ホストシステムのインターフェイス
- USB
- KBW
- RS-232
Electrical
- 入力電圧
- 5V DC
Environmental
- 動作湿度
- 0~95%
- 動作温度
- -4~122°F
- -20~50°C
- 保管温度範囲
- - 40~70°C
- -40~158°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 保護定格
- IP65
- 落下仕様
- -20°C(-4°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
- 機能 : 自動イルミネーション付き統合レーザー ポインタ照準システム
- フォームファクタ : 銃の形
- 外形寸法 : 5.2 x 2.9 x 7.6インチ|13.3 x 7.5 x 19.5cm
- スキャン数 : 7200
- スキュー : 80
- デコード能力 : 2D|1D
- スキャン範囲 : フルレンジ(150mm~15m(6インチ~50フィート))
- 読み取り深度 : 3.9 ~406.5インチ
- 輝度 : 0~100000ルクス
- ピッチ : 70
- スキャン パターン : エリアイメージ
- 印字コントラスト : 40
- Bluetooth仕様 : v2.1
- ブルートゥース : 有
- エンジンのタイプ : 2D 長距離
- 照準器のタイプ : レーザー
- ワイヤレス : 有
- ホストシステムのインターフェイス : USB|KBW|RS-232
- 入力電圧 : 5V DC
- 動作湿度 : 0~95%
- 動作温度 : -4~122°F|-20~50°C
- 保管温度範囲 : - 40~70°C|-40~158°F
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 保護定格 : IP65
- 落下仕様 : -20°C(-4°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 保証期間 : 3年間
- 電源コネクタ : コードレス