工業用ハンディスキャナ
Granit 1991iXR 超堅牢 FlexRange™ 遠近レンジスキャナ
Granit 1991iXR 超堅牢 FlexRange™ 遠近レンジスキャナ
世界トップクラスの堅牢性と読取性能を持つ遠近レンジ(XR)スキャナGranit 1991iXR。1Dバーコード/2Dコードの読取に対応、荷物取扱量が増え続ける物流の現場で、業務効率化と生産性向上のニーズをかなえる高性能のワイヤレスバーコードスキャナです。
- 耐環境性:動作温度は-30℃~+50℃、冷凍倉庫から屋外現場まで幅広い過酷環境でも手元の伝票はもちろん、棚の上にある商品のバーコードも高速・正確に読取可能
- 堅牢性&耐久性:3m上方から30回の耐落下性(MIL規格条件:温度25℃、湿度55%)、1m上方から7,000回の耐転倒性とIP67防水防塵性能(30分水没に耐える)を備えた業界トップレベルの耐久設計
- 高精度の読取性能で瞬時に読取、汚損した印字コードも素早く読み取れ、高解像度のコードはさらにスピーディーに読み取ります。
- スキャン範囲:遠近レンジモデルのGranit 1991iXRには最新技術FlexRange™スキャンエンジンを搭載。距離10mまで、遠・近距離の1Dバーコード/2Dコードを自動測光して読み取ります。
- FlexRangeスキャンエンジン:遠距離・近距離用の2種類の超小型カメラでバーコードまでの距離をAIが自動計測、従来品のようにズームの動きやタイムラグが無く、瞬時に読み取ります。故障の発生を低減する設計で、さらなる効率化をサポートします。
- 読取精度低下を軽減する設計:内部に小型の特殊強化スキャンウインドウを配し、キズ付きや塵の付着による読取精度の低下を軽減し、メンテナンス頻度を低減します。
- バッテリー残量も安心:1回の充電で最長14時間、50,000スキャン(1スキャン/1秒)の容量を確保した強力なリチウムイオンバッテリーと、Bluetooth®接続状態およびバッテリー残量を常に確認できるLED表示で突然のバッテリー切れを防ぎます。
- Honeywell Operational Intelligence ソフトウェアは読取データを解析して業務の最適化を提案。生産性とスループットの向上をサポートします。
- Honeywell Scanner Management Utility(SMU)ソフトウェアで、お客様環境のスキャナ導入と更新を自動化
製造現場、フォークリフトが行き交うトラックバース、物流現場や冷凍倉庫など、屋内外の過酷環境での作業を支えるために設計されたワイヤレスGranit XP 1991i シリーズ。スキャナの落下、衝撃や、水や粉塵による故障と作業の中断を低減し、高速かつ正確にスキャンできる高い読取性能で生産性向上に貢献します。
耐落下性はアメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD-810G)が定める3m上方から30回(条件:温度25℃、湿度55%)に準拠し、従来品に比べ50%向上。耐転倒性は1m上方から7,000回で従来品に比べ40%向上し、業界トップレベルの堅牢性と耐久性を実現しました。
1Dバーコード/2Dコード、EIAJコードやQRコードの読取に加え、OCR機能の追加も可能です。詳しくはお問い合わせください。
寸法
- 外形寸法
- 7.6インチ x 3.0インチ x 3.9インチ
- 192mm×76mm×100mm
Scanning Specifications
- ピッチ
- 45°
- スキャン数
- 1回の充電につき最大50,000スキャン
- デコード能力
- 郵便
- OCR
- 2D
- DOTコード
- Digimarc
- 1D
- モーション トレランス
- 最大177インチ/秒
- 最大4500mm/秒
- 輝度
- 0~100,000ルクス
- 9,290フィートのキャンドル
- スキャン パターン
- エリアイメージャ(1280×800ピクセルアレイ)
- スキュー
- 65°
- 印字コントラスト
- 最小反射率差20%
Network
- ブルートゥース
- 有
- Bluetooth仕様
- 2.4GHz(ISMバンド)アダプティブ周波数ホッピングBluetooth® v4.2
Hardware
- ワイヤレス
- Class 1:100m(330フィート)の見通し線
- ホストシステムのインターフェイス
- <span>キーボード</span><span> </span><span>ウェッジ</span>
- RS-232 TTL
- USB
Electrical
- 入力電圧
- 4.0VDC〜5.5VDC
- 待機電力
- 0.6W
- 動作電力
- 5W(1000mA @ 5VDC)
Environmental
- 動作湿度
- 最大95% 相対湿度、結露なし
- 保管温度範囲
- -40°C~70°C
- -40°F〜+158°F
- 動作温度
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から7,000回の転倒
- 落下仕様
- 2m(6.5フィート): -30°C~50°C(-22°F~122°F)で50回の落下、相対湿度制御なし
- 3m(10フィート) MIL-Std-810G、25°C(77°F)、55% 相対湿度
- 2.4m(8フィート):25°C(77°F)で20回の落下、55% 相対湿度
- 保護定格
- IP67およびIP65
Service Terms
- 保証期間
- 3年間のメーカー保証
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
寸法
- 外形寸法
- 7.6インチ x 3.0インチ x 3.9インチ
- 192mm×76mm×100mm
Scanning Specifications
- ピッチ
- 45°
- スキャン数
- 1回の充電につき最大50,000スキャン
- デコード能力
- 郵便
- OCR
- 2D
- DOTコード
- Digimarc
- 1D
- モーション トレランス
- 最大177インチ/秒
- 最大4500mm/秒
- 輝度
- 0~100,000ルクス
- 9,290フィートのキャンドル
- スキャン パターン
- エリアイメージャ(1280×800ピクセルアレイ)
- スキュー
- 65°
- 印字コントラスト
- 最小反射率差20%
Network
- ブルートゥース
- 有
- Bluetooth仕様
- 2.4GHz(ISMバンド)アダプティブ周波数ホッピングBluetooth® v4.2
Hardware
- ワイヤレス
- Class 1:100m(330フィート)の見通し線
- ホストシステムのインターフェイス
- <span>キーボード</span><span> </span><span>ウェッジ</span>
- RS-232 TTL
- USB
Electrical
- 入力電圧
- 4.0VDC〜5.5VDC
- 待機電力
- 0.6W
- 動作電力
- 5W(1000mA @ 5VDC)
Environmental
- 動作湿度
- 最大95% 相対湿度、結露なし
- 保管温度範囲
- -40°C~70°C
- -40°F〜+158°F
- 動作温度
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から7,000回の転倒
- 落下仕様
- 2m(6.5フィート): -30°C~50°C(-22°F~122°F)で50回の落下、相対湿度制御なし
- 3m(10フィート) MIL-Std-810G、25°C(77°F)、55% 相対湿度
- 2.4m(8フィート):25°C(77°F)で20回の落下、55% 相対湿度
- 保護定格
- IP67およびIP65
Service Terms
- 保証期間
- 3年間のメーカー保証
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
- 外形寸法 : 7.6インチ x 3.0インチ x 3.9インチ|192mm×76mm×100mm
- ピッチ : 45°
- スキャン数 : 1回の充電につき最大50,000スキャン
- デコード能力 : PDF|郵便|OCR|2D|DOTコード|Digimarc|1D
- モーション トレランス : 最大177インチ/秒|最大4500mm/秒
- 輝度 : 0~100,000ルクス|9,290フィートのキャンドル
- スキャン パターン : エリアイメージャ(1280×800ピクセルアレイ)
- スキュー : 65°
- 印字コントラスト : 最小反射率差20%
- ブルートゥース : 有
- Bluetooth仕様 : 2.4GHz(ISMバンド)アダプティブ周波数ホッピングBluetooth® v4.2
- ワイヤレス : Class 1:100m(330フィート)の見通し線
- ホストシステムのインターフェイス : キーボード ウェッジ|RS-232 TTL|USB
- 入力電圧 : 4.0VDC〜5.5VDC
- 待機電力 : 0.6W
- 動作電力 : 5W(1000mA @ 5VDC)
- 動作湿度 : 最大95% 相対湿度、結露なし
- 保管温度範囲 : -40°C~70°C|-40°F〜+158°F
- 動作温度 : -20°C~50°C|-4°F~122°F
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)から7,000回の転倒
- 落下仕様 : 2m(6.5フィート): -30°C~50°C(-22°F~122°F)で50回の落下、相対湿度制御なし|3m(10フィート) MIL-Std-810G、25°C(77°F)、55% 相対湿度|2.4m(8フィート):25°C(77°F)で20回の落下、55% 相対湿度
- 保護定格 : IP67およびIP65
- 保証期間 : 3年間のメーカー保証
- 電源コネクタ : コードレス