工業用ハンディスキャナ
Granit XP 1991iXLR
Granit™ XP 1991iXLR 超堅牢性長距離スキャナ
- Granit™ XP XLRモデルは、1Dおよび2Dバーコードでの通常の近距離スキャン操作に加え、最大スキャン幅が2m(6.6フィート)のUPCおよび最大24m(79フィート)の100ミルコードのスキャンに最適です。
- Granit™ XPは、破損したバーコードや低品質のバーコードであっても、極めて優れたスキャン性能を提供します。高品質のバーコードがスキャンして素早く送信します。
- XLRモデルは、屋内外が照準の視認性に優れています。より明るく、より見やすい照準器は、典型的な照明条件の範囲にわたって、より正確で直感的な照準を提供します。日光照準システムは、明るい日光の下でも正確な照準を実現します。
- 3m(10フィート)の落下、1m(3.3フィート)からの転倒7,000回、-30°C~50°C(-22°F~122°F)の動作温度、IP67シールの耐久性など、過酷な扱いに耐えるように設計されたGranit XLRは、サービスコストを削減し、デバイスの稼働時間を向上させます。
寸法
- 外形寸法
- 192mm×76mm×100mm
- 7.6インチ x 3.0インチ x 3.9インチ
Scanning Specifications
- モーション トレランス
- 最大4500mm/秒(177インチ/秒)
- デコード能力
- 1Dバーコード
- 2Dコード
- 輝度
- 0~100,000ルクス
- スキャン数
- 1回の充電につき最大50,000スキャン
- 読み取り深度
- XLR距離
- スキャン パターン
- エリアイメージャ(近距離)(1280 x 800ピクセルアレイ)
- エリアイメージャ(遠距離)(1920 x 1080ピクセルアレイ)
Network
- ブルートゥース
- あり
- Bluetooth仕様
- 2.4GHz(ISMバンド)アダプティブ周波数ホッピングBluetooth® v4.2
Hardware
- ワイヤレス
- あり
- 照準器のタイプ
- レーザー
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-232 TTL
- USB
- キーボードウェッジ
Electrical
- スマート バッテリー
- あり
- バッテリのタイプ
- リチウムイオン
Environmental
- 動作湿度
- 最大相対湿度95%、(結露なし)
- 保管温度範囲
- -40°C~70°C
- -40°F~+158°F
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 2.4m(8フィート):25°C~77°C(32°F~122°F)で20回の落下、相対湿度55%
- 2m(6.5フィート):-30°C~50°C(-22°F~122°F)で50回の落下、相対湿度制御なし
- 3m(10フィート):MIL-STD-810G、25°C(77°F)、相対湿度55%
- 耐転倒仕様
- 1m(3.3フィート)から7,000回の転倒
- 保護定格
- IP65
- IP67
その他
- 用途
- 工業用スキャナ
- 入力電圧
- 4.0VDC〜5.5VDC
- 動作電力
- 5W 1000mA @ 5VDC
- 動作温度
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
- 保証期間
- 3年間のメーカー保証
- 電源コネクタ
- コードレス
寸法
- 外形寸法
- 192mm×76mm×100mm
- 7.6インチ x 3.0インチ x 3.9インチ
Scanning Specifications
- モーション トレランス
- 最大4500mm/秒(177インチ/秒)
- デコード能力
- 1Dバーコード
- 2Dコード
- 輝度
- 0~100,000ルクス
- スキャン数
- 1回の充電につき最大50,000スキャン
- 読み取り深度
- XLR距離
- スキャン パターン
- エリアイメージャ(近距離)(1280 x 800ピクセルアレイ)
- エリアイメージャ(遠距離)(1920 x 1080ピクセルアレイ)
Network
- ブルートゥース
- あり
- Bluetooth仕様
- 2.4GHz(ISMバンド)アダプティブ周波数ホッピングBluetooth® v4.2
Hardware
- ワイヤレス
- あり
- 照準器のタイプ
- レーザー
- ホストシステムのインターフェイス
- RS-232 TTL
- USB
- キーボードウェッジ
Electrical
- スマート バッテリー
- あり
- バッテリのタイプ
- リチウムイオン
Environmental
- 動作湿度
- 最大相対湿度95%、(結露なし)
- 保管温度範囲
- -40°C~70°C
- -40°F~+158°F
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 2.4m(8フィート):25°C~77°C(32°F~122°F)で20回の落下、相対湿度55%
- 2m(6.5フィート):-30°C~50°C(-22°F~122°F)で50回の落下、相対湿度制御なし
- 3m(10フィート):MIL-STD-810G、25°C(77°F)、相対湿度55%
- 耐転倒仕様
- 1m(3.3フィート)から7,000回の転倒
- 保護定格
- IP65
- IP67
その他
- 用途
- 工業用スキャナ
- 入力電圧
- 4.0VDC〜5.5VDC
- 動作電力
- 5W 1000mA @ 5VDC
- 動作温度
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
- 保証期間
- 3年間のメーカー保証
- 電源コネクタ
- コードレス
- 用途 : 工業用スキャナ
- 外形寸法 : 192mm×76mm×100mm|7.6インチ x 3.0インチ x 3.9インチ
- モーション トレランス : 最大4500mm/秒(177インチ/秒)
- デコード能力 : 1Dバーコード|2Dコード
- 輝度 : 0~100,000ルクス
- スキャン数 : 1回の充電につき最大50,000スキャン
- 読み取り深度 : XLR距離
- スキャン パターン : エリアイメージャ(近距離)(1280 x 800ピクセルアレイ)|エリアイメージャ(遠距離)(1920 x 1080ピクセルアレイ)
- ブルートゥース : あり
- Bluetooth仕様 : 2.4GHz(ISMバンド)アダプティブ周波数ホッピングBluetooth® v4.2
- ワイヤレス : あり
- 照準器のタイプ : レーザー
- ホストシステムのインターフェイス : RS-232 TTL|USB|キーボードウェッジ
- スマート バッテリー : あり
- 入力電圧 : 4.0VDC〜5.5VDC
- 動作電力 : 5W 1000mA @ 5VDC
- バッテリのタイプ : リチウムイオン
- 動作湿度 : 最大相対湿度95%、(結露なし)
- 動作温度 : -20°C~50°C|-4°F~122°F
- 保管温度範囲 : -40°C~70°C|-40°F~+158°F
- 落下仕様 : 2.4m(8フィート):25°C~77°C(32°F~122°F)で20回の落下、相対湿度55%|2m(6.5フィート):-30°C~50°C(-22°F~122°F)で50回の落下、相対湿度制御なし|3m(10フィート):MIL-STD-810G、25°C(77°F)、相対湿度55%
- 耐転倒仕様 : 1m(3.3フィート)から7,000回の転倒
- 保護定格 : IP65|IP67
- 保証期間 : 3年間のメーカー保証
- 電源コネクタ : コードレス