ウェアラブルバーコードスキャナ・ミニモバイルコンピュータ
8675i ワイヤレスリングスキャナ
8675i ワイヤレスリングスキャナ
- 読取性能:高性能スキャナを搭載、360°全方向からコードの方向に関係なく、印字およびスマートフォンに表示されたバーコード・QRコードや、汚損した印字コードも素早く正確に読み取ります。
- スキャン範囲:遠近レンジバージョン8675i FRには最新技術FlexRange™スキャンエンジンを搭載。手元10cmから10m先まで、遠・近距離の1Dバーコードと2Dコードを自動測光して高速に読み取ります。
- 軽く、手にフィットし使いやすい:指につけるリングスキャナは高さを最小限にし、作業を妨げずに快適に使える人間工学的に基づいた設計。リングスキャナをよりしっかりと装着するには手甲用ストラップ(オプション品)を併用します。非吸収性材料を用いた手甲用ストラップは、指定の消毒液でシンプルに清掃できます。
- 利き手で作業:リングスキャナは左右兼用設計。トリガースイッチを回転し、利き手に合わせてその場で簡単に切り替えられます。手甲用ストラップは右手用、左手用をご用意しています。
- 堅牢性&耐久性:動作温度は-20℃〜50℃、耐落下性はアメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD-810G)が定める動作温度での1.8m上方からの落下に準拠、耐転倒性は50cm上方からコンクリート面に2,000回(IEC 60068-2-32準拠)とIP65防水防塵性能を備え、冷凍倉庫から屋外まで、幅広い過酷環境で耐久性を発揮します。
- ワイヤレス通信:Bluetooth 5.1 Class 1を搭載。通信ベースユニットから100mの範囲で自由に移動しながら読取作業を行えます。
機能
- 併用例
- 8675i専用充電器およびアクセサリ
- 8675i充電器およびアクセサリ
- 互換性のあるデバイス
- Bluetooth対応機器(Android、Windows、iOS)
- Android、Windows、iOSなどのBluetoothホスト
- フォームファクタ
- ウェアラブルスキャナ
- ウェアラブルスキャナ
- 機能
- トリガーリングおよび手甲用ストラップ
- トリガーリングまたはグローブフォームファクタ
寸法
- 外形寸法
- 65.2mm x 30.3mm x 15.2mm / 2.6 in x 1.2 in x 0.6 in)
- 65.2 mm x 30.3mm x 15.2mm NEWLINE 2.6インチ x 1.2インチ x 0.6インチ)
Network
- Bluetooth仕様
- v5.1
- 5.1
Electrical
- バッテリー容量
- 570mAh
- 570
- バッテリのタイプ
- リチウムイオン
- リチウムイオン
Environmental
- 保管温度範囲
- -20℃〜60℃ / -4°F〜140°F
- -20°C~60°C(-4°F~140°F)
- 動作温度
- FR: -20℃〜50℃(-4°F〜122°F)/ SR: -10℃〜50℃(14°F 〜122°F)
- FR: -20°C~50°C(-4°F~122°F)NEWLINESR:-10°C~50°C 14°F~122°F)
- 動作湿度
- 0〜95%RH(結露なきこと)
- 相対湿度0%~95%(結露無し)
Standards & Approvals
- 耐振動性
- ASTM D4169-98 輸送梱包試験規格 高振動レベル I
- ASTM D4169-98「出荷コンテナ及びシステムの性能試験の実施要領」による、輸送中のレベルIの高強度振動に耐える。
- 落下仕様
- 動作温度にて1.8m(6フィート)からの落下(MIL-STD-810規格)および、1.5m(5フィート)からコンクリート面への落下50回
- 1.8m Mil-Std-810、動作温度全体で50 x 1.5m(5フィート)の高さからコンクリート面への落下
- 保護定格
- IP65
- IP65
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)から2,000回の転倒
- 2,000 x 1/2m(1.6フィート)の転倒
Service Terms
- 保証期間
- 2年間(バッテリーは1年間)
- 2年(バッテリー1年)
機能
- 併用例
- 8675i専用充電器およびアクセサリ
- 8675i充電器およびアクセサリ
- 互換性のあるデバイス
- Bluetooth対応機器(Android、Windows、iOS)
- Android、Windows、iOSなどのBluetoothホスト
- フォームファクタ
- ウェアラブルスキャナ
- ウェアラブルスキャナ
- 機能
- トリガーリングおよび手甲用ストラップ
- トリガーリングまたはグローブフォームファクタ
寸法
- 外形寸法
- 65.2mm x 30.3mm x 15.2mm / 2.6 in x 1.2 in x 0.6 in)
- 65.2 mm x 30.3mm x 15.2mm NEWLINE 2.6インチ x 1.2インチ x 0.6インチ)
Network
- Bluetooth仕様
- v5.1
- 5.1
Electrical
- バッテリー容量
- 570mAh
- 570
- バッテリのタイプ
- リチウムイオン
- リチウムイオン
Environmental
- 保管温度範囲
- -20℃〜60℃ / -4°F〜140°F
- -20°C~60°C(-4°F~140°F)
- 動作温度
- FR: -20℃〜50℃(-4°F〜122°F)/ SR: -10℃〜50℃(14°F 〜122°F)
- FR: -20°C~50°C(-4°F~122°F)NEWLINESR:-10°C~50°C 14°F~122°F)
- 動作湿度
- 0〜95%RH(結露なきこと)
- 相対湿度0%~95%(結露無し)
Standards & Approvals
- 耐振動性
- ASTM D4169-98 輸送梱包試験規格 高振動レベル I
- ASTM D4169-98「出荷コンテナ及びシステムの性能試験の実施要領」による、輸送中のレベルIの高強度振動に耐える。
- 落下仕様
- 動作温度にて1.8m(6フィート)からの落下(MIL-STD-810規格)および、1.5m(5フィート)からコンクリート面への落下50回
- 1.8m Mil-Std-810、動作温度全体で50 x 1.5m(5フィート)の高さからコンクリート面への落下
- 保護定格
- IP65
- IP65
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)から2,000回の転倒
- 2,000 x 1/2m(1.6フィート)の転倒
Service Terms
- 保証期間
- 2年間(バッテリーは1年間)
- 2年(バッテリー1年)
- 併用例 : 8675i専用充電器およびアクセサリ|8675i充電器およびアクセサリ
- 互換性のあるデバイス : Bluetooth対応機器(Android、Windows、iOS)|Android、Windows、iOSなどのBluetoothホスト
- フォームファクタ : ウェアラブルスキャナ|ウェアラブルスキャナ
- 機能 : トリガーリングおよび手甲用ストラップ|トリガーリングまたはグローブフォームファクタ
- 外形寸法 : 65.2mm x 30.3mm x 15.2mm / 2.6 in x 1.2 in x 0.6 in)|65.2 mm x 30.3mm x 15.2mm NEWLINE 2.6インチ x 1.2インチ x 0.6インチ)
- Bluetooth仕様 : v5.1|5.1
- バッテリー容量 : 570mAh|570
- バッテリのタイプ : リチウムイオン|リチウムイオン
- 保管温度範囲 : -20℃〜60℃ / -4°F〜140°F|-20°C~60°C(-4°F~140°F)
- 動作温度 : FR: -20℃〜50℃(-4°F〜122°F)/ SR: -10℃〜50℃(14°F 〜122°F)|FR: -20°C~50°C(-4°F~122°F)NEWLINESR:-10°C~50°C 14°F~122°F)
- 動作湿度 : 0〜95%RH(結露なきこと)|相対湿度0%~95%(結露無し)
- 耐振動性 : ASTM D4169-98 輸送梱包試験規格 高振動レベル I|ASTM D4169-98「出荷コンテナ及びシステムの性能試験の実施要領」による、輸送中のレベルIの高強度振動に耐える。
- 落下仕様 : 動作温度にて1.8m(6フィート)からの落下(MIL-STD-810規格)および、1.5m(5フィート)からコンクリート面への落下50回|1.8m Mil-Std-810、動作温度全体で50 x 1.5m(5フィート)の高さからコンクリート面への落下
- 保護定格 : IP65|IP65
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.6フィート)から2,000回の転倒|2,000 x 1/2m(1.6フィート)の転倒
- 保証期間 : 2年間(バッテリーは1年間)|2年(バッテリー1年)