ハンディターミナル・PDA
CK65 CS ハンディターミナル
CK65 CS ハンディターミナル
物流センター、工場をはじめ、屋内外-30℃〜50℃の過酷環境で頼れる性能を発揮するCK65 CS ハンディターミナル。画面霜取りヒーターなど、-30℃のF1級冷凍倉庫でもスムーズに作業できる機能を備えた、CS=Cold Storageの名を持つCK65シリーズの低温用モデルです。
- どの温度帯でも滞りなく作業:CK65 CSはシリーズで唯一、内蔵ヒーターで画面の霜付きを防ぐデフロスト機能を搭載。キーボードには手袋を装着したまま操作できる大型キーを設計し、F1(フリーザ)級冷凍倉庫(-30℃未満)、C級(チルド)冷蔵倉庫(-20℃未満)から定温・加温倉庫まで、幅広い温度帯で移動作業をスムーズに行えます。
※ CK65標準モデルは、C級冷蔵倉庫に対応します。 - 冷凍倉庫対応スマートバッテリー:-30℃で最大12時間稼働し、スマート機能で充電回数や状態を最適管理。ホットスワップ機能で端末電源をオンのままバッテリーを素早く交換できます。
- 高性能バーコード読取機能:近〜遠距離の1Dバーコード/2Dコードを高速かつ正確に読み取るハネウェルのFlexRange™スキャンエンジンを搭載。手元の伝票、棚上の商品、さらにはフォークリフトに乗ったままでもシームレスに広範囲のバーコードを読み取ります。
- 耐久性&堅牢性:動作温度-30℃〜50℃、耐落下性はアメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD 810G)が定める室温2.4m高さからコンクリート面への複数回落下、防水防塵性能はIP68に準拠。清掃に消毒剤を使用できる耐薬品ハウジングモデルもご用意しています。
- 運用を最適化:ハネウェル独自のプラットフォームMobility Edgeにより、セキュリティを確保しながら、導入、ソフトウェアの更新、認証や運用を効率化。Android Enterprise Recommended認定取得済で、複数世代のAndroid OSを業界最長期間サポート。IT部門の負担を軽減します。
- ハネウェルボイス:物流、製造現場のピッキング業務で活用が広がるハネウェルボイス音声業務ソリューション(旧ヴォコレクト)を、Android携帯端末でもご利用いただけるようになりました。CK65 CSでもお使いいただけます。
1Dバーコード/2Dコード、EIAJコードやQRコードの読取に加え、OCRや画像撮影機能の追加も可能です。詳しくはお問い合わせください。
機能
- 用途
- 冷凍倉庫
- カメラ
- オートフォーカス 13メガピクセルカラーカメラおよび高性能画質向上ソフトウェア、 f/2.0アパーチャー、フラッシュライトモード付フラッシュLED
寸法
- 外形寸法
- N6703SR/6803FRモデル:227 mm x 8.3 cm x 4.2 cm
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2D
Network
- Bluetooth仕様
- v5.0 BLE
- WLAN仕様
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 他、Wi-Fi 認証 2x2 MIMO
Software & Firmware
- OS
- Android 8〜12(Android 13 対応予定)
Memory & Data
- メモリ
- 32GB フラッシュ/2GB RAM
Hardware
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm 64ビット Snapdragon オクタコア
- 画面解像度
- 480 x 800
- ディスプレイのサイズ
- 4インチ
Electrical
- バッテリのタイプ
- 低温環境対応スマートバッテリー
- リチウムイオン
- バッテリー容量
- 5,000mAh
Environmental
- 動作湿度
- 0~95%(結露なきこと)
- 保管温度範囲
- -30℃~70℃ / 22°F~158°F
- 保冷貯蔵
- 対応
- 動作温度
- -30℃〜50℃ / -22°F~122°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から3,000回の転倒
- 落下仕様
- 2.4mからコンクリート面への落下
- 保護定格
- IP68
Service Terms
- 保証期間
- 1年間(バッテリーおよびアクセサリを除く)
その他
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- カメラの位置
- アウトカメラのみ
- スキャン範囲
- FlexRange
- ネットワーク
- WLAN
機能
- 用途
- 冷凍倉庫
- カメラ
- オートフォーカス 13メガピクセルカラーカメラおよび高性能画質向上ソフトウェア、 f/2.0アパーチャー、フラッシュライトモード付フラッシュLED
寸法
- 外形寸法
- N6703SR/6803FRモデル:227 mm x 8.3 cm x 4.2 cm
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2D
Network
- Bluetooth仕様
- v5.0 BLE
- WLAN仕様
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 他、Wi-Fi 認証 2x2 MIMO
Software & Firmware
- OS
- Android 8〜12(Android 13 対応予定)
Memory & Data
- メモリ
- 32GB フラッシュ/2GB RAM
Hardware
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm 64ビット Snapdragon オクタコア
- 画面解像度
- 480 x 800
- ディスプレイのサイズ
- 4インチ
Electrical
- バッテリのタイプ
- 低温環境対応スマートバッテリー
- リチウムイオン
- バッテリー容量
- 5,000mAh
Environmental
- 動作湿度
- 0~95%(結露なきこと)
- 保管温度範囲
- -30℃~70℃ / 22°F~158°F
- 保冷貯蔵
- 対応
- 動作温度
- -30℃〜50℃ / -22°F~122°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から3,000回の転倒
- 落下仕様
- 2.4mからコンクリート面への落下
- 保護定格
- IP68
Service Terms
- 保証期間
- 1年間(バッテリーおよびアクセサリを除く)
その他
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- カメラの位置
- アウトカメラのみ
- スキャン範囲
- FlexRange
- ネットワーク
- WLAN
- 用途 : 冷凍倉庫
- カメラ : オートフォーカス 13メガピクセルカラーカメラおよび高性能画質向上ソフトウェア、 f/2.0アパーチャー、フラッシュライトモード付フラッシュLED
- 外形寸法 : N6703SR/6803FRモデル:227 mm x 8.3 cm x 4.2 cm
- デコード能力 : 1D/2D
- Bluetooth仕様 : v5.0 BLE
- WLAN仕様 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 他、Wi-Fi 認証 2x2 MIMO
- OS : Android 8〜12(Android 13 対応予定)
- メモリ : 32GB フラッシュ/2GB RAM
- プロセッサー : 2.2GHz Qualcomm 64ビット Snapdragon オクタコア
- 画面解像度 : 480 x 800
- ディスプレイのサイズ : 4インチ
- バッテリのタイプ : 低温環境対応スマートバッテリー|リチウムイオン
- バッテリー容量 : 5,000mAh
- 動作湿度 : 0~95%(結露なきこと)
- 保管温度範囲 : -30℃~70℃ / 22°F~158°F
- 保冷貯蔵 : 対応
- 動作温度 : -30℃〜50℃ / -22°F~122°F
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)から3,000回の転倒
- 落下仕様 : 2.4mからコンクリート面への落下
- 保護定格 : IP68
- 保証期間 : 1年間(バッテリーおよびアクセサリを除く)
- プラットフォーム : Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ : Android
- カメラの位置 : アウトカメラのみ
- スキャン範囲 : FlexRange
- ネットワーク : WLAN