ハンディターミナル・PDA
CN80 ハンディターミナル
CN80 ハンディターミナル
- 選べるバーコード読取機能:高性能スキャンエンジンで1Dバーコード/2Dコードを瞬時かつ正確に読取。標準レンジのほか、倉庫作業に適した15cm〜15.2mオートフォーカス ロングレンジを選択可能。
- DPM対応(オプション):鏡面ドットピンマーキング、鋳肌ドットピンマーキングやレーザーマーキング、梨地やヘアライン面のレーザーマーキングなど、さまざまなダイレクトパーツマーキング(DPM)の読み取りに対応
- キーボード:手袋を着用する環境などさまざまな利用シーンに合わせ、数字キーボードまたはQWERTYキーボードの2種類を選択可能
- 運用を最適化する独自機能:ハネウェル独自のプラットフォームMobility Edgeは、セキュリティを確保しながら、導入、ソフトウェアの更新、認証や運用を効率化。Android Enterprise Recommended認証取得済で、Android 8(O)以降5世代のAndroid OSを長期間サポートします。
- 耐久性&堅牢性:動作温度-20℃〜50℃、耐落下性はアメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD 810G)が定める室温3m高さおよび動作温度範囲内で2.4mからコンクリート面への落下、耐転倒性はIEC 60068-2-32規格1.0m上方から2,000回、防水防塵性能はIP65およびIP67に準拠。
- アクセサリ(オプション品):バーコード読取作業が多い用途に、手首を捻らずに読取作業を行えるガングリップホルダーなど、各種ご用意しています。
- ハネウェルボイス:物流、製造現場のピッキング業務で活用が広がるハネウェルボイス音声業務ソリューション(旧ヴォコレクト)を、Android携帯端末でもご利用いただけるようになりました。CN80 ハンディターミナルでもお使いいただけます。
機能
- 用途
- 輸送およびロジスティクス
- 流通
- 現場サービス
- ハウジングのグレード
- 基準
- 機能
- 頑丈な
- 将来保証
Software & Firmware
- OS
- Android 8
Memory & Data
- メモリ
- 32GB フラッシュ/3GB RAM
- 32GB フラッシュ/4GB RAM
Hardware
- 画面解像度
- 854 x 480
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
- ディスプレイのサイズ
- 10.67cm
- 4.2インチ
Environmental
- 保管温度範囲
- -22~158°F
- -30~70°C
- 動作温度
- -20~50°C
- -4~122°F
- 動作湿度
- 0~95%
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 室温で3m(10フィート)からコンクリート面へ、動作温度範囲全体で1.8m(6フィート)からコンクリート面へ、-30°C(-22°F)で1.6m(5フィート)からコンクリート面へ
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から2,000回以上の転倒
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
機能
- 用途
- 輸送およびロジスティクス
- 流通
- 現場サービス
- ハウジングのグレード
- 基準
- 機能
- 頑丈な
- 将来保証
Software & Firmware
- OS
- Android 8
Memory & Data
- メモリ
- 32GB フラッシュ/3GB RAM
- 32GB フラッシュ/4GB RAM
Hardware
- 画面解像度
- 854 x 480
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
- ディスプレイのサイズ
- 10.67cm
- 4.2インチ
Environmental
- 保管温度範囲
- -22~158°F
- -30~70°C
- 動作温度
- -20~50°C
- -4~122°F
- 動作湿度
- 0~95%
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 室温で3m(10フィート)からコンクリート面へ、動作温度範囲全体で1.8m(6フィート)からコンクリート面へ、-30°C(-22°F)で1.6m(5フィート)からコンクリート面へ
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から2,000回以上の転倒
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
- 用途 : 輸送およびロジスティクス|流通|現場サービス
- ハウジングのグレード : 基準
- 機能 : 頑丈な|将来保証
- OS : Android 8
- メモリ : 32GB フラッシュ/3GB RAM|32GB フラッシュ/4GB RAM
- 画面解像度 : 854 x 480
- プロセッサー : 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
- ディスプレイのサイズ : 10.67cm|4.2インチ
- 保管温度範囲 : -22~158°F|-30~70°C
- 動作温度 : -20~50°C|-4~122°F
- 動作湿度 : 0~95%
- 落下仕様 : 室温で3m(10フィート)からコンクリート面へ、動作温度範囲全体で1.8m(6フィート)からコンクリート面へ、-30°C(-22°F)で1.6m(5フィート)からコンクリート面へ
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)から2,000回以上の転倒
- 保証期間 : 1年間