ハンディターミナル・PDA
CT30 XP PDA
現場が求める堅牢さ、軽さとスマートさを兼ね備えた、エレガントなデザインのモバイルコンピュータ
- 運用を最適化する独自機能:ハネウェル独自のプラットフォームMobility Edgeは、セキュリティを確保しながら、導入、ソフトウェアの更新、認証や運用を効率化。Android 11以降複数世代のAndroid OSを業界最長期間サポートし、IT部門の負担を軽減します。
その他、バッテリー管理や業務の可視化でトータルコスト削減に寄与するクラウドベースのOperational Intelligence、インカム・PTT(Push To Talk)に対応するSmart Talk統合通信アプリやSmart Pay非接触決済アプリなどのソフトウェアでビジネスの効率化をサポートします。 - 高性能バーコード読取機能:近〜中距離の1Dバーコード/2Dコードを瞬時に正確に読み取るハネウェルのFlexRange™スキャンエンジンを搭載。AIがバーコードまでの距離を自動計測し、手元から10mまでの距離でバーコードを高速読取。店頭での棚卸しやバックヤードでの在庫確認のスキャン業務も1台でスムーズに行えます。
- 長く使えるパワフルな性能:最新のプロセッサ、メモリと拡張可能なストレージを採用。Bluetooth® 5.1、Global 4G LTEやプライベートLTEバンドに対応。
- 多彩なセンサ類:環境光センサ、近接センサ、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、気圧計、eコンパス、ホールセンサに加え、NFC(国内Felicaを含む)およびGPS、GNSSに対応。
- 見やすく、直感的な操作性:高解像度の画像や映像を鮮明に表示するフルHDディスプレイ。PTTボタンと8メガピクセルのインカメラで業務コミュニケーションをより円滑にサポートします。
- 軽く、持ちやすい:12.6 mmの超薄型、スリムな形状で215gと軽く、小さい手にも持ち運びやすいポケットサイズ。シンプルでエレガントな外観や操作性に優れたユーザーインターフェイスを持つCT30XPシリーズは、国際的な3つの工業および医療向け機器デザイン賞を受賞しました。
- 耐久性&堅牢性:耐落下性はアメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD 810H)が定める1.2m高さからコンクリート面への複数回の落下(条件:温度-10℃〜50℃)、耐転倒性はIEC 60068-2-32規格0.5m上方から500回、防水防塵性能はIP67に準拠。耐薬品性ハウジングモデルは34種の強力な消毒剤を用いた頻繁な清掃に対応、タフな環境でも堅牢性と耐久性を発揮します。
- ハネウェルボイス:物流、製造現場のピッキング業務で活用が広がるハネウェルボイス音声業務ソリューション(旧ヴォコレクト)を、Android携帯端末でもご利用いただけるようになりました。CT30 XPシリーズでもお使いいただけます。
機能
- 用途
- 繊維製品、雑貨、ヘルスケア
- ハウジングのグレード
- 殺菌洗浄剤対応ハウジング
- カメラ
- 13メガピクセルのリアカメラ、8メガピクセルのフロントカメラ
- 機能
- ユニバーサルドックと互換
- 併用例
- Android
寸法
- 外形寸法
- 154 mm x 76 mm x 12.6 mm(6.06 in x 2.99 in x 0.50 in)
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2Dバーコードシンボル体系
Network
- WLAN仕様
- Wi-Fi認定 CT30P-X0N:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axおよび2x2 MU-MIMO その他すべての構成:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、すべてのSKU:802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- WWAN仕様
- WWAN無線(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)、AT&T FirstNet準拠、LTE高度サポート、最大390 Mbps CAT13 LTEダウンリンクおよび最大75 Mbps CAT5 LTEアップリンク: LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66、71、UMTS/HSPA+(3G):バンド1、2、4、5、6、8、9、19、GSM:850、900、1800、1900 (クワッドバンド)
- Bluetooth仕様
- Bluetooth V5.1 およびBLE、第2世代BLEはCT30P-XXX-XXXXXNXを除くすべてのSKUで利用可能です。Bluetoothプロファイルには、HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP、GATT が含まれます。
- GPS仕様
- GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou の GNSS レシーバー同時サポート
- RFID仕様
- 統合NFCリーダー、ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO/IEC 15693(ICode)、MIFARE 1K / 4K、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、ISO/IEC 18092(タイプF)に準拠
Software & Firmware
- OS
- 各Android OS 11から少なくとも13まで保証されております。Android OS 14と15のサポートについてはお問い合わせください。
Memory & Data
- メモリ
- 6GB DDR4x RAM、64GB UFSフラッシュ、4GB DDR4x RAM、64GB UFSフラッシュ
Hardware
- 画面解像度
- フルHD(2160 x 1080)
- スキャンエンジン モデル
- ハネウェルS0703 VE、ハネウェルFlexRange
- ディスプレイのサイズ
- 13.97cm(5.5インチ)
- プロセッサー
- Qualcomm QCS4290/QCM4290オクタコア、2.0GHz
- スキャンエンジンのタイプ
- レーザーエイマー
Electrical
- バッテリのタイプ
- シフト間で交換可能、ホットスワップ可能
- リチウムイオン、内蔵診断ツール付きスマートバッテリー
- バッテリー容量
- 3400mAh
Environmental
- 動作温度
- -10°C~+50°C(14°F~122°F)
- 動作湿度
- 5%~95%(結露無きこと)
- 保管温度範囲
- -30°C~70°C (-22°F~158°F)
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP67
- 落下仕様
- MIL-STD 810Hに従い、動作温度下で1.2m(4フィート)からコンクリート面へ落下、MIL-STD 810Hに準拠し、室温で1.5m(5フィート)からコンクリート面へ落下した衝撃に耐えること
- 耐転倒仕様
- IEC 60068-2-32仕様に従い、0.5メートル(1.64フィート)から 500回以上の転倒衝撃に耐えること
Service Terms
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
その他
- カメラの位置
- フロントおよびリア
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- キーボード
- フルタッチスクリーンデバイス
機能
- 用途
- 繊維製品、雑貨、ヘルスケア
- ハウジングのグレード
- 殺菌洗浄剤対応ハウジング
- カメラ
- 13メガピクセルのリアカメラ、8メガピクセルのフロントカメラ
- 機能
- ユニバーサルドックと互換
- 併用例
- Android
寸法
- 外形寸法
- 154 mm x 76 mm x 12.6 mm(6.06 in x 2.99 in x 0.50 in)
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2Dバーコードシンボル体系
Network
- WLAN仕様
- Wi-Fi認定 CT30P-X0N:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axおよび2x2 MU-MIMO その他すべての構成:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、すべてのSKU:802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- WWAN仕様
- WWAN無線(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)、AT&T FirstNet準拠、LTE高度サポート、最大390 Mbps CAT13 LTEダウンリンクおよび最大75 Mbps CAT5 LTEアップリンク: LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66、71、UMTS/HSPA+(3G):バンド1、2、4、5、6、8、9、19、GSM:850、900、1800、1900 (クワッドバンド)
- Bluetooth仕様
- Bluetooth V5.1 およびBLE、第2世代BLEはCT30P-XXX-XXXXXNXを除くすべてのSKUで利用可能です。Bluetoothプロファイルには、HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP、GATT が含まれます。
- GPS仕様
- GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou の GNSS レシーバー同時サポート
- RFID仕様
- 統合NFCリーダー、ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO/IEC 15693(ICode)、MIFARE 1K / 4K、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、ISO/IEC 18092(タイプF)に準拠
Software & Firmware
- OS
- 各Android OS 11から少なくとも13まで保証されております。Android OS 14と15のサポートについてはお問い合わせください。
Memory & Data
- メモリ
- 6GB DDR4x RAM、64GB UFSフラッシュ、4GB DDR4x RAM、64GB UFSフラッシュ
Hardware
- 画面解像度
- フルHD(2160 x 1080)
- スキャンエンジン モデル
- ハネウェルS0703 VE、ハネウェルFlexRange
- ディスプレイのサイズ
- 13.97cm(5.5インチ)
- プロセッサー
- Qualcomm QCS4290/QCM4290オクタコア、2.0GHz
- スキャンエンジンのタイプ
- レーザーエイマー
Electrical
- バッテリのタイプ
- シフト間で交換可能、ホットスワップ可能
- リチウムイオン、内蔵診断ツール付きスマートバッテリー
- バッテリー容量
- 3400mAh
Environmental
- 動作温度
- -10°C~+50°C(14°F~122°F)
- 動作湿度
- 5%~95%(結露無きこと)
- 保管温度範囲
- -30°C~70°C (-22°F~158°F)
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP67
- 落下仕様
- MIL-STD 810Hに従い、動作温度下で1.2m(4フィート)からコンクリート面へ落下、MIL-STD 810Hに準拠し、室温で1.5m(5フィート)からコンクリート面へ落下した衝撃に耐えること
- 耐転倒仕様
- IEC 60068-2-32仕様に従い、0.5メートル(1.64フィート)から 500回以上の転倒衝撃に耐えること
Service Terms
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
その他
- カメラの位置
- フロントおよびリア
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- キーボード
- フルタッチスクリーンデバイス
- 用途 : 繊維製品、雑貨、ヘルスケア
- ハウジングのグレード : 殺菌洗浄剤対応ハウジング
- カメラ : 13メガピクセルのリアカメラ、8メガピクセルのフロントカメラ
- 機能 : ユニバーサルドックと互換
- 併用例 : Android
- 外形寸法 : 154 mm x 76 mm x 12.6 mm(6.06 in x 2.99 in x 0.50 in)
- デコード能力 : 1D/2Dバーコードシンボル体系
- WLAN仕様 : Wi-Fi認定 CT30P-X0N:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axおよび2x2 MU-MIMO その他すべての構成:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、すべてのSKU:802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- WWAN仕様 : WWAN無線(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)、AT&T FirstNet準拠、LTE高度サポート、最大390 Mbps CAT13 LTEダウンリンクおよび最大75 Mbps CAT5 LTEアップリンク: LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66、71、UMTS/HSPA+(3G):バンド1、2、4、5、6、8、9、19、GSM:850、900、1800、1900 (クワッドバンド)
- Bluetooth仕様 : Bluetooth V5.1 およびBLE、第2世代BLEはCT30P-XXX-XXXXXNXを除くすべてのSKUで利用可能です。Bluetoothプロファイルには、HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP、GATT が含まれます。
- GPS仕様 : GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou の GNSS レシーバー同時サポート
- RFID仕様 : 統合NFCリーダー、ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO/IEC 15693(ICode)、MIFARE 1K / 4K、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、ISO/IEC 18092(タイプF)に準拠
- OS : 各Android OS 11から少なくとも13まで保証されております。Android OS 14と15のサポートについてはお問い合わせください。
- メモリ : 6GB DDR4x RAM、64GB UFSフラッシュ、4GB DDR4x RAM、64GB UFSフラッシュ
- 画面解像度 : フルHD(2160 x 1080)
- スキャンエンジン モデル : ハネウェルS0703 VE、ハネウェルFlexRange
- ディスプレイのサイズ : 13.97cm(5.5インチ)
- プロセッサー : Qualcomm QCS4290/QCM4290オクタコア、2.0GHz
- スキャンエンジンのタイプ : レーザーエイマー
- バッテリのタイプ : シフト間で交換可能、ホットスワップ可能|リチウムイオン、内蔵診断ツール付きスマートバッテリー
- バッテリー容量 : 3400mAh
- 動作温度 : -10°C~+50°C(14°F~122°F)
- 動作湿度 : 5%~95%(結露無きこと)
- 保管温度範囲 : -30°C~70°C (-22°F~158°F)
- 保護定格 : IP67
- 落下仕様 : MIL-STD 810Hに従い、動作温度下で1.2m(4フィート)からコンクリート面へ落下、MIL-STD 810Hに準拠し、室温で1.5m(5フィート)からコンクリート面へ落下した衝撃に耐えること
- 耐転倒仕様 : IEC 60068-2-32仕様に従い、0.5メートル(1.64フィート)から 500回以上の転倒衝撃に耐えること
- 保証期間 : 1年間のメーカー保証付き
- カメラの位置 : フロントおよびリア
- オペレーティング システムのタイプ : Android
- プラットフォーム : Mobility Edge
- キーボード : フルタッチスクリーンデバイス