ハンディターミナル・PDA
CT45 XP PDA
流通、物流、現場作業など、業務の最前線でモバイルワーカーが頼れるデータアクセスとコミュニケーションを提供、ハネウェル独自のプラットフォームMobility Edgeで業務の生産性を多方面で支える堅牢なモバイルコンピュータ
- いつでもつながる通信機能:高密度環境でも低遅延の通信を実現するWi-Fi 6を搭載。4G-LTE Advanced電波が届きにくい場所でも、在庫や注文処理状況などの重要な情報にリアルタイムでアクセスでき、「つながらない」業務の遅れを低減します。
- 運用を最適化:パワフルなQualcommプロセッサで稼働するハネウェル独自のプラットフォームMobility Edgeは、セキュリティを確保しながら、導入、ソフトウェアの更新、認証や運用を効率化。Android 11以降複数世代のAndroid OSを業界最長期間サポートし、IT部門の負担を軽減します。
その他、バッテリー管理や業務の可視化でトータルコスト削減に寄与するクラウドベースのOperational Intelligenceや、インカム・PTT(Push To Talk)に対応するSmart Talk統合通信アプリなどのソフトウェアでビジネスの効率化をサポートします。 - 高性能バーコード読取機能:手元から10mまで、近〜中距離の1Dバーコード/2Dコードを高速かつ正確に読み取るハネウェルのFlexRange™スキャンエンジンを搭載
- 耐久性&堅牢性:耐落下性はアメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD 810H)が定める1.8m高さからコンクリート面への複数回の落下(条件:温度-20℃〜50℃)、耐転倒性はIEC 60068-2-32規格1m上方から1,500回に準拠、タフな環境でも堅牢性と耐久性を発揮します。
さらに耐衝撃性を強化できるゴム製のプロテクティブブーツ(オプション品)もご用意しています。 - 見やすく、優れた操作性:5.0インチ大画面フルHDディスプレイは、指先やスタイラスペンに加えて手袋装着でもタッチ操作可能。画面上への水滴の滞留を防ぐレインモードを備えています。
- 長時間稼働:282gとクラス最軽量のコンパクト設計。バッテリーは1回のフル充電で12時間稼働、ウォームスワップとソフトウェアによる最適管理で長時間の作業をサポートします。
- ハネウェルボイス:物流、製造現場のピッキング業務で活用が広がるハネウェルボイス音声業務ソリューション(旧ヴォコレクト)を、Android携帯端末でもご利用いただけるようになりました。CT45 XPシリーズでもお使いいただけます。
機能
- 用途
- 流通、物流&運輸、製造、ヘルスケア、公共サービス
- カメラ
- アウト:13メガピクセルカラーカメラ /イン:8メガピクセル
寸法
- 外形寸法
- 163mm x 79mm x 19.2mm /
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2D
Network
- Bluetooth仕様
- 5.1 BLE、セカンダリBLE
- WLAN仕様
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 他、Wi-Fi認定 2x2 MU-MIMO
- WWAN仕様
- ATT / VZW / SPRINT / TMO / NA / EU
Software & Firmware
- OS
- Android 11〜13 (Android14, 15対応予定)
Memory & Data
- メモリ
- 64GB UFSフラッシュ
- 6GB DDR4xRAM
Hardware
- プロセッサー
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 オクタコア 2.0GHz
- スキャンエンジン モデル
- FlexRange
- 画面解像度
- 1920 x 1080
- ディスプレイのサイズ
- 5.0インチ
Electrical
- バッテリー容量
- 4020 mAh
- バッテリのタイプ
- 統合診断ツール付スマートバッテリー
- リチウムイオン
Environmental
- 動作温度
- -20℃〜50℃ / -4°F 〜122°F
- 保管温度範囲
- -30℃〜70℃ / -22°F〜158°F
- 動作湿度
- 5〜95%(結露なきこと)
Standards & Approvals
- 落下仕様
- -20℃~50℃で1.8mおよびプロテクティブブーツ装着時2.4mからコンクリート面へ複数回落下
- 保護定格
- IP68, IP65
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から1,500回の転倒
Service Terms
- 保証期間
- 1年間(バッテリーおよびアクセサリーを除く)
その他
- スキャン範囲
- FlexRange
- ネットワーク
- WLAN/WWAN
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- カメラの位置
- インおよびアウト
機能
- 用途
- 流通、物流&運輸、製造、ヘルスケア、公共サービス
- カメラ
- アウト:13メガピクセルカラーカメラ /イン:8メガピクセル
寸法
- 外形寸法
- 163mm x 79mm x 19.2mm /
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2D
Network
- Bluetooth仕様
- 5.1 BLE、セカンダリBLE
- WLAN仕様
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 他、Wi-Fi認定 2x2 MU-MIMO
- WWAN仕様
- ATT / VZW / SPRINT / TMO / NA / EU
Software & Firmware
- OS
- Android 11〜13 (Android14, 15対応予定)
Memory & Data
- メモリ
- 64GB UFSフラッシュ
- 6GB DDR4xRAM
Hardware
- プロセッサー
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 オクタコア 2.0GHz
- スキャンエンジン モデル
- FlexRange
- 画面解像度
- 1920 x 1080
- ディスプレイのサイズ
- 5.0インチ
Electrical
- バッテリー容量
- 4020 mAh
- バッテリのタイプ
- 統合診断ツール付スマートバッテリー
- リチウムイオン
Environmental
- 動作温度
- -20℃〜50℃ / -4°F 〜122°F
- 保管温度範囲
- -30℃〜70℃ / -22°F〜158°F
- 動作湿度
- 5〜95%(結露なきこと)
Standards & Approvals
- 落下仕様
- -20℃~50℃で1.8mおよびプロテクティブブーツ装着時2.4mからコンクリート面へ複数回落下
- 保護定格
- IP68, IP65
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から1,500回の転倒
Service Terms
- 保証期間
- 1年間(バッテリーおよびアクセサリーを除く)
その他
- スキャン範囲
- FlexRange
- ネットワーク
- WLAN/WWAN
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- カメラの位置
- インおよびアウト
- 用途 : 流通、物流&運輸、製造、ヘルスケア、公共サービス
- カメラ : アウト:13メガピクセルカラーカメラ /イン:8メガピクセル
- 外形寸法 : 163mm x 79mm x 19.2mm /
- デコード能力 : 1D/2D
- Bluetooth仕様 : 5.1 BLE、セカンダリBLE
- WLAN仕様 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 他、Wi-Fi認定 2x2 MU-MIMO
- WWAN仕様 : ATT / VZW / SPRINT / TMO / NA / EU
- OS : Android 11〜13 (Android14, 15対応予定)
- メモリ : 64GB UFSフラッシュ|6GB DDR4xRAM
- プロセッサー : Qualcomm QCS4290/QCM4290 オクタコア 2.0GHz
- スキャンエンジン モデル : FlexRange
- 画面解像度 : 1920 x 1080
- ディスプレイのサイズ : 5.0インチ
- バッテリー容量 : 4020 mAh
- バッテリのタイプ : 統合診断ツール付スマートバッテリー|リチウムイオン
- 動作温度 : -20℃〜50℃ / -4°F 〜122°F
- 保管温度範囲 : -30℃〜70℃ / -22°F〜158°F
- 動作湿度 : 5〜95%(結露なきこと)
- 落下仕様 : -20℃~50℃で1.8mおよびプロテクティブブーツ装着時2.4mからコンクリート面へ複数回落下
- 保護定格 : IP68, IP65
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)から1,500回の転倒
- 保証期間 : 1年間(バッテリーおよびアクセサリーを除く)
- スキャン範囲 : FlexRange
- ネットワーク : WLAN/WWAN
- プラットフォーム : Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ : Android
- カメラの位置 : インおよびアウト