ハンディターミナル・PDA
CT47
超堅牢かつ汎用的な生産性向上デバイスであるCT47モバイルコンピュータはMobility Edge™プラットフォーム上で開発され、物流、倉庫、フィールドワークなどの最前線で働くモバイルワーカーに極めて信頼性の高いパフォーマンス、5Gデータ接続性、通信を保証します。
機能
- 用途
- 輸送・物流、倉庫、製造、フィールドオペレーション
寸法
- 外形寸法
- 170mm x 79mm x 19.2mm
Scanning Specifications
- デコード能力
- 標準レンジエンジン S0703(1D/2D バーコードシンボル体系)ハネウェルFlexRange℠ N6803 ハネウェルFlexRange℠ XLR S0803
Network
- WLAN仕様
- Wi-Fi認定、Wi-Fi™ 6E認定 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi™ 6E認定(801.11ax)、Dual Band Simultaneous(DBS)、IPv4、IPv6 WLANセキュリティ:OPEN、WEP、WPA/WPA2/WPA3(個人およびエンタープライズ)対応EAP:TLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP、CCXに対応
- WWAN仕様
- WWAN無線(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)AT&T FirstNet準拠 LTE Advanced対応:最大390MbpsのCAT13 LTEダウンリンク 最大75MbpsのCAT5 LTEアップリンク 5G FR1: バンド1、2、3、4、5、7、8、12、14、20、25、28、30、38、40、41、48、66、71、77、78、79 LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32,38、39、40、41、42、43、66、71 UMTS/HSPA+(3G):バンド1、2、4、5、6、8、9、19 GSM:850、900、1800、1900 (クアッドバンド) 4X4 MIMO対応:5G:n7、n38、n41、n48、n77、n78、n79 4G:B7、B41、B42、B43、B48
- Bluetooth仕様
- 5.2
- コンピュータ ワイヤレス通信
- 5GおよびWiFi 6E
Software & Firmware
- OS
- Android 12でリリース、Android 15まで保証
Memory & Data
- メモリ
- 6GB DDR4x RAM、128GB UFSフラッシュ 8GB DDR4x RAM、128GB UFSフラッシュ、最大2TBのユーザーアクセス可能なmicroSDカード(SDXC/SDHC/SDIO準拠)
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 14cm(5.5インチ)
- プロセッサー
- Qualcomm QCS6490/QCM6490 オクタコア、2.7GHz
Electrical
- バッテリのタイプ
- 標準およびワイヤレス
- リチウムイオン
Environmental
- 動作温度
- -20°C~+50°C(-4°F~+122°F)
- 保管温度範囲
- -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- IEC 60068-2-32の仕様に準拠し1m(3.28フィート)で2,000回以上の転倒 IEC 60068-2-32の仕様に準拠し0.5m(1.64フィート)で3,500回以上の転倒
- 落下仕様
- MIL-STD-810H規格に準拠し、2.45m(8ft)の高さからコンクリートへの複数回の落下テストに合格。保護ブーツ装着状態ではMIL-STD-810H規格に準拠し、2.75m(9 ft)の高さからコンクリートへの複数回の落下テストに合格
- 保護定格
- IP65およびIP68に適合
Service Terms
- 保証期間
- 1年
その他
- プラットフォーム
- Mobility Edge™
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
機能
- 用途
- 輸送・物流、倉庫、製造、フィールドオペレーション
寸法
- 外形寸法
- 170mm x 79mm x 19.2mm
Scanning Specifications
- デコード能力
- 標準レンジエンジン S0703(1D/2D バーコードシンボル体系)ハネウェルFlexRange℠ N6803 ハネウェルFlexRange℠ XLR S0803
Network
- WLAN仕様
- Wi-Fi認定、Wi-Fi™ 6E認定 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi™ 6E認定(801.11ax)、Dual Band Simultaneous(DBS)、IPv4、IPv6 WLANセキュリティ:OPEN、WEP、WPA/WPA2/WPA3(個人およびエンタープライズ)対応EAP:TLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP、CCXに対応
- WWAN仕様
- WWAN無線(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)AT&T FirstNet準拠 LTE Advanced対応:最大390MbpsのCAT13 LTEダウンリンク 最大75MbpsのCAT5 LTEアップリンク 5G FR1: バンド1、2、3、4、5、7、8、12、14、20、25、28、30、38、40、41、48、66、71、77、78、79 LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32,38、39、40、41、42、43、66、71 UMTS/HSPA+(3G):バンド1、2、4、5、6、8、9、19 GSM:850、900、1800、1900 (クアッドバンド) 4X4 MIMO対応:5G:n7、n38、n41、n48、n77、n78、n79 4G:B7、B41、B42、B43、B48
- Bluetooth仕様
- 5.2
- コンピュータ ワイヤレス通信
- 5GおよびWiFi 6E
Software & Firmware
- OS
- Android 12でリリース、Android 15まで保証
Memory & Data
- メモリ
- 6GB DDR4x RAM、128GB UFSフラッシュ 8GB DDR4x RAM、128GB UFSフラッシュ、最大2TBのユーザーアクセス可能なmicroSDカード(SDXC/SDHC/SDIO準拠)
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 14cm(5.5インチ)
- プロセッサー
- Qualcomm QCS6490/QCM6490 オクタコア、2.7GHz
Electrical
- バッテリのタイプ
- 標準およびワイヤレス
- リチウムイオン
Environmental
- 動作温度
- -20°C~+50°C(-4°F~+122°F)
- 保管温度範囲
- -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- IEC 60068-2-32の仕様に準拠し1m(3.28フィート)で2,000回以上の転倒 IEC 60068-2-32の仕様に準拠し0.5m(1.64フィート)で3,500回以上の転倒
- 落下仕様
- MIL-STD-810H規格に準拠し、2.45m(8ft)の高さからコンクリートへの複数回の落下テストに合格。保護ブーツ装着状態ではMIL-STD-810H規格に準拠し、2.75m(9 ft)の高さからコンクリートへの複数回の落下テストに合格
- 保護定格
- IP65およびIP68に適合
Service Terms
- 保証期間
- 1年
その他
- プラットフォーム
- Mobility Edge™
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- 用途 : 輸送・物流、倉庫、製造、フィールドオペレーション
- 外形寸法 : 170mm x 79mm x 19.2mm
- デコード能力 : 標準レンジエンジン S0703(1D/2D バーコードシンボル体系)ハネウェルFlexRange℠ N6803 ハネウェルFlexRange℠ XLR S0803
- WLAN仕様 : Wi-Fi認定、Wi-Fi™ 6E認定 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi™ 6E認定(801.11ax)、Dual Band Simultaneous(DBS)、IPv4、IPv6 WLANセキュリティ:OPEN、WEP、WPA/WPA2/WPA3(個人およびエンタープライズ)対応EAP:TLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP、CCXに対応
- WWAN仕様 : WWAN無線(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)AT&T FirstNet準拠 LTE Advanced対応:最大390MbpsのCAT13 LTEダウンリンク 最大75MbpsのCAT5 LTEアップリンク 5G FR1: バンド1、2、3、4、5、7、8、12、14、20、25、28、30、38、40、41、48、66、71、77、78、79 LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32,38、39、40、41、42、43、66、71 UMTS/HSPA+(3G):バンド1、2、4、5、6、8、9、19 GSM:850、900、1800、1900 (クアッドバンド) 4X4 MIMO対応:5G:n7、n38、n41、n48、n77、n78、n79 4G:B7、B41、B42、B43、B48
- Bluetooth仕様 : 5.2
- コンピュータ ワイヤレス通信 : 5GおよびWiFi 6E
- OS : Android 12でリリース、Android 15まで保証
- メモリ : 6GB DDR4x RAM、128GB UFSフラッシュ 8GB DDR4x RAM、128GB UFSフラッシュ、最大2TBのユーザーアクセス可能なmicroSDカード(SDXC/SDHC/SDIO準拠)
- ディスプレイのサイズ : 14cm(5.5インチ)
- プロセッサー : Qualcomm QCS6490/QCM6490 オクタコア、2.7GHz
- バッテリのタイプ : 標準およびワイヤレス|リチウムイオン
- 動作温度 : -20°C~+50°C(-4°F~+122°F)
- 保管温度範囲 : -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)
- 耐転倒仕様 : IEC 60068-2-32の仕様に準拠し1m(3.28フィート)で2,000回以上の転倒 IEC 60068-2-32の仕様に準拠し0.5m(1.64フィート)で3,500回以上の転倒
- 落下仕様 : MIL-STD-810H規格に準拠し、2.45m(8ft)の高さからコンクリートへの複数回の落下テストに合格。保護ブーツ装着状態ではMIL-STD-810H規格に準拠し、2.75m(9 ft)の高さからコンクリートへの複数回の落下テストに合格
- 保護定格 : IP65およびIP68に適合
- 保証期間 : 1年
- プラットフォーム : Mobility Edge™
- オペレーティング システムのタイプ : Android