ハンディターミナル・PDA
CT60 XP PDA
CT60 XP PDA
- 運用を最適化する独自機能:ハネウェル独自のプラットフォームMobility Edgeは、セキュリティを確保しながら、導入、ソフトウェアの更新、認証や運用を効率化。Android Enterprise Recommended認証取得済で、Android OSバージョンは9(Pie)から5世代を長期間サポートします。
- 高性能バーコード読取機能:近〜中距離の1Dバーコード/2Dコードを瞬時に正確に読み取るハネウェルのFlexRangeスキャンエンジンを搭載。AIがバーコードまでの距離を自動計測し、手元から10mまでの距離でバーコードを高速で読み取ります。
- 衝撃吸収設計:丸みを帯びた形状と、本体外周およびベゼルのオーバーモールドは落下衝撃を吸収し、画面を保護します。
- 耐久性&堅牢性:動作温度-20℃〜50℃、耐落下性はアメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD 810G)が定める2.4m高さからコンクリート面への落下(条件:温度-20℃〜50℃)、防水防塵性能はIP65およびIP68に準拠。清掃に消毒剤を使用できる耐薬品ハウジングモデルもご用意しています。
- 通信機能:LTE-Advanced(キャリアアグリゲーション対応)最大通信速度400Mbps、Bluetooth® 5.0および BLE、PTT (Push-to-talk)、NFCなど、安定した通信品質でのネットワーク接続やコミュニケーションをサポート
- 鮮明で、丈夫なタッチパネルディスプレイ:4.7インチHDディスプレイは、指先、手袋装着およびスタイラスペンで操作可能。屋外視認性に優れ、細かい字も鮮明に表示します。
- ハネウェルボイス:物流、製造現場のピッキング業務で活用が広がるハネウェルボイス音声業務ソリューション(旧ヴォコレクト)を、Android携帯端末でもご利用いただけるようになりました。CT60 XPでもお使いいただけます。
機能
- カメラ
- 13メガピクセルのカラーカメラ
寸法
- 外形寸法
- 161mm x 84mm x 20.5mm
- 6.3インチ x 3.3インチ x 0.8インチ
Scanning Specifications
- デコード能力
- Andoroid用のハネウェルSDK
- 1D/2Dバーコードシンボル体系
Network
- Bluetooth仕様
- V5.0 BluetoothおよびBLEをサポート
- GPS仕様
- GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou の GNSS レシーバー同時サポート
Software & Firmware
- OS
- Android 9からAndroid 11までの各Androidバージョンとの互換性が保証されており、Android 12および13については、実現可能性を条件に互換性にコミットしています。
Memory & Data
- メモリ
- 4GB DDR4 RAM、32GB フラッシュ
Hardware
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm SnapdragonNEWLINE660オクタコア
- 画面解像度
- 1280 x 720
- ディスプレイのサイズ
- 4.7インチ
- 118mm
Electrical
- バッテリのタイプ
- Li-ion 3.6V、4040mAh
Environmental
- 保管温度範囲
- -22°F~158°F
- -30°C~70°C
- 動作湿度
- 0~95% 相対湿度NEWLINE(結露なし)
- 動作温度
- -4°F~122°F
- -20°C~50°C
Standards & Approvals
- 落下仕様
- -0°C~50°C(32°F~122°F)で2.4m(8フィート)からコンクリート面への落下(MIL STD 810G(殺菌洗浄可能ハウジングの場合)に準拠)
- -20°C~50°C(-4°F~122°F)で2.4m(8フィート)からコンクリート面への落下(MILSTD 810Gに準拠)
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から2,000回以上の転倒NEWLINE(IEC 60068-2-32 仕様に準拠)
- 保護定格
- IP68
- IP65
Service Terms
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
その他
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- キーボード
- 英数字
- フルタッチスクリーン
- 数字
- QWERTY
- タッチスクリーンのみ
- カメラの位置
- 8メガピクセルインカメラ
- インおよびアウト
- アウトおよびイン
- アウトのみ
- スキャン範囲
- FlexRange
- 標準範囲
- 耐久性
- High robustness and drop resistance of 2.4 m (8 ft)
- ネットワーク
- WLAN
- WLAN/WWAN
機能
- カメラ
- 13メガピクセルのカラーカメラ
寸法
- 外形寸法
- 161mm x 84mm x 20.5mm
- 6.3インチ x 3.3インチ x 0.8インチ
Scanning Specifications
- デコード能力
- Andoroid用のハネウェルSDK
- 1D/2Dバーコードシンボル体系
Network
- Bluetooth仕様
- V5.0 BluetoothおよびBLEをサポート
- GPS仕様
- GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou の GNSS レシーバー同時サポート
Software & Firmware
- OS
- Android 9からAndroid 11までの各Androidバージョンとの互換性が保証されており、Android 12および13については、実現可能性を条件に互換性にコミットしています。
Memory & Data
- メモリ
- 4GB DDR4 RAM、32GB フラッシュ
Hardware
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm SnapdragonNEWLINE660オクタコア
- 画面解像度
- 1280 x 720
- ディスプレイのサイズ
- 4.7インチ
- 118mm
Electrical
- バッテリのタイプ
- Li-ion 3.6V、4040mAh
Environmental
- 保管温度範囲
- -22°F~158°F
- -30°C~70°C
- 動作湿度
- 0~95% 相対湿度NEWLINE(結露なし)
- 動作温度
- -4°F~122°F
- -20°C~50°C
Standards & Approvals
- 落下仕様
- -0°C~50°C(32°F~122°F)で2.4m(8フィート)からコンクリート面への落下(MIL STD 810G(殺菌洗浄可能ハウジングの場合)に準拠)
- -20°C~50°C(-4°F~122°F)で2.4m(8フィート)からコンクリート面への落下(MILSTD 810Gに準拠)
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から2,000回以上の転倒NEWLINE(IEC 60068-2-32 仕様に準拠)
- 保護定格
- IP68
- IP65
Service Terms
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
その他
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- キーボード
- 英数字
- フルタッチスクリーン
- 数字
- QWERTY
- タッチスクリーンのみ
- カメラの位置
- 8メガピクセルインカメラ
- インおよびアウト
- アウトおよびイン
- アウトのみ
- スキャン範囲
- FlexRange
- 標準範囲
- 耐久性
- High robustness and drop resistance of 2.4 m (8 ft)
- ネットワーク
- WLAN
- WLAN/WWAN
- カメラ : 13メガピクセルのカラーカメラ
- 外形寸法 : 161mm x 84mm x 20.5mm|6.3インチ x 3.3インチ x 0.8インチ
- デコード能力 : Andoroid用のハネウェルSDK|1D/2Dバーコードシンボル体系
- Bluetooth仕様 : V5.0 BluetoothおよびBLEをサポート
- GPS仕様 : GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou の GNSS レシーバー同時サポート
- OS : Android 9からAndroid 11までの各Androidバージョンとの互換性が保証されており、Android 12および13については、実現可能性を条件に互換性にコミットしています。
- メモリ : 4GB DDR4 RAM、32GB フラッシュ
- プロセッサー : 2.2GHz Qualcomm SnapdragonNEWLINE660オクタコア
- 画面解像度 : 1280 x 720
- ディスプレイのサイズ : 4.7インチ|118mm
- バッテリのタイプ : Li-ion 3.6V、4040mAh
- 保管温度範囲 : -22°F~158°F|-30°C~70°C
- 動作湿度 : 0~95% 相対湿度NEWLINE(結露なし)
- 動作温度 : -4°F~122°F|-20°C~50°C
- 落下仕様 : -0°C~50°C(32°F~122°F)で2.4m(8フィート)からコンクリート面への落下(MIL STD 810G(殺菌洗浄可能ハウジングの場合)に準拠)|-20°C~50°C(-4°F~122°F)で2.4m(8フィート)からコンクリート面への落下(MILSTD 810Gに準拠)
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)から2,000回以上の転倒NEWLINE(IEC 60068-2-32 仕様に準拠)
- 保護定格 : IP68|IP65
- 保証期間 : 1年間のメーカー保証付き
- プラットフォーム : Mobility Edge
- キーボード : 英数字|フルタッチスクリーン|数字|QWERTY|タッチスクリーンのみ
- カメラの位置 : 8メガピクセルインカメラ|インおよびアウト|アウトおよびイン|アウトのみ
- スキャン範囲 : FlexRange|標準範囲
- 耐久性 : High robustness and drop resistance of 2.4 m (8 ft)
- ネットワーク : WLAN|WLAN/WWAN