ハンディーターミナル・PDA
Dolphin CT60ハンドヘルド型コンピュータ
Dolphin CT60モバイルコンピュータ
頑丈なDolphin™: CT60は、最大限の稼働時間と生産性を得るためにいつでもどこでも接続でき、高速なデータ収集を必要とする企業に最適です。Mobility Edge™:プラットフォーム上に構築されたDolphin CT60は、企業のセキュリティ、信頼性、性能、管理機能を損なうことなく、将来の移行に対する保護を考慮して、共通のソフトウェアとハードウェアに基づいて統合されており、拡張可能なアプローチを特徴としています。Dolphin CT60も、Android Enterprise Recommendedの推奨デバイスで、頑丈で、現場で簡単に導入できるように構築されており、長期にわたって最新の状態を維持できます。
- 共通のハードウェア プラットフォームとエンタープライズ ライフサイクル ツールは、開発、導入、パフォーマンス管理、およびライフサイクル管理を加速しセキュアなものにするため、再現性かつ拡張性のあるアプローチを推進します。
- CT60モバイル コンピュータは、最大300Mbpsの速度のLTE-Advancedおよびキャリア統合機能を備えた初のエンタープライズ グレード デバイスです。いつでも、どこでも、より優れたネットワーク カバレッジ、スピード、接続性、デバイス寿命を提供します。
- アドバンスト2Dイメージャは、1Dおよび2Dバーコードに対してクラス最高のデータ収集性能を提供します。オプションのスキャンハンドルにより、ハンドヘルド型と銃型グリップ操作を柔軟に切替ることができ、ユーザーの疲労が軽減されます。
- 洗練され、軽量かつ頑丈 ポケットにすんなりフィットします。粉塵と水滴に対するIP65およびIP67に準拠し、1.5m(5フィート)の高さからコンクリート面への複数回の落下、および1m(3.3フィート)の高さからの1,000回の転倒に耐えられます。
- Android 8.1(O)から始まりAndroid Rまでサポートします。さらに、Windows®:ベースのオペレーティング システムを使うお客様は、信頼性、性能、管理機能を損なうことなくAndroidに移行することができます。
ハネウェルのDolphin CT60モバイル コンピュータは、ビジネス上重要なアプリケーションへリアルタイムでアクセスできる接続性と高速データ収集機能を必要とする企業向けに設計されました。フィールドや店舗フロアで最大の稼働時間と生産性を実現する頑丈なフォーム ファクタで構築されています。Mobility Edgeプラットフォーム上に構築されているDolphin CT60は、企業のセキュリティ、信頼性、性能、管理機能を損なうことなく、共通のハードウェアおよびソフトウェア プラットフォームに基づいた統合型、再現性のある、拡張型アプローチを提供し、–:今日お客様が直面する課題・制約から開放します。企業全体に渡って複数のデバイスを使用すると、企業のIT部門に管理、維持の時間と費用がかかります。統一された、ダイナミックなハードウェアとソフトウェアプラットフォーム上に構築されているDolphin CT60は、お客様が全社的にプロビジョニング、認証、導入を加速できるようにした一連のデバイス シリーズの中でも最初に発売されたモデルで、ライフサイクル管理全体を簡素化し、製品のライフサイクルを延長します。企業向けのライフサイクルツールを搭載したDolphin CT60は、ソフトウェアの更新、新入社員の訓練、予備機の管理、周辺機器への投資の削減など頻繁に発生するタスクを簡素化します。Dolphin CT60には、作業者が一日中接続した状態を保ち、生産性を保つための機能が満載されています。高度なネットワーク接続性によって、作業のフルシフト時間をカバーするバッテリー電力と共に、大型ファイル転送、ビデオストリーミング、ビジネスアプリケーションへの迅速な遠隔アクセスを実現します。頑丈な設計により誤った落下や転落にも耐えるだけでなく、軽量な人間工学設計により毎日の作業がとても快適です。鮮明な118mm(4.7インチ)Corning®: Gorilla®: Glass タッチスクリーン ディスプレイは、屋内外いずれでも読みやすく、指先でも手袋をはめたままでも、スタイラスでも操作ができます。CT60製品ラインは、さまざまなスキャナや機能を使用した幅広いアプリケーションやワークフロー環境のニーズを満たします。迅速なスキャンとデータ収集、フルシフト電源、倉庫、フィールド モビリティ、流通、製造環境などの現場で実証済みのN6603SRスキャナを備えたCT60は、Gorilla Glass 3でカバーされたタッチスクリーンを備えています。より高いスキャン性能を実現するために、同じ環境で、バッテリーのウォーム スワップにより複数のシフトを通して電源を交換できるようになっており、しかも高スクラッチ耐性のGorilla Glass 5で覆われたタッチスクリーンが装備されています。N6703SR内蔵CT60は、最適な一品です。小売店舗や製造環境で高密度バーコード(TPD* 要件など)が使用されている場合、バッテリーのウォーム スワップとGorilla Glass 5を装備したN6703HD高性能スキャナを搭載したCT60をお選びください。
機能
- ハウジングのグレード
- 基準
- 用途
- 輸送およびロジスティクス
- 小売業
- 現場サービス
- 流通
- 機能
- 将来保証
- 頑丈な
寸法
- 全体的な寸法
- 6.3 x 3.2 x 0.75インチ
- 16 x 8.25 x 1.9cm
Network
- Bluetooth仕様
- v5.0
Software & Firmware
- OS
- 各Androidバージョンは7.1から少なくとも11/Rまで保証されており、Android 12のサポートについてはコミットしており、13について実行可能性を検討中です。
Memory & Data
- メモリ
- 32GB フラッシュ/4GB RAM
- 32GB フラッシュ/3GB RAM
Hardware
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
- ディスプレイのサイズ
- 4.7インチ
- 11.8cm
- 画面解像度
- 1280 x 720
Electrical
- バッテリのタイプ
- 基準
Environmental
- 保管温度範囲
- -22~158°F
- -30~70°C
- 動作湿度
- 0~95%
- 動作温度
- -4~122°F
- -20~50°C
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から1,000回以上の転倒
- 落下仕様
- 室温で2.4m(8フィート)からコンクリート面へ、温度範囲全体で1.5m(5フィート)からコンクリート面へ、-20°C(-4°F)で1.2m(4フィート)からコンクリート面への落下
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
機能
- ハウジングのグレード
- 基準
- 用途
- 輸送およびロジスティクス
- 小売業
- 現場サービス
- 流通
- 機能
- 将来保証
- 頑丈な
寸法
- 全体的な寸法
- 6.3 x 3.2 x 0.75インチ
- 16 x 8.25 x 1.9cm
Network
- Bluetooth仕様
- v5.0
Software & Firmware
- OS
- 各Androidバージョンは7.1から少なくとも11/Rまで保証されており、Android 12のサポートについてはコミットしており、13について実行可能性を検討中です。
Memory & Data
- メモリ
- 32GB フラッシュ/4GB RAM
- 32GB フラッシュ/3GB RAM
Hardware
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
- ディスプレイのサイズ
- 4.7インチ
- 11.8cm
- 画面解像度
- 1280 x 720
Electrical
- バッテリのタイプ
- 基準
Environmental
- 保管温度範囲
- -22~158°F
- -30~70°C
- 動作湿度
- 0~95%
- 動作温度
- -4~122°F
- -20~50°C
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)から1,000回以上の転倒
- 落下仕様
- 室温で2.4m(8フィート)からコンクリート面へ、温度範囲全体で1.5m(5フィート)からコンクリート面へ、-20°C(-4°F)で1.2m(4フィート)からコンクリート面への落下
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
- ハウジングのグレード : 基準
- 用途 : 輸送およびロジスティクス|小売業|現場サービス|流通
- 機能 : 将来保証|頑丈な
- 全体的な寸法 : 6.3 x 3.2 x 0.75インチ|16 x 8.25 x 1.9cm
- Bluetooth仕様 : v5.0
- OS : 各Androidバージョンは7.1から少なくとも11/Rまで保証されており、Android 12のサポートについてはコミットしており、13について実行可能性を検討中です。
- メモリ : 32GB フラッシュ/4GB RAM|32GB フラッシュ/3GB RAM
- プロセッサー : 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
- ディスプレイのサイズ : 4.7インチ|11.8cm
- 画面解像度 : 1280 x 720
- バッテリのタイプ : 基準
- 保管温度範囲 : -22~158°F|-30~70°C
- 動作湿度 : 0~95%
- 動作温度 : -4~122°F|-20~50°C
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)から1,000回以上の転倒
- 落下仕様 : 室温で2.4m(8フィート)からコンクリート面へ、温度範囲全体で1.5m(5フィート)からコンクリート面へ、-20°C(-4°F)で1.2m(4フィート)からコンクリート面への落下
- 保証期間 : 1年間