ハンディターミナル・PDA
EDA5S PDA
超薄型・軽量マルチパーパス モバイルコンピュータ
1,300万画素の背面カメラは、高解像度の画像を撮影することができ、高品質の画像資料を作成することができます。また、500万画素の前面カメラは、ビデオ通話に最適です。
EDA5Sは、IP67規格に準拠した頑丈な筐体を採用しており、過酷な使用環境下でも動作します。また、3060mAhのバッテリーを搭載し、8時間の連続駆動が可能です***。バッテリーは簡単に取り外しができ、急速充電にも対応しています。EDA5Sは、Android 11をベースに開発されており、Android 13*へのアップグレードが可能なため、メンテナンスの手間を軽減し、長期的な機能サポートを実現しています。EDA5Sは、Google社によるAER(Android Enterprise Recommended) プログラムに認定されており**、企業のニーズを満たす最適なAndroid端末です。
* Androidは13、QualcommとGoogleの確認待ちです。 ** AERの認定済デバイスを探すには、こちらをご覧くださいhttps://androidenterprisepartners.withgoogle.com/ *** バッテリー駆動時間は使⽤状況などにより異なります。
機能
- カメラ
- あり
- 用途
- フィールドサービス
- リテール
- 物流・ロジスティクス
- 機能
- 滑らかでスタイリッシュな仕上がり
- 高堅牢性
寸法
- 外形寸法
- 159mm x 75mm x 11.2mm (6.26in x 2.95in x 0.44in)
Scanning Specifications
- デコード能力
- ハネウェル S0703 スリムイメージャ(1D/2Dバーコードシンボル体系)
Network
- コンピュータ ワイヤレス通信
- WLAN、WWAN、Bluethooth、NFC、GPS
- Bluetooth仕様
- Bluetooth Class 5.1
- WWAN仕様
- FDD-LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、9、12、13、17、19、20、25、26、28、30、66
- GSM/EDGE:バンド2、3、5、8
- TDD-LTE:バンド38、39、40、41
- UMTS/HSPA+:バンド1、2、4、5、6、8、9、19
- WLAN仕様
- WLANセキュリティ:OPEN、WEP、WPA/WPA2(パーソナルおよびエンタープライズWPA2)、WPA3(OWE、SAE、エンタープライズ)
- WLAN対応EAP:NEWLINETLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP
- WLAN(Wi-Fi Alliance認証):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- その他のWLAN機能:802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v、1X1 MU-MIMO
- GPS仕様
- GPS、GLONASS、BeiDouのレシーバー同時サポート(WWANのみ)
Software & Firmware
- OS
- Android 11、およびAndroid 13にアップグレード可能(Android 13については、QualcommとGoogleからの確認待ちです)。
Memory & Data
- メモリ
- 3GB RAM/32GBフラッシュ、4 GB RAM/64 GBフラッシュ
Hardware
- スキャンエンジンのタイプ
- イメージャ
- スキャンエンジン モデル
- S0703
- スキャン エンジンの範囲
- 1Dバーコード/2Dコード
- ディスプレイのサイズ
- 5.5インチ
- プロセッサー
- Qualcomm Snapdragon SM6115、高性能Kryoクアッドコア 2.0GHz +低電力Kryoクアッドコア 1.8GHz
- 画面解像度
- 1440×720高解像度
Electrical
- バッテリのタイプ
- EDA5Sのみ
- リチウムイオン3.8 V、3,060 mAh、取り外し可能
- バッテリー容量
- 3060mAh
Environmental
- 保管温度範囲
- -20°C~+70°C(-22°F~+158°F)
- 動作湿度
- 5%~90%(非結露環境)
- 動作温度
- -10°C~+50°C(-4°F~+122°F)
- 保冷貯蔵
- -20°C~+70°C(-22°F~+158°F)
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.64フィート)で300回
- 落下仕様
- 室温下でMIL-STD 810Gに準拠した1.2m(4フィート)のコンクリートへの複数回の落下
- 保護定格
- IP67
Service Terms
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
その他
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- プラットフォーム
- Scanpal
- ネットワーク
- WWAN/WLAN
- スキャン範囲
- FlexRange
- カメラの位置
- フロントおよびリア
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- 耐久性
- 1.2m(4フィート)
機能
- カメラ
- あり
- 用途
- フィールドサービス
- リテール
- 物流・ロジスティクス
- 機能
- 滑らかでスタイリッシュな仕上がり
- 高堅牢性
寸法
- 外形寸法
- 159mm x 75mm x 11.2mm (6.26in x 2.95in x 0.44in)
Scanning Specifications
- デコード能力
- ハネウェル S0703 スリムイメージャ(1D/2Dバーコードシンボル体系)
Network
- コンピュータ ワイヤレス通信
- WLAN、WWAN、Bluethooth、NFC、GPS
- Bluetooth仕様
- Bluetooth Class 5.1
- WWAN仕様
- FDD-LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、9、12、13、17、19、20、25、26、28、30、66
- GSM/EDGE:バンド2、3、5、8
- TDD-LTE:バンド38、39、40、41
- UMTS/HSPA+:バンド1、2、4、5、6、8、9、19
- WLAN仕様
- WLANセキュリティ:OPEN、WEP、WPA/WPA2(パーソナルおよびエンタープライズWPA2)、WPA3(OWE、SAE、エンタープライズ)
- WLAN対応EAP:NEWLINETLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP
- WLAN(Wi-Fi Alliance認証):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- その他のWLAN機能:802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v、1X1 MU-MIMO
- GPS仕様
- GPS、GLONASS、BeiDouのレシーバー同時サポート(WWANのみ)
Software & Firmware
- OS
- Android 11、およびAndroid 13にアップグレード可能(Android 13については、QualcommとGoogleからの確認待ちです)。
Memory & Data
- メモリ
- 3GB RAM/32GBフラッシュ、4 GB RAM/64 GBフラッシュ
Hardware
- スキャンエンジンのタイプ
- イメージャ
- スキャンエンジン モデル
- S0703
- スキャン エンジンの範囲
- 1Dバーコード/2Dコード
- ディスプレイのサイズ
- 5.5インチ
- プロセッサー
- Qualcomm Snapdragon SM6115、高性能Kryoクアッドコア 2.0GHz +低電力Kryoクアッドコア 1.8GHz
- 画面解像度
- 1440×720高解像度
Electrical
- バッテリのタイプ
- EDA5Sのみ
- リチウムイオン3.8 V、3,060 mAh、取り外し可能
- バッテリー容量
- 3060mAh
Environmental
- 保管温度範囲
- -20°C~+70°C(-22°F~+158°F)
- 動作湿度
- 5%~90%(非結露環境)
- 動作温度
- -10°C~+50°C(-4°F~+122°F)
- 保冷貯蔵
- -20°C~+70°C(-22°F~+158°F)
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.64フィート)で300回
- 落下仕様
- 室温下でMIL-STD 810Gに準拠した1.2m(4フィート)のコンクリートへの複数回の落下
- 保護定格
- IP67
Service Terms
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
その他
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- プラットフォーム
- Scanpal
- ネットワーク
- WWAN/WLAN
- スキャン範囲
- FlexRange
- カメラの位置
- フロントおよびリア
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- 耐久性
- 1.2m(4フィート)
- カメラ : あり
- 用途 : フィールドサービス|リテール|物流・ロジスティクス
- 機能 : 滑らかでスタイリッシュな仕上がり|高堅牢性
- 外形寸法 : 159mm x 75mm x 11.2mm (6.26in x 2.95in x 0.44in)
- デコード能力 : ハネウェル S0703 スリムイメージャ(1D/2Dバーコードシンボル体系)
- コンピュータ ワイヤレス通信 : WLAN、WWAN、Bluethooth、NFC、GPS
- Bluetooth仕様 : Bluetooth Class 5.1
- WWAN仕様 : FDD-LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、9、12、13、17、19、20、25、26、28、30、66|GSM/EDGE:バンド2、3、5、8|TDD-LTE:バンド38、39、40、41|UMTS/HSPA+:バンド1、2、4、5、6、8、9、19
- WLAN仕様 : WLANセキュリティ:OPEN、WEP、WPA/WPA2(パーソナルおよびエンタープライズWPA2)、WPA3(OWE、SAE、エンタープライズ)|WLAN対応EAP:NEWLINETLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP|WLAN(Wi-Fi Alliance認証):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac|その他のWLAN機能:802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v、1X1 MU-MIMO
- GPS仕様 : GPS、GLONASS、BeiDouのレシーバー同時サポート(WWANのみ)
- OS : Android 11、およびAndroid 13にアップグレード可能(Android 13については、QualcommとGoogleからの確認待ちです)。
- メモリ : 3GB RAM/32GBフラッシュ、4 GB RAM/64 GBフラッシュ
- スキャンエンジンのタイプ : イメージャ
- スキャンエンジン モデル : S0703
- スキャン エンジンの範囲 : 1Dバーコード/2Dコード
- ディスプレイのサイズ : 5.5インチ
- プロセッサー : Qualcomm Snapdragon SM6115、高性能Kryoクアッドコア 2.0GHz +低電力Kryoクアッドコア 1.8GHz
- 画面解像度 : 1440×720高解像度
- バッテリのタイプ : EDA5Sのみ|リチウムイオン3.8 V、3,060 mAh、取り外し可能
- バッテリー容量 : 3060mAh
- 保管温度範囲 : -20°C~+70°C(-22°F~+158°F)
- 動作湿度 : 5%~90%(非結露環境)
- 動作温度 : -10°C~+50°C(-4°F~+122°F)
- 保冷貯蔵 : -20°C~+70°C(-22°F~+158°F)
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.64フィート)で300回
- 落下仕様 : 室温下でMIL-STD 810Gに準拠した1.2m(4フィート)のコンクリートへの複数回の落下
- 保護定格 : IP67
- 保証期間 : 1年間のメーカー保証付き
- オペレーティング システムのタイプ : Android
- プラットフォーム : Scanpal
- ネットワーク : WWAN/WLAN
- スキャン範囲 : FlexRange
- カメラの位置 : フロントおよびリア
- キーボード : タッチスクリーンのみ
- 耐久性 : 1.2m(4フィート)