ハンディターミナル・PDA
ScanPal EDA51モバイルコンピュータ
ScanPal EDA51モバイルコンピュータ
Android™:を搭載したScanPal™: EDA51モバイルコンピュータは、統合スキャン、強力な処理、直感的なタッチスクリーン インターフェース、堅牢な接続性を、頑丈でスリム、かつ人間工学に基づいた設計で完璧な組み合わせを実現しています。軽作業の流通販売、DSD、集荷と配送、フィールドサービス アプリケーションの生産性を向上させる企業に最適です。
- 直接店舗配達、集荷、配送、流通など、様々なアプリケーションに適した機能と再利用可能なアクセサリを適切に組み合せた専用ソリューション
- 取り外し可能な4,000mAhリチウムイオン バッテリー パックを備え、重量を加えることなく、またかさばらずに12時間使用でき、1日中の使用に適しています。
- 使いやすく直観的な大型タッチスクリーンと、軽量で快適なポケットサイズの設計ではあるものの、厳しい現場サービス環境でも十分な耐久性を備えています。
- ハネウェルのクラス最高のN6603イメージャは、ダメージのあるバーコードを正確にキャプチャし、13メガピクセルのオートフォーカス カラーカメラですべてを記録します。
- Qualcomm Snapdragon 450オクタコア プロセッサの高速処理により、迅速で応答性の高いパフォーマンスと重要なビジネス情報への迅速なアクセスを実現します。
流通サービス企業は、競合他社と差別化するため、カスタマーサービスの向上、生産性の向上、オムニチャネルの需要を満たすという、かつてないプレッシャーにさらされています。企業は、モバイルワークフォースが短時間でより多くの仕事をこなし、対面でもバックヤードでも、予算を超過しない価格でより良いカスタマーエクスペリエンスを提供できる高度なテクノロジーを必要としています。ScanPal EDA51モバイルコンピュータはそのツールです。ハネウェルの人気のScanPal製品ラインの一部である新しいScanPal EDA51は、Android™:上に構築されたフルタッチスクリーンのモバイルコンピュータで、流通、DSD、集荷と配送、フィールドサービスにおける軽量アプリケーションをサポートする機能の完璧な組み合わせとバランスを備えています。ScanPal EDA51は、3世代のAndroid(Android Qまで)までアップグレードでき、ScanPal EDA50のアクセサリ、バッテリー、充電器と下位互換性があるため、ライフサイクルの延長、ROIの向上、総所有コストの削減を実現できます。高速なQualcomm Snapdragon SDM450プロセッサと堅牢なワイヤレス接続により、従業員は、–:お客様[2の]側、販売フロア、バックルーム、またはローディング ドック、またはフィールド サービス コールなど、いつでもどこでも、手のひらから重要なビジネスアプリや情報にアクセスできます。ScanPal EDA51は、軽量で洗練された形状でありながら、偶発的な落下に耐える堅牢な構造です。鮮明な5インチ カラータッチ スクリーンと直感的なインターフェースにより、消費者向けスマートフォンのように快適で使いやすいため、作業者のトレーニング期間が短くなります。強力な一体型スキャナは、破損したバーコードであってもデータを即座にキャプチャし、強力な13メガピクセルのオートフォーカス カラーカメラを使用してワークフロー タスクの完了を文書化できます。長持ちする強力なリチウムイオン バッテリーは、12時間以上稼働し業務に歩調を合わせます。
機能
- 用途
- 現場サービス
- 小売業
- カメラ
- 有
- 機能
- 頑丈な
- ハウジングのグレード
- 基準
寸法
- 全体的な寸法
- 15.7 x 7.82 x 1.69cm
- 6.18 x 3.08 x 0.67インチ
Software & Firmware
- OS
- Android 8
Memory & Data
- メモリ
- 16GB フラッシュ/2GB RAM
Hardware
- プロセッサー
- Qualcomm Snapdragon SDM450、1.8GHzオクタコア
- ディスプレイのサイズ
- 12.7cm
- 5インチ
- 画面解像度
- 1280 x 720
Environmental
- 動作湿度
- 10~90%
- 保管温度範囲
- -20~70°C
- -4~158°F
- 動作温度
- 14~122°F
- -10~50°C
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 室温で1.2m(4フィート)からコンクリート面に複数回の落下
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.64フィート)で300回
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
機能
- 用途
- 現場サービス
- 小売業
- カメラ
- 有
- 機能
- 頑丈な
- ハウジングのグレード
- 基準
寸法
- 全体的な寸法
- 15.7 x 7.82 x 1.69cm
- 6.18 x 3.08 x 0.67インチ
Software & Firmware
- OS
- Android 8
Memory & Data
- メモリ
- 16GB フラッシュ/2GB RAM
Hardware
- プロセッサー
- Qualcomm Snapdragon SDM450、1.8GHzオクタコア
- ディスプレイのサイズ
- 12.7cm
- 5インチ
- 画面解像度
- 1280 x 720
Environmental
- 動作湿度
- 10~90%
- 保管温度範囲
- -20~70°C
- -4~158°F
- 動作温度
- 14~122°F
- -10~50°C
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 室温で1.2m(4フィート)からコンクリート面に複数回の落下
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.64フィート)で300回
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
- 用途 : 現場サービス|小売業
- カメラ : 有
- 機能 : 頑丈な
- ハウジングのグレード : 基準
- 全体的な寸法 : 15.7 x 7.82 x 1.69cm|6.18 x 3.08 x 0.67インチ
- OS : Android 8
- メモリ : 16GB フラッシュ/2GB RAM
- プロセッサー : Qualcomm Snapdragon SDM450、1.8GHzオクタコア
- ディスプレイのサイズ : 12.7cm|5インチ
- 画面解像度 : 1280 x 720
- 動作湿度 : 10~90%
- 保管温度範囲 : -20~70°C|-4~158°F
- 動作温度 : 14~122°F|-10~50°C
- 落下仕様 : 室温で1.2m(4フィート)からコンクリート面に複数回の落下
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.64フィート)で300回
- 保証期間 : 1年間